Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Kabelverschraubungen
Kabeleinführungssystem – Cabtite
Kabelverschraubungen für Standard-Industrieanwendungen – IND
EMV-Kabelverschraubungen
Ex-Kabelverschraubungen
Weiteres Zubehör
Messingverschraubungen Ex e
Messingverschraubungen Ex e/d - Klippon® KDSX
Kabelverschraubungen Ex e/d – A2L
Kabelverschraubungen Ex e/d – A2LC
Kabelverschraubungen Ex e/d – E1W
Kabelverschraubungen Ex e/d – E1XZ
Kunststoffverschraubungen – Ex e mit 7 Joule
Kunststoffverschraubungen – Ex e mit 4 Joule
Kunststoffverschraubungen – Ex i mit 7 Joule
Kunststoffverschraubungen – Ex i mit 4 Joule
Edelstahl-Kabelverschraubungen Ex e/d – A2LS
Edelstahl-Kabelverschraubungen Ex e/d – A2LCS
Edelstahl-Kabelverschraubungen Ex e/d – E1WS
Edelstahl-Kabelverschraubungen Ex e/d – E1XZS
KDSX BS O SC - Unbeschichtete Ausführung mit Silikondichtung
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
KDSX (Klippon Doppeldichtung SWB/STA Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 50, 16 mm, geflochtene Armierung, 0.5 - 0.8 mm, OD min. 45.7 - OD max. 53.2 mm, ID min. 36.50 - ID max. 44.10 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing
Best.-Nr.
1135810000
Typ
KDSX M50 BS O SC 2 G50
GTIN (EAN)
4032248968336
VPE
1 Stück
Lieferstatus
Abgekündigt
Lieferbar bis
2023-07-30
Produktalternative
1185040000
Abmessungen und Gewichte
Höhe
73 mm
Höhe (inch)
2,874 inch
Länge
73 mm
Länge (inch)
2,874 inch
Nettogewicht
758 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-60 °C...180 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691
Allgemeine Angaben
Armierung, max.
0,8 mm
Armierung, min.
0,5 mm
Armierungstyp
geflochtene Armierung
Armierungstyp Kurzbezeichnung
SWB
Dichteinsatz
Silikon
Dichtung
Silikon
Einsatztemperaturbereich, max.
180 °C
Einsatztemperaturbereich, min.
-60 °C
Gewinde (außen)
M 50
Gewindelänge
16 mm
Gewindesteigung
1,5 mm
Halogene
Nein
Installationsvorgaben
Siehe Montageanleitung
Kabeldurchmesser außen, max.
53,2 mm
Kabeldurchmesser außen, min.
45,7 mm
Kabeldurchmesser innen, max.
44,1 mm
Kabeldurchmesser innen, min.
36,5 mm
Schlüsselweite 1
65 mm
Schlüsselweite 2
65 mm
Schutzart
IP54
Schutzart mit GWDR
IP66, IP68 - 2,5 bar
Schutzkappengröße
L65
Verschraubung
metrisch, Messing
Wassertiefe
25 m (30 Min.)
Werkstoff
Messing
Zündschutzart
erhöhte Sicherheit Ex e, Druckfeste Kapselung Ex d
Zertifikatsnummern Kabelverschraubung
Kennzeichnung
ATEX: II 2G, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Zertifikat-Nr. (ATEX)
SIRA05ATEX1286X
Zertifikat-Nr. (IECEX)
IECEXSIR05.0067X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx)
IECEx CML 19.0109X
Zulassungsumgebung
ATEX, IECEX
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-34
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-04
ECLASS 13.0
27-14-08-04
Zulassungen
Zulassungen
Zulassungen
EAC; ATEX; IECEX
ROHS
Konform
Ausführung
KDSX (Klippon Doppeldichtung SWB/STA Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 50, 16 mm, geflochtene Armierung, 0.5 - 0.8 mm, OD min. 45.7 - OD max. 53.2 mm, ID min. 36.50 - ID max. 44.10 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing
Best.-Nr.
1135810000
Typ
KDSX M50 BS O SC 2 G50
GTIN (EAN)
4032248968336
VPE
1 Stück
Lieferstatus
Abgekündigt
Lieferbar bis
2023-07-30
Produktalternative
1185040000
Höhe
73 mm
Höhe (inch)
2,874 inch
Länge
73 mm
Länge (inch)
2,874 inch
Nettogewicht
758 g
Betriebstemperatur
-60 °C...180 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691
Armierung, max.
0,8 mm
Armierung, min.
0,5 mm
Armierungstyp
geflochtene Armierung
Armierungstyp Kurzbezeichnung
SWB
Dichteinsatz
Silikon
Dichtung
Silikon
Einsatztemperaturbereich, max.
180 °C
Einsatztemperaturbereich, min.
-60 °C
Gewinde (außen)
M 50
Gewindelänge
16 mm
Gewindesteigung
1,5 mm
Halogene
Nein
Installationsvorgaben
Siehe Montageanleitung
Kabeldurchmesser außen, max.
53,2 mm
Kabeldurchmesser außen, min.
45,7 mm
Kabeldurchmesser innen, max.
44,1 mm
Kabeldurchmesser innen, min.
36,5 mm
Schlüsselweite 1
65 mm
Schlüsselweite 2
65 mm
Schutzart
IP54
Schutzart mit GWDR
IP66, IP68 - 2,5 bar
Schutzkappengröße
L65
Verschraubung
metrisch, Messing
Wassertiefe
25 m (30 Min.)
Werkstoff
Messing
Zündschutzart
erhöhte Sicherheit Ex e, Druckfeste Kapselung Ex d
Kennzeichnung
ATEX: II 2G, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Zertifikat-Nr. (ATEX)
SIRA05ATEX1286X
Zertifikat-Nr. (IECEX)
IECEXSIR05.0067X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx)
IECEx CML 19.0109X
Zulassungsumgebung
ATEX, IECEX
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-34
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-04
ECLASS 13.0
27-14-08-04
Zulassungen
Zulassungen
EAC; ATEX; IECEX
ROHS
Konform
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.