D-SERIES DRL, Relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgCdO, Tensión de mando nominal: 12 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: No
Resistencia a tensiones dieléctricas de contactos adyacentes
1,2 kVeff /1 min.
Resistencia a tensiones dieléctricas de contacto abierto
1,2 kVeff /1 min.
Sobretensión de choque fijo
5 kV (1,2/50 µs)
Tipo de protección
IP20
Información adicional sobre homologaciones/normas
Núm. de certificación (cURus)
E312083
Datos de conexión
Técnica de conexión de conductores
Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm)
Indicación importante
Información de producto
Este artículo utiliza una exención que se detalla en el Anexo III de la directiva RoHS 2011/65/EU "8b - Presencia de cadmio y compuestos de cadmio en contactos eléctricos" válida solo hasta el 21/07/2021, dependiendo de la categoría del producto. Compruebe si puede utilizar este artículo en función de la ubicación de comercialización y de la categoría de producto afectada.
Producto alternativo con material de contacto modificado: 2765260000
D-SERIES DRL, Relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 12 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: No
D-SERIES DRL, Relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: No
D-SERIES DRL, Relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 48 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: No
D-SERIES DRL, Relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 110 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: No
D-SERIES DRL, Relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 220 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: No
D-SERIES DRL, Relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V AC, Intensidad permanente: 10 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: No
D-SERIES DRL, Relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 115 V AC, Intensidad permanente: 10 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: No
D-SERIES DRL, Relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 230 V AC, Intensidad permanente: 10 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: No
D-SERIES DRL, Relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgCdO, Tensión de mando nominal: 12 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: No
Este artículo utiliza una exención que se detalla en el Anexo III de la directiva RoHS 2011/65/EU "8b - Presencia de cadmio y compuestos de cadmio en contactos eléctricos" válida solo hasta el 21/07/2021, dependiendo de la categoría del producto. Compruebe si puede utilizar este artículo en función de la ubicación de comercialización y de la categoría de producto afectada.
Producto alternativo con material de contacto modificado: 2765260000
D-SERIES DRL, Relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 12 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: No
D-SERIES DRL, Relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: No
D-SERIES DRL, Relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 48 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: No
D-SERIES DRL, Relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 110 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: No
D-SERIES DRL, Relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 220 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: No
D-SERIES DRL, Relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V AC, Intensidad permanente: 10 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: No
D-SERIES DRL, Relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 115 V AC, Intensidad permanente: 10 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: No
D-SERIES DRL, Relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 230 V AC, Intensidad permanente: 10 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: No
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.