Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
Auswahlhilfe nach speziellen Lasten
Auswahlhilfe nach Applikation
DRR270048L
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung D-SERIES DRR, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgCdO, Nennsteuerspannung: 48 V DC, Dauerstrom: 10 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
Best.-Nr. 1133380000
Art DRR270048L
GTIN (EAN) 4032248952731
VPE 10 Stück
Lieferstatus Abgekündigt
Lieferbar bis 2021-04-30
Produktalternative 2765030000

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 66 mm
Tiefe (inch) 2,598 inch
Höhe 34,5 mm
Höhe (inch) 1,358 inch
Breite 34,5 mm
Breite (inch) 1,358 inch
Nettogewicht 75 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Betriebstemperatur -25 °C...55 °C
Feuchtigkeit 5…85 % rel. Feuchte, keine Betauung

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Bemessungsdaten UL

Zertifikat-Nr. (cURus) E312083

Steuerseite

Nennsteuerspannung 48 V DC
Nennstrom DC 29,2 mA
Nennleistung 1,5 W
Spulenwiderstand 1640 Ω ± 10 %
Toleranz Spule 10 %
Statusanzeige LED grün

Lastseite

Nennschaltspannung 250 V AC
Dauerstrom 10 A
max. Schaltfrequenz bei Nennlast 0,1 Hz
Einschaltstrom 50 A / 50 ms
Schaltleistung AC (ohmsch), max. 2500 VA
Schaltleistung DC (ohmsch), max. 240 W @ 24 V
Einschaltverzögerung < 30 ms
Ausschaltverzögerung < 20 ms
Kontaktausführung 2 Wechsler (AgCdO)
Mechanische Lebensdauer 10 x 106 Schaltungen
min. Schaltleistung 100 mA @ 12 V

Allgemeine Daten

Prüftaste vorhanden Nein
Mechanische Schaltstellungsanzeige Ja
Farbe transparent
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94
Komponente Relais Statusanzeige
Brennbarkeitsklasse nach UL94 HB
Komponente Relaisgrundkörper
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-0
Komponente Relaishaube
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-2

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 250 V
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe IIIa
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite ≥ 3 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite 2,5 KVeff / 1 Min.
Spannungsfestigkeit benachbarte Kontakte 1,2 kVeff / 1 min
Spannungsfestigkeit offener Kontakt 1,2 kVeff / 1 min
Stehstoßspannung 4 kV (1,2/50 µs)
Schutzart IP20

Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Zertifikat-Nr. (cURus) E312083

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik Steckanschluss

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Dieser Artikel verwendet eine in Anhang III der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU benannte Ausnahme „8b – Cadmium und Cadmiumverbindungen in elektrischen Kontakten“, die je nach Produktkategorie nur noch bis zum 21.07.2021 gültig sein könnte. Bitte prüfen Sie, ob Sie diesen Artikel je nach Ort des Inverkehrbringens und der betroffenen Produktkategorie verwenden können. Alternativprodukt mit verändertem Kontaktmaterial: 2765030000

Downloads

Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
Produktänderungsmitteilung
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Zulassungen

Zulassungen CURUS
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E312083

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2765010000
Art: DRR273012L
Ausfuehrung:
D-SERIES DRR, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 12 V DC, Dauerstrom: 10 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr.: 2765020000
Art: DRR273024L
Ausfuehrung:
D-SERIES DRR, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 10 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr.: 2765030000
Art: DRR273048L
Ausfuehrung:
D-SERIES DRR, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 48 V DC, Dauerstrom: 10 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr.: 2765040000
Art: DRR273110L
Ausfuehrung:
D-SERIES DRR, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 110 V DC, Dauerstrom: 10 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr.: 2765050000
Art: DRR273220L
Ausfuehrung:
D-SERIES DRR, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 220 V DC, Dauerstrom: 10 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr.: 2765310000
Art: DRR273524L
Ausfuehrung:
D-SERIES DRR, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 24 V AC, Dauerstrom: 10 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr.: 2765320000
Art: DRR273615L
Ausfuehrung:
D-SERIES DRR, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 115 V AC, Dauerstrom: 10 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr.: 2765330000
Art: DRR273730L
Ausfuehrung:
D-SERIES DRR, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 230 V AC, Dauerstrom: 10 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein