Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Schwere Steckverbinder
Industrial-Ethernet-Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Leistung
Ventilsteckverbinder
Signal Converter
Batteriesteckverbinder
BUS-Steckverbinder
Musterkit Single Pair Ethernet
RJ45-, Hybrid- und USB-Steckverbinder
SPE-Steckverbinder (Single Pair Ethernet)
LWL-Steckverbinder (Lichtwellenleiter)
Tragschienenoutlets
Anschlussdosen/-kupplungen
Aktive Komponenten
Kabelverbinder
Zubehör
IP20
IP67
RJ45 werkzeuglos
RJ45 werkzeuglos, gerade und gewinkelt
RJ45 Crimp
RJ45 Kupplung / Modul
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
RJ45 IDC-Stecker, Cat.5 (ISO/IEC 11801), 4-adrig, PROFINET
Best.-Nr.
1132060000
Typ
IE-PS-RJ45-FH-BK-P
GTIN (EAN)
4032248912162
VPE
10 Stück
Abmessungen und Gewichte
Nettogewicht
19,9 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
Allgemeine Daten
Brandlast
77 kJ
Halogene
Nein
Werkstoff Rasthebel
PA UL94-V0
Werkstoff Zugentlastung
PA UL94-V0
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
IDC
Beschaltung
4-adrig, PROFINET
Gehäusebasismaterial
Zinkdruckguss
Isolationsdurchmesser, min.
0,85 mm
Isolationsdurchmesser, max.
1,6 mm
Kategorie
Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Kontaktmaterial
Phosphor-Bronze
Kontaktoberfläche
Gold über Nickel
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig
0.41...0.64 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig (AWG)
AWG 26/1...AWG 22/1
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig
0.13...0.32 mm²
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig
0.48...0.76 mm
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig (AWG)
AWG 26/7...AWG 22/7
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,141 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig
0.14...0.35 mm²
Leiteranschlussdurchmesser, feinstdrähtig
, Freigabe des Kabels durch Weidmüller erforderlich
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig (AWG)
, Freigabe des Kabels durch Weidmüller erforderlich
Hinweis Leitungsanschluss feinstdrähtig
Freigabe des Kabels durch Weidmüller erforderlich
MICE-Klassifikation M
M1
MICE-Klassifikation I
I1
MICE-Klassifikation C
C1
MICE-Klassifikation E
E3
Manteldurchmesser, min.
5,5 mm
Manteldurchmesser, max.
8,5 mm
Schirmung
360°-Rundumgehäuse
Schutzart
IP20
Steckkraft
≤ 30 N
Steckzyklen
750
Werkstoff Isolierkörper
PA UL94-V0
Wiederanschließbarkeit
≥ 10 Zyklen (bei gleichbleibendem oder größerem Querschnitt)
Allgemeine Standards
Anwendungsspezifische Kommunikationskabelanlagen
PROFINET Installationsanleitung
IP-Schutzarten
IEC 60529
Steckverbinder Norm
IEC 60603-7-51
UL Norm für Kommunikationszubehör
UL 1863
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
≥ 500 MΩ
Kontaktwiderstand
≤ 20 mΩ
PoE / PoE+
gemäß IEEE 802.3at
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm
≥ 1500 V AC/DC
Strombelastbarkeit bei 50 °C
1 A
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
Best.-Nr. :
1963600000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-BK
Ausführung:
RJ45 IDC-Stecker, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-adrig, 4-adrig, EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Best.-Nr. :
2703730000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-BK-120
Ausführung:
RJ45 IDC-Stecker
Best.-Nr. :
1132040000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-BK-A
Ausführung:
RJ45 IDC-Stecker, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-adrig, EIA/TIA T568 A
Best.-Nr. :
1132050000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-BK-B
Ausführung:
RJ45 IDC-Stecker, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-adrig, EIA/TIA T568 B
Ausführung
RJ45 IDC-Stecker, Cat.5 (ISO/IEC 11801), 4-adrig, PROFINET
Best.-Nr.
1132060000
Typ
IE-PS-RJ45-FH-BK-P
GTIN (EAN)
4032248912162
VPE
10 Stück
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Brandlast
77 kJ
Halogene
Nein
Werkstoff Rasthebel
PA UL94-V0
Werkstoff Zugentlastung
PA UL94-V0
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
IDC
Beschaltung
4-adrig, PROFINET
Gehäusebasismaterial
Zinkdruckguss
Isolationsdurchmesser, min.
0,85 mm
Isolationsdurchmesser, max.
1,6 mm
Kategorie
Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Kontaktmaterial
Phosphor-Bronze
Kontaktoberfläche
Gold über Nickel
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig
0.41...0.64 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig (AWG)
AWG 26/1...AWG 22/1
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig
0.13...0.32 mm²
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig
0.48...0.76 mm
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig (AWG)
AWG 26/7...AWG 22/7
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,141 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig
0.14...0.35 mm²
Leiteranschlussdurchmesser, feinstdrähtig
, Freigabe des Kabels durch Weidmüller erforderlich
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig (AWG)
, Freigabe des Kabels durch Weidmüller erforderlich
Hinweis Leitungsanschluss feinstdrähtig
Freigabe des Kabels durch Weidmüller erforderlich
MICE-Klassifikation M
M1
MICE-Klassifikation I
I1
MICE-Klassifikation C
C1
MICE-Klassifikation E
E3
Manteldurchmesser, min.
5,5 mm
Manteldurchmesser, max.
8,5 mm
Schirmung
360°-Rundumgehäuse
Schutzart
IP20
Steckkraft
≤ 30 N
Steckzyklen
750
Werkstoff Isolierkörper
PA UL94-V0
Wiederanschließbarkeit
≥ 10 Zyklen (bei gleichbleibendem oder größerem Querschnitt)
Anwendungsspezifische Kommunikationskabelanlagen
PROFINET Installationsanleitung
IP-Schutzarten
IEC 60529
Steckverbinder Norm
IEC 60603-7-51
UL Norm für Kommunikationszubehör
UL 1863
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
Isolationswiderstand
≥ 500 MΩ
Kontaktwiderstand
≤ 20 mΩ
PoE / PoE+
gemäß IEEE 802.3at
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm
≥ 1500 V AC/DC
Strombelastbarkeit bei 50 °C
1 A
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
Best.-Nr. :
1963600000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-BK
Ausführung:
RJ45 IDC-Stecker, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-adrig, 4-adrig, EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Best.-Nr. :
2703730000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-BK-120
Ausführung:
RJ45 IDC-Stecker
Best.-Nr. :
1132040000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-BK-A
Ausführung:
RJ45 IDC-Stecker, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-adrig, EIA/TIA T568 A
Best.-Nr. :
1132050000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-BK-B
Ausführung:
RJ45 IDC-Stecker, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-adrig, EIA/TIA T568 B
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.