Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
IE-PS-RJ45-FH-BK-A
         

Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat RJ45 IDC dugasz, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8 eres, EIA/TIA T568 A
Rendelési szám 1132040000
Típus IE-PS-RJ45-FH-BK-A
GTIN (EAN) 4032248912155
Qty. 10 pc(s).

Méretek és tömegek

Nettó tömeg 19,8 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Általános adatok

Anyagfeszülés-mentesítés PA UL94-V0
Anyagrögzítő kar PA UL94-V0
Fire load 77 kJ
Halogén Nem
1. csatlakozás RJ45
2. csatlakozás IDC
Vezetékezés 8 eres, EIA/TIA T568 A
Ház fő anyaga Cink présöntvény
Szigetelés keresztmetszete, min. 0,85 mm
Szigetelés keresztmetszete, max. 1,6 mm
Kategória Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Érintkező anyaga Foszfor-bronz
Érintkező felület Arany a nikkel felett
Csatlakozási átmérő, tömör 0.41...0.64 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG) AWG 26/1...AWG 22/1
Conductor connection cross-section, solid 0.13...0.32 mm²
Csatlakozási átmérő, flexibilis 0.48...0.76 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, flexibilis (AWG) AWG 26/7...AWG 22/7
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 0,141 mm²
Conductor connection cross-section, flexible 0.14...0.35 mm²
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül flexibilis , A kábel Weidmüller általi jóváhagyása szükséges
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül flexibilis (AWG) , A kábel Weidmüller általi jóváhagyása szükséges
Megjegyzés, nagyon finomsodratú vezetékcsatlakozás A kábel Weidmüller általi jóváhagyása szükséges
MICE besorolás, M M1
MICE besorolás, I I1
MICE besorolás, C C1
MICE besorolás, E E3
Köpenyátmérő, min. 5,5 mm
Köpenyátmérő, max. 8,5 mm
Árnyékolás 360 fokos körkörös ház
Védelmi osztály IP20
Behelyező erő ≤ 30 N
Dugaszolási ciklusok 750
Anyag szigetelés PA UL94-V0
Újracsatlakoztathatóság ≥ 10 ciklus (ugyanahhoz vagy nagyobb keresztmetszethez)

Villamos tulajdonságok

PoE / PoE+ IEEE 802.3at szerint
Szigetelés erőssége ≥ 500 MΩ
Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on 1 A
Átmeneti ellenállás ≤ 20 mΩ
Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás ≥ 1500 V AC/DC
Átütési szilárdság, érintkező / érintkező ≥ 1000 V AC/DC

Általános szabványok

Alkalmazásfüggő kommunikációs kábeles berendezések PROFINET installációs vezeték
Csatlakozó, standard IEC 60603-7-51
IP védettségi osztály IEC 60529
Tanúsítvány száma (cULus) E316369
UL szabvány kommunikációs tartozékokhoz UL 1863

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity
Engineering Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
User Documentation
Katalógusok Catalogues in PDF-format
Kiadványok

Besorolások

ETIM 6.0 EC001121
ETIM 7.0 EC001121
ETIM 8.0 EC001121
ETIM 9.0 EC001121
ECLASS 9.0 27-44-03-90
ECLASS 9,1 27-44-03-90
ECLASS 10.0 27-44-03-90
ECLASS 11.0 27-44-03-90
ECLASS 12.0 27-44-03-90
ECLASS 13.0 27-44-03-90
ECLASS 14.0 27-44-03-90

Tanúsítványok

Jóváhagyások CCLINK CULUS
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus) E316369

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 1963600000
Típus: IE-PS-RJ45-FH-BK
Változat:
RJ45 IDC dugasz, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8 eres, 4 eres, EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
 
Rendelési szám: 2703730000
Típus: IE-PS-RJ45-FH-BK-120
Változat:
RJ45 IDC dugasz
 
Rendelési szám: 1132050000
Típus: IE-PS-RJ45-FH-BK-B
Változat:
RJ45 IDC dugasz, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8 eres, EIA/TIA T568 B
 
Rendelési szám: 1132060000
Típus: IE-PS-RJ45-FH-BK-P
Változat:
RJ45 IDC dugasz, Cat.5 (ISO/IEC 11801), 4 eres, PROFINET
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek