Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
IE-PI-RJ45-FH-B
         

Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Wkładka wtyczki RJ45 IDC, wkładka wtyku RJ45 beznarzędziowa, EIA/TIA T568 B
Nr zam. 1132020000
Typ IE-PI-RJ45-FH-B
GTIN (EAN) 4032248912056
Ilość 10 Szt.

Wymiary i masa

Masa netto 17 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane ogólne

Obciążenie ogniowe 49 kJ
złącze 1 RJ45
Przyłącze 2 IDC
Opis artykułu wkładka wtyku RJ45 beznarzędziowa
Okablowanie EIA/TIA T568 B
Barwny inne
Podstawowy materiał obudowy odlew ciśnieniowy cynkowy
Średnica izolacji, min, 0,85 mm
Średnica izolacji, maks, 1,6 mm
Kategoria Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Powierzchnia styku Nikiel pokryty złotem, Au ≥ 0,8 µm
Maks. średnica przyłącza przewodu, sztywnego 0.4...0.64 mm
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, sztywny (AWG) AWG 24...AWG 22
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, elastyczny (AWG) AWG 26...AWG 22
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, bardzo elastyczny , Konieczne dopuszczenie kabla przez firmę Weidmüller
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, bardzo elastyczny (AWG) , Konieczne dopuszczenie kabla przez firmę Weidmüller
Uwaga, podłączanie bardzo cienkiego przewodu wielodrutowego Konieczne dopuszczenie kabla przez firmę Weidmüller
Ekranowanie 360° zamknięty dookoła
Stopień ochrony IP67 z obudową
Cykle wpinania 750
Możliwość ponownego podłączenia ≥ 10 cyklów (dla tej samej lub większej średnicy)

Standardy ogólne

Norma UL dot. akcesoriów komunikacyjnych UL 1863
Norma dot. łączników wtykowych IEC 60603-7-51
Nr certyfikatu (cULus) E316369
Nr certyfikatu (cURus) E471884
Stopnie ochrony IP IEC 60529

Właściwości elektryczne

Obciążalność przy temp. 50°C 1 A
PoE / PoE+ zgodnie z IEEE 802.3at
Rezystancja stykowa ≤ 20 mΩ
Wytrzymałość izolacji 500 MΩ
Wytrzymałość napięciowa styk / ekran ≥ 1500 V AC/DC
Wytrzymałość napięciowa styk / styk ≥ 1000 V AC/DC

Ważna informacja

Informacje produktowe Wtyki RJ45 dla złączy wtykowych w wersji 1 / 4 / 5 / 14 i HDC

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001121
ETIM 7.0 EC001121
ETIM 8.0 EC001121
ETIM 9.0 EC001121
ECLASS 9.0 27-44-03-90
ECLASS 9.1 27-44-03-90
ECLASS 10.0 27-44-03-90
ECLASS 11.0 27-44-03-90
ECLASS 12.0 27-44-03-90
ECLASS 13.0 27-44-03-90
ECLASS 14.0 27-44-03-90

Dopuszczenia

Dopuszczenia CULUS CURUS
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E471884
Nr certyfikatu (cULus) E316369

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1962730000
Typ: IE-PI-RJ45-FH
Wersja:
Wkładka wtyczki RJ45 IDC, wkładka wtyku RJ45 beznarzędziowa, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
 
Nr zam.: 1132010000
Typ: IE-PI-RJ45-FH-A
Wersja:
Wkładka wtyczki RJ45 IDC, wkładka wtyku RJ45 beznarzędziowa, TIA-568A
 
Nr zam.: 1132030000
Typ: IE-PI-RJ45-FH-P
Wersja:
Wkładka wtyczki RJ45 IDC, wkładka wtyku RJ45 beznarzędziowa, PROFINET
 
Nr zam.: 1962720000
Typ: IE-PI-RJ45-TH
Wersja:
Wkładka wtyczki RJ45 IDC, wkładka wtyku RJ45 końcówka zaciskana
 
Nr zam.: 2768720000
Typ: IE-PI-RJ45-TH-P
Wersja:
Wkład RJ45, wkładka wtyku RJ45 końcówka zaciskana, PROFINET
 
Nr zam.: 1962850000
Typ: IE-BI-RJ45-FJ-A
Wersja:
Wkładka z gniazdem RJ45, Złącze do dolnej części obudowy, TIA-568A
 
Nr zam.: 1963840000
Typ: IE-BI-RJ45-FJ-B
Wersja:
Wkładka z gniazdem RJ45, Złącze do dolnej części obudowy, TIA-568B
 
Nr zam.: 1963830000
Typ: IE-BI-RJ45-FJ-P
Wersja:
Wkładka z gniazdem RJ45, Złącze do dolnej części obudowy, PROFINET
 
Nr zam.: 1962840000
Typ: IE-BI-RJ45-C
Wersja:
Wkładka z gniazdem RJ45, wkładka kołnierzowa złącze rozłączne