Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-PI-RJ45-FH-B
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Steckereinsatz RJ45 IDC, Steckereinsatz RJ45 werkzeuglos, EIA/TIA T568 B
Best.-Nr. 1132020000
Art IE-PI-RJ45-FH-B
GTIN (EAN) 4032248912056
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 17 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...70 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeine Daten

Brandlast 49 kJ
Anschluss 1 RJ45
Anschluss 2 IDC
Artikelbeschreibung Steckereinsatz RJ45 werkzeuglos
Beschaltung EIA/TIA T568 B
Farbe sonstige
Gehäusebasismaterial Zinkdruckguss
Isolationsdurchmesser, min. 0,85 mm
Isolationsdurchmesser, max. 1,6 mm
Kategorie Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktoberfläche Gold über Nickel, Au ≥ 0,8 µm
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig 0.4...0.64 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig (AWG) AWG 24...AWG 22
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig (AWG) AWG 26...AWG 22
Leiteranschlussdurchmesser, feinstdrähtig , Freigabe des Kabels durch Weidmüller erforderlich
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig (AWG) , Freigabe des Kabels durch Weidmüller erforderlich
Hinweis Leitungsanschluss feinstdrähtig Freigabe des Kabels durch Weidmüller erforderlich
Schirmung 360° Rundumgehäuse
Schutzart IP67 mit Gehäuse
Steckzyklen 750
Wiederanschließbarkeit ≥ 10 Zyklen (bei gleichbleibendem oder größerem Querschnitt)

Allgemeine Standards

IP-Schutzarten IEC 60529
Steckverbinder Norm IEC 60603-7-51
UL Norm für Kommunikationszubehör UL 1863
Zertifikat-Nr. (cULus) E316369
Zertifikat-Nr. (cURus) E471884

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand 500 MΩ
Kontaktwiderstand ≤ 20 mΩ
PoE / PoE+ gemäß IEEE 802.3at
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt ≥ 1000 V AC/DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm ≥ 1500 V AC/DC
Strombelastbarkeit bei 50 °C 1 A

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis RJ45 Einsätze für Steckverbinder Var.1 / 4 / 5 / 14, und HDC

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001121
ETIM 7.0 EC001121
ETIM 8.0 EC001121
ETIM 9.0 EC001121
ECLASS 9.0 27-44-03-90
ECLASS 9.1 27-44-03-90
ECLASS 10.0 27-44-03-90
ECLASS 11.0 27-44-03-90
ECLASS 12.0 27-44-03-90
ECLASS 13.0 27-44-03-90
ECLASS 14.0 27-44-03-90

Zulassungen

Zulassungen CULUS CURUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E471884
Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1962730000
Art: IE-PI-RJ45-FH
Ausfuehrung:
Steckereinsatz RJ45 IDC, Steckereinsatz RJ45 werkzeuglos, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
 
Best.-Nr.: 1132010000
Art: IE-PI-RJ45-FH-A
Ausfuehrung:
Steckereinsatz RJ45 IDC, Steckereinsatz RJ45 werkzeuglos, TIA-568A
 
Best.-Nr.: 1132030000
Art: IE-PI-RJ45-FH-P
Ausfuehrung:
Steckereinsatz RJ45 IDC, Steckereinsatz RJ45 werkzeuglos, PROFINET
 
Best.-Nr.: 1962720000
Art: IE-PI-RJ45-TH
Ausfuehrung:
Steckereinsatz RJ45 IDC, Steckereinsatz RJ45 Crimp
 
Best.-Nr.: 2768720000
Art: IE-PI-RJ45-TH-P
Ausfuehrung:
Einsatz RJ45, Steckereinsatz RJ45 Crimp, PROFINET
 
Best.-Nr.: 1962850000
Art: IE-BI-RJ45-FJ-A
Ausfuehrung:
Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, TIA-568A
 
Best.-Nr.: 1963840000
Art: IE-BI-RJ45-FJ-B
Ausfuehrung:
Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, TIA-568B
 
Best.-Nr.: 1963830000
Art: IE-BI-RJ45-FJ-P
Ausfuehrung:
Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, PROFINET
 
Best.-Nr.: 1962840000
Art: IE-BI-RJ45-C
Ausfuehrung:
Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz Kupplung