Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
RSM-16 PLC SW 1CO S
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Schnittstelle, RSM PLC, 16 with switch, RCL, Schraubanschluss
Best.-Nr. 1129120000
Art RSM-16 PLC SW 1CO S
GTIN (EAN) 4032248910540
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 68 mm
Tiefe (inch) 2,677 inch
Höhe 109 mm
Höhe (inch) 4,291 inch
Breite 255 mm
Breite (inch) 10,039 inch
Nettogewicht 774 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40...60 °C
Betriebstemperatur -25...50 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1, 4,4'-isopropylidenediphenol 80-05-7
SCIP 66e752f3-a24f-4fef-89c4-f29f52d01390
RoHS-Konformitätsstatus Konform

Allgemeine Angaben

LED-Statusanzeige pro Relais grün
Schalter Yes (coil side)
Sicherung pro Relais Nein
Versorgungsspannungs-LED-Status gelb
Spannungsversorgungssicherung 2,5 A
Werkseinstellung Gemeinsamer Minus-Anschluss

Anschluss Daten

Anschluss (Feldseite) LP 5.08mm
Anschluss (Steuerseite) Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651
Anschlussversorgung LL 5.08 mm
Anzahl der Pole (Steuerungsseite) 20-poliger Stecker

Bemessungsdaten

Mechanische Lebensdauer 3 x 107 Schaltungen

Bemessungsdaten Eingang

Eingangsspannung 24 V DC ± 10%
Eingangsstrom 22 mA

Bemessungsdaten Ausgang

Relaistyp RCL
Typ des Ausgangs Potential-free contact
Material Kontakte AgNi 90/10
Nennspannung 250 V AC
Maximaler AC Dauerstrom 6 A
AC-Spitzenstrom 16 A
Mindestkontaktspannung 10 V
Mindestkontaktstrom 0,01 A

Isolationskoordinaten (EN50178)

Entsprechend DIN EN 50178
Nenn-Eingangsspannung < 50 V AC
Nenn-Ausgangsspannung 250 V AC
Überspannungskategorie Eingang/Eingang II
Überspannungskategorie Ausgang/Ausgang II
Überspannungskategorie Eingang/Ausgang III
Verschmutzungsgrad 2
Impulsspannungsprüfung (1,2/50µs) 6 kV
Durchschlagsfestigkeitsprüfung AC 1,2 kV
Abstand Eingang/Ausgang ≥ 5,5 mm
Abstand Eingang/Eingang ≥ 0,2 mm
Abstand Ausgang/Ausgang ≥ 1,17 mm

Anschluss Feld

Abisolierlänge 6 mm
Anzugsmoment, max. 0,6 Nm
Anzugsmoment, min. 0,5 Nm
Art der Verbindung Schraubanschluss
Fest, max. H05(07) V-U 6 mm²
Fest, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
Flexibel mit Hülse, max. 2,5 mm²
Flexibel mit Hülse, min. 0,5 mm²
Flexibel, max. H05(07) V-K 4 mm²
Flexibel, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
Hülse mit Kunststoffkragen, max. 2,5 mm²
Klemmbereich, max. 6 mm²
Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Leiteranschlussquerschnitt max. AWG AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt min. AWG AWG 26

Anschluss Versorgung

Art der Verbindung Schraubanschluss
Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Klemmbereich, max. 6 mm²
Fest, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
Fest, max. H05(07) V-U 6 mm²
Flexibel, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
Flexibel, max. H05(07) V-K 4 mm²
Flexibel mit Hülse, max. 2,5 mm²
Flexibel mit Hülse, min. 0,5 mm²
Hülse mit Kunststoffkragen, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt min. AWG AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt max. AWG AWG 12
Anzugsmoment, min. 0,5 Nm
Anzugsmoment, max. 0,6 Nm
Abisolierlänge 6 mm

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Produktänderungsmitteilung
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002780
ETIM 7.0 EC002780
ETIM 8.0 EC002780
ETIM 9.0 EC002780
ECLASS 9.0 27-14-11-52
ECLASS 9.1 27-24-22-16
ECLASS 10.0 27-14-11-52
ECLASS 11.0 27-14-11-52
ECLASS 12.0 27-14-11-52
ECLASS 13.0 27-14-11-52
ECLASS 14.0 27-14-11-52

Zulassungen

Zulassungen CE