Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
RS VERT 6P 12X6 S
         

Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Interfejs, RS VERT, 6 P, złącze śrubowe
Nr zam. 1128120000
Typ RS VERT 6P 12X6 S
GTIN (EAN) 4032248909582
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 83 mm
Głębokość (cale) 3,268 inch
Wysokość 87 mm
Wysokość (cale) 3,425 inch
Szerokość 122 mm
Szerokość (cale) 4,803 inch
Masa netto 368,461 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40...60 °C
Temperatura eksploatacyjna -25...50 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane znamionowe UL

Maksymalna wartość natężenia prądu na przyłączu, zgodnie z UL 10 A
Maksymalny prąd na przyłącze rozdzielacza, zgodnie z UL 10 A
Temperatura pracy UL, maks. 25 °C
Temperatura pracy UL, min. 0 °C
Łączny prąd roboczy, zgodnie z UL 60 A
Napięcie znamionowe UN 300 V

dane przyłącza

Liczba potencjałów
rozdział złącza wtykowe do płytki drukowanej LL3R 5.08 mm
złącze wtykowe zasilania TOP 1.5GS2/180

dane znamionowe

Napięcie znamionowe 250 V AC
napięcie robocze 250 V AC
Maksymalna wartość natężenia prądu na przyłączu 20 A
Maksymalna wartość natężenia prądu na przyłączu elementu dystrybucyjnego 15 A
całkowity prąd znamionowy 120 A

współrzędne izolacji (EN50178)

zgodnie z DIN EN 50178
napięcie znamionowe <300 V AC
kategoria przepięcia III
stopień zabrudzenia 2
test napięcia impulsu 4 kV
Napięcie probiercze izolacji AC 1,2 kV

przyłącze pole

Maks. przekrój poprzeczny przewodu, AWG AWG 12
Min. przekrój poprzeczny przewodu, AWG AWG 26
długość zdejmowanej izolacji 6 mm
elastyczny z tulejką, maks. 2,5 mm²
elastyczny z tulejką, min. 0,5 mm²
elastyczny, maks. H05(07) V-K 4 mm²
elastyczny, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
moment dokręcający, maks. 0,6 Nm
moment dokręcający, min. 0,5 Nm
obszar zacisku, maks. 6 mm²
obszar zacisku, min. 0,13 mm²
rodzaj połączenia złącze śrubowe
stały, maks. H05(07) V-U 6 mm²
stały, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
tulejka z kołnierzem z tworzywa sztucznego, maks. 2,5 mm²

przyłącze zasilania

rodzaj połączenia złącze śrubowe
obszar zaciskowy, min. 0,13 mm²
obszar zaciskowy, maks. 6 mm²
sztywny, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
sztywny, maks. H05(07) V-U 6 mm²
elastyczny, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
elastyczny, maks. H05(07) V-K 4 mm²
elastyczny z tulejką, maks. 4 mm²
elastyczny z tulejką, min. 0,5 mm²
tulejka z kołnierzem z tworzywa sztucznego, maks. 4 mm²
Przekrój poprzeczny przewodu, min. AWG AWG 26
Przekrój poprzeczny przewodu, maks. AWG AWG 10
moment dokręcający, min. 0,5 Nm
moment dokręcający, maks. 0,6 Nm
długość zdejmowanej izolacji 13 mm

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
CADENAS eCATALOG CAX data
Powiadomienie o zmianie produktu
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002780
ETIM 7.0 EC002780
ETIM 8.0 EC002780
ETIM 9.0 EC002780
ECLASS 9.0 27-14-11-52
ECLASS 9.1 27-14-11-52
ECLASS 10.0 27-14-11-52
ECLASS 11.0 27-14-11-52
ECLASS 12.0 27-14-11-52
ECLASS 13.0 27-14-11-52
ECLASS 14.0 27-14-11-52

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE UR
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E141197

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1128130000
Typ: RS VERT 6P 12X6 Z
Wersja:
Interfejs, RS VERT, 6 P, złącze sprężynowe