Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
FAD CTLX HE20 16DI
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Интерфейс, FAD, Специфический, Вставные разъемы по стандарту IEC 60603-13 / DIN 41651, 20-конт.
Заказ № 1127910000
Тип FAD CTLX HE20 16DI
GTIN (EAN) 4032248909438
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Ширина 110 мм
Ширина (в дюймах) 4,331 inch
Длина 34,5 мм
Длина (в дюймах) 1,358 inch
Масса нетто 736,512 g

Температуры

Температура хранения -40...60 °C
Рабочая температура -25...50

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Данные соединения

Подключение к ПЛК Rockwell Control-Logix
Соединение (сторона устройства полевого уровня) Вставные разъемы по стандарту IEC 60603-13 / DIN 41651, 20-конт.
Соединение с платой 1756-IB16, 1756-IC16, 1756-IN16
Соединительные разъемы, электропитание SL/BLZ 3.5 mm

Расчетные данные

Рабочее напряжение 30 V AC / 60 V DC
Максимальный ток на канал 1 A
Максимальный ток на 8-разрядный канал 2 A

Соответствие стандартам по изоляции (EN50178)

В соответствии с DIN EN 50178
Номинальное напряжение < 50 V AC
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 2
Проверка импульсного напряжения 0,5 kV
Испытательное напряжение изоляции AC 0,35 kV

Соединение, электропитание

Вид соединения Винтовое соединение
Диапазон сечений зажимаемых проводов, мин. 0,08 mm²
Диапазон сечений зажимаемых проводов, макс. 1,5 mm²
Жесткий, мин. H05(07) V-U 0,5 mm²
Жесткий, макс. H05(07) V-U 1,5 mm²
Гибкий, мин. H05(07) V-K 0,5 mm²
Гибкий, макс. H05(07) V-K 1,5 mm²
Гибкий с наконечником, макс. 1,5 mm²
Сечение провода, мин. AWG AWG 28
Сечение провода, макс. AWG AWG 14
Момент затяжки, мин. 0,2 Nm
Момент затяжки, макс. 0,25 Nm
Длина снятия изоляции 6 mm

Загрузки

Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC002584
ETIM 7.0 EC002584
ETIM 8.0 EC002584
ETIM 9.0 EC002584
ECLASS 9.0 27-33-02-92
ECLASS 9.1 27-24-22-92
ECLASS 10.0 27-33-02-92
ECLASS 11.0 27-33-02-92
ECLASS 12.0 27-33-02-92
ECLASS 13.0 27-33-02-92
ECLASS 14.0 27-33-02-92

Сертификаты

Сертификаты CE
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти