Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
Przewodnik po selekcji według aplikacji
Przewodnik doboru według obciążeń specjalnych
TOS 24-230VUC EMPTY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja TERMSERIES, Cokół przekaźnika, Znamionowe napięcie sterowania: 24…230 V UC ±10 % , znamionowe napięcie załączające: 230 V AC, prąd trwały: 16 A, złącze śrubowe
Nr zam. 1127730000
Typ TOS 24-230VUC EMPTY
GTIN (EAN) 4032248909254
Ilość 10 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 87,8 mm
Głębokość (cale) 3,457 inch
Wysokość 89,6 mm
Wysokość (cale) 3,528 inch
Szerokość 12,8 mm
Szerokość (cale) 0,504 inch
Masa netto 48 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...40 °C
Wilgotność 5–95% wilgotności wzgl., Tu = 40 °C, bez kondensacji

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

dane znamionowe UL

Temperatura otoczenia (eksploatacyjna), maks. 40 °C
Zmniejszenie prądu znamionowego (omowe) 16 A @ 40 °C
Przekrój przyłącza AWG, min. AWG 26
Przekrój przyłącza AWG, maks. AWG 14
rodzaj przewodu sztywny przewód miedziany, elastyczny przewód miedziany
Moment dokręcający, maks. 0,4 Nm
Stopień zanieczyszczenia środowiska 2
Nr certyfikatu (cURus) E223759

Strona sterownicza

Znamionowe napięcie sterowania 24…230 V UC ±10 %
znamionowy prąd sterujący 28 mA @ 24 V UC, 4 mA @ 230 V UC
moc znamionowa 672 mW @ 24 V UC, 920 mW przy 230 V UC
Wskazanie statusu Zielona dioda LED
uk?ad ochronny Prostownik
Napięcie cewki przekaźnika instalowanego jako zamiennik różni się od znamionowego napięcia sterowania Tak
Napięcie cewki przekaźnika instalowanego jako zamiennik 24 V DC

Strona obciążenia

znamionowe napięcie załączające 230 V AC
Ciągły prąd 16 A
Typ zestyku 1 zestyk przełączny

Dane ogólne

Szyna TS 35
Barwny czarny
Komponent o klasie palności UL94
Komponent Obudowa
Klasa palności UL94 V-0
Komponent Zatrzask mocujący
Klasa palności UL94 V-0

Koordynacja izolacji

Napięcie znamionowe 300 V
Stopień zanieczyszczenia 2
Kategoria przepięciowa III
odstęp izolacyjny powierzchniowy i powietrzny strona sterowania - strona obciążenia ≥ 5,5 mm
wytrzymałość napięciowa strona sterowania - strona obciążenia 2,5 kVeff
wytrzymałość napięciowa względem szyny nośnej 4 kVef / 1 Min.
udarowe napięcie wytrzymywane 6 kV (1,2/50 µs)
Stopień ochrony IP20

Dalsze szczegóły aprobat / norm

Nr certyfikatu (cURus) E223759

Dane przyłączeniowe

Metoda wykonywania złącz złącze śrubowe
Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego 8 mm
Moment obrotowy dociągający, maks. 0,4 Nm
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego 1,5 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,14 mm²
Zakres zaciskania, maks. 2,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 14
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min. 0,14 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, min. (AWG) AWG 26
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, maks. (AWG) AWG 14
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,14 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min. (AWG) AWG 26
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. (AWG) AWG 14
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 0,25 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 2,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), min. 0,25 mm²
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), maks. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, max. 1 mm²
bliźniacza tulejka kablowa, min. 0,5 mm²
bliźniacza tulejka kablowa, maks. 1 mm²
Wielkość ostrza Gr. PH0
Raster w mm (P) 5 mm

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001456
ETIM 7.0 EC001456
ETIM 8.0 EC001456
ETIM 9.0 EC001456
ECLASS 9.0 27-37-16-03
ECLASS 9.1 27-37-16-03
ECLASS 10.0 27-37-16-03
ECLASS 11.0 27-37-16-03
ECLASS 12.0 27-37-16-03
ECLASS 13.0 27-37-16-03
ECLASS 14.0 27-37-16-03

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CURUS UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E223759

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1127720000
Typ: TOS 24VDC EMPTY
Wersja:
TERMSERIES, Cokół przekaźnika, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±20 % , znamionowe napięcie załączające: 230 V AC, prąd trwały: 16 A, złącze śrubowe
 
Nr zam.: 2662950000
Typ: TOS 24-230VUC EMPTY ED2
Wersja:
TERMSERIES, Cokół przekaźnika, Znamionowe napięcie sterowania: 24…230 V UC ±10 % , znamionowe napięcie załączające: 250 V AC, prąd trwały: 16 A, złącze śrubowe