Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
TOS 24-230VUC 230VAC1A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat TERMSERIES, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 24…230 V UC ±10 % , Névleges kapcsolási feszültség: 12...275 V AC, Folytonos áram: 1 A, Csavaros csatlakozás
Rendelési szám 1127690000
Típus TOS 24-230VUC 230VAC1A
GTIN (EAN) 4032248909087
Qty. 10 pc(s).
Szállítás állapota Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig: 2024-11-29
Alternatív termék 2662930000

Méretek és tömegek

Mélység 87,8 mm
Mélység (coll) 3,457 inch
Magasság 89,6 mm
Magasság (coll) 3,528 inch
Szélesség 12,8 mm
Szélesség (coll) 0,504 inch
Nettó tömeg 60 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40 °C...70 °C
Üzemi hőmérséklet -20 °C...40 °C
Páratartalom 5-95% rel. páratartalom, Tu = 40 °C, páralecsapódás nélkül

Meghibásodási valószínűség

MTTF 797 a

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

UL névleges adatok

Környezeti hőmérséklet (működési), max. 40 °C

vezérlő oldal

Névleges vezérlőfeszültség 24…230 V UC ±10 %
Névleges vezérlőáram 28 mA @ 24 V UC, 4 mA @ 230 V UC
Névleges teljesítmény 672 mW @ 24 V UC, 920 mW @ 230 V UC
Állapotjelző Zöld világítódióda
Védőáramkör Egyenirányító
Bemenő frekvencia 3 Hz
Coil voltage of the replacement relay deviating from the rated control voltage Igen
Coil voltage of the replacement relay 24 V DC

Terhelés oldal

Névleges kapcsolási feszültség 12...275 V AC
Névleges áram 1 A
Névleges kapcsolási áram 1 A
Bekapcsolási áram 15 A / 10 ms
Bekapcsolási késleltetés ≤ 12 ms
Kikapcsolási késleltetés <125 ms
Feszültségesés max. terhelésnél ≤ 1,1 V
Szivárgási áram <1.5 mA
Min. kapcsolási áram 50 mA
Rövidzárlatbiztos Nem
Védőáramkör, terhelés oldal RC-elem
Érintkező típusa 1 Záróérintkező (Triak (nulla feszültségnél kapcsoló))
Kimenő feszültség frekvenciatartománya 50 / 60 Hz
max. kapcsolási frekvencia (AC vezérlőfeszültség) 3 Hz
max. kapcsolási frekvencia (DC vezérlőfeszültség) 3 Hz

Általános adatok

Sín TS 35
Ellenőrző gomb elérhető No
Szín fekete
UL94 éghetőségi osztály, alkatrész
Alkatrész Ház
UL94 éghetőségi osztály V-0
Alkatrész Tartókengyel
UL94 éghetőségi osztály V-0

Szigetelések koordinálása

Névleges feszültség 300 V
Szennyezés súlyossága 2
Túlfeszültség kategória III
Hézag és kúszóút, vezérlő oldala - terhelés oldal ≥ 5,5 mm
Átütési szilárdság, vezérlő oldal - terhelés oldal 2,5 kVeff
Átütési szilárdság a tartósín felé 4 kVeff / 1 min.
Lökőfeszültség 6 kV (1,2/50 µs)
Védelmi osztály IP20

A jóváhagyások / szabványok további részletei

Tanúsítvány sz. (DNV) TAA00001E5

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás-technika Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás 8 mm
Meghúzási nyomaték, max. 0,4 Nm
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás 1,5 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0,14 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 2,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 26
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 14
Vezeték keresztmetszet, tömör, min. 0,14 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, max. 2,5 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, min. (AWG) AWG 26
Vezeték keresztmetszet, tömör, max. (AWG) AWG 14
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 0,14 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 2,5 mm²
Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, min. (AWG) AWG 26
Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, max. (AWG) AWG 14
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. 0,25 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. 2,5 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), min. 0,25 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), max. 2,5 mm²
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, min. 0,5 mm²
vezetékkeresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, max. 1 mm²
Kés mérete size PH0

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity
Engineering Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
User Documentation
Katalógusok Catalogues in PDF-format
Kiadványok

Besorolások

ETIM 6.0 EC001504
ETIM 7.0 EC001504
ETIM 8.0 EC001504
ETIM 9.0 EC001504
ECLASS 9.0 27-37-16-04
ECLASS 9,1 27-37-16-04
ECLASS 10.0 27-37-16-04
ECLASS 11.0 27-37-16-04
ECLASS 12.0 27-37-16-04
ECLASS 13.0 27-37-16-04
ECLASS 14.0 27-37-16-04

Tanúsítványok

Jóváhagyások CE DETNORVER UKCA
ROHS Megfelel

Kapcsolódó termékek

Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek