Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
TOZ 48VUC 24VDC2A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 48 V UC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 3...33 V DC, Corrente permanente: 2 A, Molla autobloccante
N. d’ordine 1127310000
Tipo TOZ 48VUC 24VDC2A
GTIN (EAN) 4032248908806
CPZ 10 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 87,8 mm
Profondità (pollici) 3,457 inch
Posizione verticale 90,5 mm
Altezza (pollici) 3,563 inch
Larghezza 6,4 mm
Larghezza (pollici) 0,252 inch
Peso netto 30,5 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -40 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio -20 °C...60 °C
Umidità 5–95 % umidità rel., Tu= 40°C, senza condensazione

Probabilità di guasto

MTTF 793 a

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

Dati di dimensionamento UL

Temperatura ambiente (operativa), max. 60 °C
Sezione di collegamento AWG, min. AWG 26
Sezione di collegamento AWG, max. AWG 14
Tipo di cavo conduttore rigido in rame, conduttore flessibile in rame
Grado di lordura 2

lato di comando

Tensione nominale 48 V UC ±10 %
Flusso di comando nominale 8 mA AC (±20 %), 7 mA DC (±20%)
Potenza nominale 290 mVA / 192 mW
Indicatore di stato LED verde
Circuito di protezione Raddrizzatore
Frequenza d'ingresso DC: 10 Hz / AC: 3 Hz
La tensione bobina del relè sostituivo devia dalla tensione pilota di dimensionamento
Tensione bobina del relè sostitutivo 24 V DC

Lato di carico

Tensione di commutazione nominale 3...33 V DC
Corrente permanente 2 A
Corrente di commutazione nominale 2 A
Corrente di punta 15 A / 10 ms
Ritardo all'inserzione <6.5 ms
Ritardo alla disinserzione <10 ms
Caduta di tensione con carico max. ≤ 120 mV
Corrente di dispersione <10 µA
Corrente di commutazione min. 5 mA
A prova di cortocircuito No
Circuito di protezione lato di carico Diodo a corsa libera
Tipo di contatto 1 contatto NA (MOS-FET)
frequenza di commutazione max. (tensione di comando AC) 3 Hz
frequenza di commutazione max. (tensione di comando DC) 10 Hz

Dati generali

Guida TS 35
Tasto di prova disponibile No
Colori nero
Componente classe d’infiammabilità UL94
Componente Custodia
Classe d’infiammabilità UL94 V-0
Componente Clip di bloccaggio
Classe d’infiammabilità UL94 V-0

Cordinazione di isolamento

Tensione nominale 300 V
Grado di lordura 2
Classe di sovratensione III
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico ≥ 5,5 mm
Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico 2,5 kVeff
Rigidità dielettrica rispetto alla guida di supporto 4 kVeff / 1 min.
Tensione impulsiva massima 6 kV (1,2/50 µs)
Grado di protezione IP20

Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme

N° certificato (DNV) TAA00001E5
N&deg; Certificato (cULus) E141197

Dati di collegamento

Tecnica di collegamento cavi Molla autobloccante
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento 8 mm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento 1,5 mm²
Campo di sezioni, min. 0,14 mm²
Campo di sezioni, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 14
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. 0,14 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. (AWG) AWG 26
Sezione di collegamento cavo, rigido, max. (AWG) AWG 14
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,14 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. (AWG) AWG 26
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. (AWG) AWG 14
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. 0,14 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min. 0,14 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²
Dimensione lama 0,6 x 3,5 mm

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC001504
ETIM 7.0 EC001504
ETIM 8.0 EC001504
ETIM 9.0 EC001504
ECLASS 9.0 27-37-16-04
ECLASS 9.1 27-37-16-04
ECLASS 10.0 27-37-16-04
ECLASS 11.0 27-37-16-04
ECLASS 12.0 27-37-16-04
ECLASS 13.0 27-37-16-04
ECLASS 14.0 27-37-16-04

Omologazioni

Omologazioni CE CULUS DETNORVER UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N&deg; Certificato (cULus) E141197

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1127380000
Tipo: TOZ 24-230VUC 24VDC2A
Versione:
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24…230 V UC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 3...33 V DC, Corrente permanente: 2 A, Molla autobloccante
 
N. d’ordine: 1127270000
Tipo: TOZ 5VDC 24VDC2A
Versione:
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 5 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 3...33 V DC, Corrente permanente: 2 A, Molla autobloccante
 
N. d’ordine: 1127280000
Tipo: TOZ 12VDC 24VDC2A
Versione:
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 12 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 3...33 V DC, Corrente permanente: 2 A, Molla autobloccante
 
N. d’ordine: 1127290000
Tipo: TOZ 24VDC 24VDC2A
Versione:
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 3...33 V DC, Corrente permanente: 2 A, Molla autobloccante
 
N. d’ordine: 1127300000
Tipo: TOZ 24VUC 24VDC2A
Versione:
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24 V UC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 3...33 V DC, Corrente permanente: 2 A, Molla autobloccante
 
N. d’ordine: 1127320000
Tipo: TOZ 60VUC 24VDC2A
Versione:
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 60 V UC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 3...33 V DC, Corrente permanente: 2 A, Molla autobloccante
 
N. d’ordine: 1127350000
Tipo: TOZ 120VAC RC 24VDC2A
Versione:
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 120 V AC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 3...33 V DC, Corrente permanente: 2 A, Molla autobloccante
 
N. d’ordine: 1127330000
Tipo: TOZ 120VUC 24VDC2A
Versione:
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 120 V UC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 3...33 V DC, Corrente permanente: 2 A, Molla autobloccante
 
N. d’ordine: 1127370000
Tipo: TOZ 230VAC RC 24VDC2A
Versione:
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 230 V AC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 3...33 V DC, Corrente permanente: 2 A, Molla autobloccante
 
N. d’ordine: 1127340000
Tipo: TOZ 230VUC 24VDC2A
Versione:
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 230 V UC ±10% , Tensione di commutazione nominale: 3...33 V DC, Corrente permanente: 2 A, Molla autobloccante
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi