TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 24 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 3...33 V DC, Courant permanent: 2 A, Raccordement à ressort
Référence
1127290000
Type
TOZ 24VDC 24VDC2A
GTIN (EAN)
4032248908875
Qté.
10 pièce(s)
Dimensions et poids
Profondeur
87,8 mm
Profondeur (pouces)
3,457 inch
Hauteur
90,5 mm
Hauteur (pouces)
3,563 inch
Largeur
6,4 mm
Largeur (pouces)
0,252 inch
Poids net
26 g
Températures
Température de stockage
-40 °C...70 °C
Température de fonctionnement
-20 °C...60 °C
Humidité
5-95% d'humidité relative, Tu= 40°C, sans condensation
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 24…230 V UC ±10 % , Tension de commutation nominale: 3...33 V DC, Courant permanent: 2 A, Raccordement à ressort
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 5 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 3...33 V DC, Courant permanent: 2 A, Raccordement à ressort
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 12 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 3...33 V DC, Courant permanent: 2 A, Raccordement à ressort
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 24 V UC ±10 % , Tension de commutation nominale: 3...33 V DC, Courant permanent: 2 A, Raccordement à ressort
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 48 V UC ±10 % , Tension de commutation nominale: 3...33 V DC, Courant permanent: 2 A, Raccordement à ressort
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 60 V UC ±10 % , Tension de commutation nominale: 3...33 V DC, Courant permanent: 2 A, Raccordement à ressort
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 120 V AC ±10 % , Tension de commutation nominale: 3...33 V DC, Courant permanent: 2 A, Raccordement à ressort
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 120 V UC ±10 % , Tension de commutation nominale: 3...33 V DC, Courant permanent: 2 A, Raccordement à ressort
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 230 V AC ±10 % , Tension de commutation nominale: 3...33 V DC, Courant permanent: 2 A, Raccordement à ressort
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 230 V UC ±10 % , Tension de commutation nominale: 3...33 V DC, Courant permanent: 2 A, Raccordement à ressort
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 24 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 3...33 V DC, Courant permanent: 2 A, Raccordement à ressort
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 24…230 V UC ±10 % , Tension de commutation nominale: 3...33 V DC, Courant permanent: 2 A, Raccordement à ressort
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 5 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 3...33 V DC, Courant permanent: 2 A, Raccordement à ressort
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 12 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 3...33 V DC, Courant permanent: 2 A, Raccordement à ressort
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 24 V UC ±10 % , Tension de commutation nominale: 3...33 V DC, Courant permanent: 2 A, Raccordement à ressort
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 48 V UC ±10 % , Tension de commutation nominale: 3...33 V DC, Courant permanent: 2 A, Raccordement à ressort
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 60 V UC ±10 % , Tension de commutation nominale: 3...33 V DC, Courant permanent: 2 A, Raccordement à ressort
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 120 V AC ±10 % , Tension de commutation nominale: 3...33 V DC, Courant permanent: 2 A, Raccordement à ressort
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 120 V UC ±10 % , Tension de commutation nominale: 3...33 V DC, Courant permanent: 2 A, Raccordement à ressort
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 230 V AC ±10 % , Tension de commutation nominale: 3...33 V DC, Courant permanent: 2 A, Raccordement à ressort
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 230 V UC ±10 % , Tension de commutation nominale: 3...33 V DC, Courant permanent: 2 A, Raccordement à ressort
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.