Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
TOS 120VUC 24VDC2A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 120 V UC ±10 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 2 A, Schraubanschluss
Best.-Nr. 1127210000
Art TOS 120VUC 24VDC2A
GTIN (EAN) 4032248909315
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 87,8 mm
Tiefe (inch) 3,457 inch
Höhe 89,6 mm
Höhe (inch) 3,528 inch
Breite 6,4 mm
Breite (inch) 0,252 inch
Nettogewicht 32,4 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...70 °C
Betriebstemperatur -20 °C...60 °C
Feuchtigkeit 5...95 % rel. Feuchte, Tu = 40 °C, keine Betauung

Ausfallwahrscheinlichkeit

MTTF 676 a

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7a, 7cI

Bemessungsdaten UL

Umgebungstemperatur (Betrieb), max. 60 °C
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiterart starre Kupferleiter, feindrähtige Kupferleiter
Anzugsdrehmoment, max. 0,4 Nm
Verschmutzungsgrad 2

Steuerseite

Nennsteuerspannung 120 V UC ±10 %
Nennsteuerstrom 4,1 mA AC (±10 %), 2,6 mA DC (±10 %)
Nennleistung 0,49 VA, 0.31 W
Statusanzeige LED grün
Schutzschaltung Gleichrichter
Eingangsfrequenz 3 Hz
Spulenspannung Ersatzrelais abweichend zur Nennsteuerspannung Ja
Spulenspannung Ersatzrelais 60 V DC

Lastseite

Nennschaltspannung 3...33 V DC
Dauerstrom 2 A
Nennschaltstrom 2 A
Einschaltstrom 15 A / 10 ms
Einschaltverzögerung <6.5 ms
Ausschaltverzögerung ≤ 16 ms
Spannungsfall bei max. Last ≤ 120 mV
Leckstrom <10 µA
min. Schaltstrom 5 mA
Kurzschlussfest Nein
Schutzschaltung Lastseite Freilaufdiode
Kontaktausführung 1 Schließer (MOS-FET)
max. Schaltfrequenz (AC Steuerspannung) 10 Hz
max. Schaltfrequenz (DC Steuerspannung) 10 Hz

Allgemeine Daten

Tragschiene TS 35
Prüftaste vorhanden Nein
Farbe schwarz
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94
Komponente Gehäuse
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-0
Komponente Haltebügel
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-0

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 300 V
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite ≥ 5,5 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite 2,5 kVeff
Spannungsfestigkeit zur Tragschiene 4 kVeff / 1 Min.
Stehstoßspannung 6 kV (1,2/50 µs)
Schutzart IP20

Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Zertifikat-Nr. (DNV) TAA00001E5
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss 8 mm
Anzugsdrehmoment, max. 0,4 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 1,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,14 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG) AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG) AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG) AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG) AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. 0,25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, max. 1 mm²
Klingenmaß Gr. PH0

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001504
ETIM 7.0 EC001504
ETIM 8.0 EC001504
ETIM 9.0 EC001504
ECLASS 9.0 27-37-16-04
ECLASS 9.1 27-37-16-04
ECLASS 10.0 27-37-16-04
ECLASS 11.0 27-37-16-04
ECLASS 12.0 27-37-16-04
ECLASS 13.0 27-37-16-04
ECLASS 14.0 27-37-16-04

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS DETNORVER POLSKIREJ UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2662920000
Art: TOS 24-230VUC 24VDC2A ED2
Ausfuehrung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24…230 V UC ±10 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 2 A, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 1127250000
Art: TOS 24-230VUC 24VDC2A
Ausfuehrung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24…230 V UC ±10 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 2 A, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 1127140000
Art: TOS 5VDC 24VDC2A
Ausfuehrung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 5 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 2 A, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 1127150000
Art: TOS 12VDC 24VDC2A
Ausfuehrung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 12 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 2 A, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 1127170000
Art: TOS 24VDC 24VDC2A
Ausfuehrung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 2 A, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 1127180000
Art: TOS 24VUC 24VDC2A
Ausfuehrung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24 V UC ±10 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 2 A, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 1127190000
Art: TOS 48VUC 24VDC2A
Ausfuehrung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 48 V UC ±10 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 2 A, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 1127200000
Art: TOS 60VUC 24VDC2A
Ausfuehrung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 60 V UC ±10 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 2 A, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 1127230000
Art: TOS 120VAC RC 24VDC2A
Ausfuehrung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 120 V AC ±10 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 2 A, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 1127240000
Art: TOS 230VAC RC 24VDC2A
Ausfuehrung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 230 V AC ±10 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 2 A, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 1127220000
Art: TOS 230VUC 24VDC2A
Ausfuehrung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 230 V UC ±10 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 2 A, Schraubanschluss