Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Rosyjski
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
TOZ 120VUC 48VDC0,1A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja TERMSERIES, Przekaźnik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 120 V UC ±10 % , znamionowe napięcie załączające: 3...48 V DC, prąd trwały: 100 mA, złącze sprężynowe
Nr zam. 1127090000
Typ TOZ 120VUC 48VDC0,1A
GTIN (EAN) 4032248908561
Ilość 10 Szt.

Wymiary i ciężary

Głębokość 87,8 mm
Głębokość (cale) 3,457 inch
Wysokość 90,5 mm
Wysokość (cale) 3,563 inch
Szerokość 6,4 mm
Szerokość (cale) 0,252 inch
Masa netto 31 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...70 °C
Temperatura eksploatacyjna -20 °C...60 °C
Wilgotność 5–95% wilgotności wzgl., Tu = 40 °C, bez kondensacji

Prawdopodobieństwo usterki

MTTF 1 200 a

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

dane znamionowe UL

Temperatura otoczenia (eksploatacyjna), maks. 60 °C
Przekrój przyłącza AWG, min. AWG 26
Przekrój przyłącza AWG, maks. AWG 14
rodzaj przewodu sztywny przewód miedziany, elastyczny przewód miedziany
Stopień zanieczyszczenia środowiska 2

Strona sterownicza

Znamionowe napięcie sterowania 120 V UC ±10 %
znamionowy prąd sterujący 5 mA AC (±30 %), 3 mA DC (±30 %)
moc znamionowa 0,48 VA
Wskazanie statusu Zielona dioda LED
uk?ad ochronny Prostownik
Częstotliwość wejściowa 3 Hz
Napięcie cewki przekaźnika instalowanego jako zamiennik różni się od znamionowego napięcia sterowania Tak
Napięcie cewki przekaźnika instalowanego jako zamiennik 60 V DC

Strona obciążenia

znamionowe napięcie załączające 3...48 V DC
Ciągły prąd 0.1 A
znamionowy prąd załączający 100 mA
Opóźnienie włączenia <6.5 ms
Opóźnienie wyłączenia <10 ms
spadek napięcia przy maks. obciążeniu ≤ 1 V
Prąd upływowy <10 µA
min. prąd włączalny 500 µA
odporny na zwarcia Nie
Obwód ochronny strona obciążenia Dioda zwrotna
Typ zestyku 1 zestyk zwierny (Tranzystor bipolarny)
maks. częstotliwość przełączeniowa (napięcie sterujące AC) 3 Hz
maks. częstotliwość przełączeniowa (napięcie sterujące DC) 3 Hz

Dane ogólne

Szyna TS 35
Dostępność przycisku testowego Nie
Barwny czarny
Komponent o klasie palności UL94
Komponent Obudowa
Klasa palności UL94 V-0
Komponent Zatrzask mocujący
Klasa palności UL94 V-0

Koordynacja izolacji

Napięcie znamionowe 300 V
Stopień zanieczyszczenia 2
Kategoria przepięciowa III
odstęp izolacyjny powierzchniowy i powietrzny strona sterowania - strona obciążenia ≥ 5,5 mm
wytrzymałość napięciowa strona sterowania - strona obciążenia 2,5 kVeff
wytrzymałość napięciowa względem szyny nośnej 4 kVef / 1 Min.
udarowe napięcie wytrzymywane 6 kV (1,2/50 µs)
Stopień ochrony IP20

Dalsze szczegóły aprobat / norm

Nr certyfikatu (DNV) TAA00001E5
Nr certyfikatu (cULus) E141197

Dane przyłączeniowe

Metoda wykonywania złącz złącze sprężynowe
Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego 8 mm
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego 1,5 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,14 mm²
Zakres zaciskania, maks. 2,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 14
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min. 0,14 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, min. (AWG) AWG 26
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, maks. (AWG) AWG 14
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,14 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min. (AWG) AWG 26
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. (AWG) AWG 14
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 0,14 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 1,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), min. 0,14 mm²
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), maks. 1,5 mm²
bliźniacza tulejka kablowa, min. 0,5 mm²
bliźniacza tulejka kablowa, maks. 1 mm²
Wielkość ostrza 0,6 x 3,5 mm

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001504
ETIM 7.0 EC001504
ETIM 8.0 EC001504
ETIM 9.0 EC001504
ECLASS 9.0 27-37-16-04
ECLASS 9.1 27-37-16-04
ECLASS 10.0 27-37-16-04
ECLASS 11.0 27-37-16-04
ECLASS 12.0 27-37-16-04
ECLASS 13.0 27-37-16-04

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CULUS DETNORVER POLSKIREJ UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E141197

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1127130000
Typ: TOZ 24-230VUC 48VDC0,1A
Wersja:
TERMSERIES, Przekaźnik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 24…230 V UC ±10 % , znamionowe napięcie załączające: 3...48 V DC, prąd trwały: 100 mA, złącze sprężynowe
 
Nr zam.: 1127030000
Typ: TOZ 5VDC 48VDC0,1A
Wersja:
TERMSERIES, Przekaźnik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 5 V DC ±20 % , znamionowe napięcie załączające: 3...48 V DC, prąd trwały: 100 mA, złącze sprężynowe
 
Nr zam.: 1127040000
Typ: TOZ 12VDC 48VDC0,1A
Wersja:
TERMSERIES, Przekaźnik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 12 V DC ±20 % , znamionowe napięcie załączające: 3...48 V DC, prąd trwały: 100 mA, złącze sprężynowe
 
Nr zam.: 1127050000
Typ: TOZ 24VDC 48VDC0,1A
Wersja:
TERMSERIES, Przekaźnik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±20 % , znamionowe napięcie załączające: 3...48 V DC, prąd trwały: 100 mA, złącze sprężynowe
 
Nr zam.: 1127060000
Typ: TOZ 24VUC 48VDC0,1A
Wersja:
TERMSERIES, Przekaźnik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V UC ±10 % , znamionowe napięcie załączające: 3...48 V DC, prąd trwały: 100 mA, złącze sprężynowe
 
Nr zam.: 1127070000
Typ: TOZ 48VUC 48VDC0,1A
Wersja:
TERMSERIES, Przekaźnik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 48 V UC ±10 % , znamionowe napięcie załączające: 3...48 V DC, prąd trwały: 100 mA, złącze sprężynowe
 
Nr zam.: 1127080000
Typ: TOZ 60VUC 48VDC0,1A
Wersja:
TERMSERIES, Przekaźnik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 60 V UC ±10 % , znamionowe napięcie załączające: 3...48 V DC, prąd trwały: 100 mA, złącze sprężynowe
 
Nr zam.: 1127110000
Typ: TOZ 120VAC RC 48VDC0,1A
Wersja:
TERMSERIES, Przekaźnik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 120 V AC ±10 % , znamionowe napięcie załączające: 3...48 V DC, prąd trwały: 100 mA, złącze sprężynowe
 
Nr zam.: 1127120000
Typ: TOZ 230VAC RC 48VDC0,1A
Wersja:
TERMSERIES, Przekaźnik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 230 V AC ±10 % , znamionowe napięcie załączające: 3...48 V DC, prąd trwały: 100 mA, złącze sprężynowe
 
Nr zam.: 1127100000
Typ: TOZ 230VUC 48VDC0,1A
Wersja:
TERMSERIES, Przekaźnik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 230 V UC ±10% , znamionowe napięcie załączające: 3...48 V DC, prąd trwały: 100 mA, złącze sprężynowe
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Więcej informacji
Rozwiązania do zdecentralizowanej automatyki
Rozwiązania w dziedzinie zarządzania energią
Analityka przemysłowa
Przemysłowe rozwiązani IoT
Więcej informacji
Koncepcje mobilności
Fotowoltaika
Energetyka wiatrowa
Rozwiązania do miejsc pracy
Więcej informacji
Ethernet jednoparowy
Weidmüller Configurator
Pomoc & obsługa
Styk
Instrukcje utylizacji
Dane projektowe
Naprawy i części zamienne