Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
TOZ 24VDC 48VDC0,1A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat TERMSERIES, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±20 % , Névleges kapcsolási feszültség: 3... 48 V DC, Folytonos áram: 0,1 A, Húzórugós csatlakozás
Rendelési szám 1127050000
Típus TOZ 24VDC 48VDC0,1A
GTIN (EAN) 4032248908752
Qty. 10 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 87,8 mm
Mélység (coll) 3,457 inch
Magasság 90,5 mm
Magasság (coll) 3,563 inch
Szélesség 6,4 mm
Szélesség (coll) 0,252 inch
Nettó tömeg 29,3 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40 °C...70 °C
Üzemi hőmérséklet -20 °C...60 °C
Páratartalom 5-95% rel. páratartalom, Tu = 40 °C, páralecsapódás nélkül

Meghibásodási valószínűség

MTTF 3 765 a

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

UL névleges adatok

Környezeti hőmérséklet (működési), max. 60 °C
Csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 26
Csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 14
Vezeték típusa merev vörösréz vezeték, flexibilis vörösréz vezeték
Szennyezés súlyossága 2

vezérlő oldal

Névleges vezérlőfeszültség 24 V DC ±20 %
Névleges vezérlőáram 10 mA DC ±20 %
Névleges teljesítmény 280 mW
Állapotjelző Zöld világítódióda
Védőáramkör Csillapító dióda, Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem
Bemenő frekvencia 300 Hz
Coil voltage of the replacement relay deviating from the rated control voltage Nem
Coil voltage of the replacement relay 24 V DC

Terhelés oldal

Névleges kapcsolási feszültség 3... 48 V DC
Névleges áram 0.1 A
Névleges kapcsolási áram 100 mA
Bekapcsolási késleltetés <50 µs
Kikapcsolási késleltetés <600 µs
Feszültségesés max. terhelésnél ≤ 1 V
Szivárgási áram <10 µA
Min. kapcsolási áram 500 µA
Rövidzárlatbiztos Nem
Védőáramkör, terhelés oldal Csillapító dióda
Érintkező típusa 1 Záróérintkező (Bipoláris tranzisztor)
max. kapcsolási frekvencia (DC vezérlőfeszültség) 300 Hz

Általános adatok

Sín TS 35
Ellenőrző gomb elérhető No
Szín fekete
UL94 éghetőségi osztály, alkatrész
Alkatrész Ház
UL94 éghetőségi osztály V-0
Alkatrész Tartókengyel
UL94 éghetőségi osztály V-0

Szigetelések koordinálása

Névleges feszültség 300 V
Szennyezés súlyossága 2
Túlfeszültség kategória III
Hézag és kúszóút, vezérlő oldala - terhelés oldal ≥ 5,5 mm
Átütési szilárdság, vezérlő oldal - terhelés oldal 2,5 kVeff
Átütési szilárdság a tartósín felé 4 kVeff / 1 min.
Lökőfeszültség 6 kV (1,2/50 µs)
Védelmi osztály IP20

A jóváhagyások / szabványok további részletei

Tanúsítvány sz. (DNV) TAA00001E5
Tanúsítvány száma (cULus) E141197

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás-technika Húzórugós csatlakozás
Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás 8 mm
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás 1,5 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0,14 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 2,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 26
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 14
Vezeték keresztmetszet, tömör, min. 0,14 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, max. 2,5 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, min. (AWG) AWG 26
Vezeték keresztmetszet, tömör, max. (AWG) AWG 14
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 0,14 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 2,5 mm²
Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, min. (AWG) AWG 26
Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, max. (AWG) AWG 14
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. 0,14 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. 1,5 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), min. 0,14 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²
Kés mérete 0,6 x 3,5 mm

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity
Engineering Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
User Documentation
Katalógusok Catalogues in PDF-format
Kiadványok

Besorolások

ETIM 6.0 EC001504
ETIM 7.0 EC001504
ETIM 8.0 EC001504
ETIM 9.0 EC001504
ECLASS 9.0 27-37-16-04
ECLASS 9,1 27-37-16-04
ECLASS 10.0 27-37-16-04
ECLASS 11.0 27-37-16-04
ECLASS 12.0 27-37-16-04
ECLASS 13.0 27-37-16-04
ECLASS 14.0 27-37-16-04

Tanúsítványok

Jóváhagyások CE CULUS DETNORVER UKCA
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus) E141197

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 1127130000
Típus: TOZ 24-230VUC 48VDC0,1A
Változat:
TERMSERIES, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 24…230 V UC ±10 % , Névleges kapcsolási feszültség: 3... 48 V DC, Folytonos áram: 0,1 A, Húzórugós csatlakozás
 
Rendelési szám: 1127030000
Típus: TOZ 5VDC 48VDC0,1A
Változat:
TERMSERIES, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 5 V DC ±20 % , Névleges kapcsolási feszültség: 3... 48 V DC, Folytonos áram: 0,1 A, Húzórugós csatlakozás
 
Rendelési szám: 1127040000
Típus: TOZ 12VDC 48VDC0,1A
Változat:
TERMSERIES, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 12 V DC ±20 % , Névleges kapcsolási feszültség: 3... 48 V DC, Folytonos áram: 0,1 A, Húzórugós csatlakozás
 
Rendelési szám: 1127060000
Típus: TOZ 24VUC 48VDC0,1A
Változat:
TERMSERIES, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V UC ±10 % , Névleges kapcsolási feszültség: 3... 48 V DC, Folytonos áram: 0,1 A, Húzórugós csatlakozás
 
Rendelési szám: 1127070000
Típus: TOZ 48VUC 48VDC0,1A
Változat:
TERMSERIES, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 48 V UC ±10 % , Névleges kapcsolási feszültség: 3... 48 V DC, Folytonos áram: 0,1 A, Húzórugós csatlakozás
 
Rendelési szám: 1127080000
Típus: TOZ 60VUC 48VDC0,1A
Változat:
TERMSERIES, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 60 V UC ±10 % , Névleges kapcsolási feszültség: 3... 48 V DC, Folytonos áram: 0,1 A, Húzórugós csatlakozás
 
Rendelési szám: 1127110000
Típus: TOZ 120VAC RC 48VDC0,1A
Változat:
TERMSERIES, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 120 V AC ±10 % , Névleges kapcsolási feszültség: 3... 48 V DC, Folytonos áram: 0,1 A, Húzórugós csatlakozás
 
Rendelési szám: 1127090000
Típus: TOZ 120VUC 48VDC0,1A
Változat:
TERMSERIES, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 120 V UC ±10 % , Névleges kapcsolási feszültség: 3... 48 V DC, Folytonos áram: 0,1 A, Húzórugós csatlakozás
 
Rendelési szám: 1127120000
Típus: TOZ 230VAC RC 48VDC0,1A
Változat:
TERMSERIES, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 230 V AC ±10 % , Névleges kapcsolási feszültség: 3... 48 V DC, Folytonos áram: 0,1 A, Húzórugós csatlakozás
 
Rendelési szám: 1127100000
Típus: TOZ 230VUC 48VDC0,1A
Változat:
TERMSERIES, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 230 V UC ±10% , Névleges kapcsolási feszültség: 3... 48 V DC, Folytonos áram: 0,1 A, Húzórugós csatlakozás
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek