TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 5 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
Código
1126920000
Tipo
TOS 5VDC 48VDC0,1A
GTIN (EAN)
4032248908486
Cantidad
10 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
87,8 mm
Profundidad (pulgadas)
3,457 inch
Altura
89,6 mm
Altura (pulgadas)
3,528 inch
Anchura
6,4 mm
Anchura (pulgadas)
0,252 inch
Peso neto
31,4 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...70 °C
Temperatura de servicio
-20 °C...60 °C
Humedad
5–95% de humedad relativa, Tu = 40°C, sin condensación
Probabilidad de avería
MTTF
3.920 a
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9
Datos nominales UL
Temperatura ambiente (funcionamiento), máx.
60 °C
Sección del conductor AWG, mín.
AWG 26
Sección de conexión AWG, máx.
AWG 14
Tipo de conductor
conductor de cobre rígido, conductor de cobre flexible
Par de apriete, máx.
0,4 Nm
Grado de polución
2
Lado de mando
Tensión de mando nominal
5 V DC ±20 %
Corriente de mando nominal
7 mA DC (±20 %)
Potencia nominal
35 mW
Indicador de estado
LED verde
Conexión de protección
Diodo antiparalelo, Protección de polaridad
Frecuencia de entrada
10 Hz
La tensión de la bobina del relé de repuesto varía con respecto a la tensión nominal de alimentación de control
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24…230 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24…230 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 12 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 48 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 60 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 120 V AC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 120 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 230 V AC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 230 V UC ± 10% , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 5 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24…230 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24…230 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 12 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 48 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 60 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 120 V AC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 120 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 230 V AC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 230 V UC ± 10% , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.