Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
SVF 7.62HP/02/180FI SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Złącze wtykowe do druku, wtyk męski, 7.62 mm, Liczba biegunów: 2, 180°, PUSH IN bez aktuatora, złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 10 mm², skrzynia
Nr zam. 1124750000
Typ SVF 7.62HP/02/180FI SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248907151
Ilość 50 Szt.
parametry produktu IEC: 1000 V / 57 A / 0.5 - 10 mm²
UL: 600 V / 39 A / AWG 24 - AWG 10
opakowanie skrzynia

Wymiary i masa

Głębokość 44,7 mm
Głębokość (cale) 1,76 inch
Wysokość 20,6 mm
Wysokość (cale) 0,811 inch
Szerokość 30,48 mm
Szerokość (cale) 1,2 inch
Masa netto 11,95 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Parametry systemu

Rodzina produktów OMNIMATE Power - seria BV/SV 7.62HP
Rodzaj przyłącza Przyłącze pola
Metoda wykonywania złącz PUSH IN bez aktuatora, złącze sprężynowe
Raster w mm (P) 7,62 mm
Raster w calach (P) 0,3 "
Kierunek odejścia przewodu 180°
Liczba biegunów 2
L1 in mm 7,62 mm
L1 w calach 0,3 "
Liczba rzędów
liczba rzędów z biegunami
Przekrój pomiarowy 6 mm²
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 zabezpieczony przed dotknięciem palcami
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 IP 20 w stanie wetkniętym
Stopień ochrony IP20
Rezystancja skrośna 4,50 mΩ
element kodowany Tak
Długość odizolowania 12 mm
Moment dokręcania dla kołnierza śrubowego, min. 0,2 Nm
końcówka wkrętaka 0,6 x 3,5
Cykle wpinania 25

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny PA GF
Barwny czarny
Tabela kolorów (podobny) RAL 9011
grupa materiałów izolacyjnych II
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) ≥ 500
Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał styków Stop Cu
Powierzchnia styku cynowana
Struktura warstwowa wtyku 4...6 µm Sn błyszczące
Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70 °C
Temperatura pracy, min. -50 °C
Temperatura pracy, max. 125 °C
Zakres temperatur montaż, min. -25 °C
Zakres temperatur montaż, max. 125 °C

Przewody pasujące do złącza

Zakres zaciskania, min. 0,5 mm²
Zakres zaciskania, maks. 10 mm²
jednodrutowe, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
jednodrutowe, maks. H05(07) V-U 6 mm²
Wielodrutowe, min. H07V-R 10 mm²
wielodrutowe, maks. H07V-R 10 mm²
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K 10 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min. 1,5 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks. 6 mm²
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min. 1,5 mm²
z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks. 6 mm²
Zaciskany przewód
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 2,5 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 12 mm
Zalecana tulejka kablowa H2,5/12
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 14 mm
Zalecana tulejka kablowa H2,5/19D BL
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 4 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 12 mm
Zalecana tulejka kablowa H4,0/12
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 14 mm
Zalecana tulejka kablowa H4,0/20D GR
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 6 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 12 mm
Zalecana tulejka kablowa H6,0/12
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 14 mm
Zalecana tulejka kablowa H6,0/20 SW
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 1,5 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 15 mm
Zalecana tulejka kablowa H1,5/18D SW
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 12 mm
Zalecana tulejka kablowa H1,5/12
Tekst referencyjny Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P), Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego.

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą IEC 60664-1, IEC 61984
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) 57 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) 50 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) 57 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) 45 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 1 000 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 800 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 800 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 6 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 8 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 8 kV
odporność na zwarcia 3 x 1s z 420 A
Odstęp izolacyjny po izolacji, min. 12,7 mm
Odstęp izolacyjny powietrzny, min. 12,7 mm

Dane znamionowe wg CSA

Instytut (CSA) icon
Nr certyfikatu (CSA) 200039-1121690
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) 600 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA) 600 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) 600 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) 36 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA) 36 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA) 5 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 24
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. AWG 10
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (cURus) icon
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) 600 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059) 600 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) 600 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) 39 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059) 39 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) 5 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 24
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. AWG 10
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Opakowanie

opakowanie skrzynia
Długość VPE 353 mm
Szerokość VPE 138 mm
Wysokość VPE 61 mm

Testy typu

Test: wytrzymałość znaczników
Standard DIN EN 61984 rozdział 7.3.2 / 09.02 według wzorca zamieszczonego w DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Test znacznik początku, identyfikacja typu, raster
Ocena dostępny
Test wytrzymałość
Ocena sprawdzony
Test: nieprawidłowe połączenie (brak możliwości wymiany)
Standard DIN EN 61984 rozdziały 6.3 i 6.9.1 / 09.02, DIN EN 60512-13-5 / 11.08
Test 180° obrócone z elementami kodowymi
Ocena sprawdzony
Test 180° obrócone bez elementów kodowych
Ocena sprawdzony
Test: przekrój zaciskowy
Standard DIN EN 60999-1 rozdziały 7 i 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 rozdział 8.2.4.5.1 / 04.08
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 0,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 0,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 6 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 6 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 24/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 24/19
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 14/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 14/19
Ocena sprawdzony
Test uszkodzenia i przypadkowego poluzowania przewodników
Standard DIN EN 60999-1 rozdział 9.4 / 12.00
Wymaganie 0,3 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H05V-U0.5
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H05V-K0.5
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 20/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 20/19
Ocena sprawdzony
Wymaganie 1,4 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H07V-U6
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H07V-K6
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 10/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 10/19
Ocena sprawdzony
Test wyciągania
Standard DIN EN 60999-1 rozdział 9.5 / 12.00
Wymaganie ≥20 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H05V-U0.5
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H05V-K0.5
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 20/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 20/19
Ocena sprawdzony
Wymaganie ≥80 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H07V-U6
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H07V-K6
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 10/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 10/19
Ocena sprawdzony

Ważna informacja

Zgodność IPC Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
  • Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
  • Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
  • Końcówka tulejkowa bez kołnierza z tworzywa sztucznego według DIN 46228/1
  • Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego według DIN 46228/4
  • Symbol P na rysunkach oznacza raster
  • Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
  • Zgodnie z normą IEC 61984, złącza OMNIMATE są złączami bez zdolności wyłączania (COC). Podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem złącza nie mogą być włączane ani wyłączane pod napięciem ani w obciążeniem
  • Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
  • Pobieranie

    Klasyfikacje

    ETIM 6.0 EC002638
    ETIM 7.0 EC002638
    ETIM 8.0 EC002638
    ETIM 9.0 EC002638
    ECLASS 9.0 27-44-03-09
    ECLASS 9.1 27-44-03-09
    ECLASS 10.0 27-44-03-09
    ECLASS 11.0 27-46-02-02
    ECLASS 12.0 27-46-02-02
    ECLASS 13.0 27-46-02-02
    ECLASS 14.0 27-46-02-02

    Dopuszczenia

    Dopuszczenia CSA CURUS
    ROHS Zgodny
    UL File Number Search Witryna UL
    Nr certyfikatu (cURus) E60693

    Produkty pokrewne

    Liczba biegunów:
    Nr zam.: 1124760000
    Barwny: czarny
    Liczba biegunów: 3
    Typ: SVF 7.62HP/03/180FI SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk męski, 7.62 mm, Liczba biegunów: 3, 180°, PUSH IN bez aktuatora, złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 10 mm², skrzynia
     
    Nr zam.: 1124770000
    Barwny: czarny
    Liczba biegunów: 4
    Typ: SVF 7.62HP/04/180FI SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk męski, 7.62 mm, Liczba biegunów: 4, 180°, PUSH IN bez aktuatora, złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 10 mm², skrzynia
     
    Nr zam.: 1124780000
    Barwny: czarny
    Liczba biegunów: 5
    Typ: SVF 7.62HP/05/180FI SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk męski, 7.62 mm, Liczba biegunów: 5, 180°, PUSH IN bez aktuatora, złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 10 mm², skrzynia
     
    Nr zam.: 1124790000
    Barwny: czarny
    Liczba biegunów: 6
    Typ: SVF 7.62HP/06/180FI SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk męski, 7.62 mm, Liczba biegunów: 6, 180°, PUSH IN bez aktuatora, złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 10 mm², skrzynia