Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
Przewodnik po selekcji według aplikacji
Przewodnik doboru według obciążeń specjalnych
TRZ 120VAC RC 2CO EMPTY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja TERMSERIES, Cokół przekaźnika, Liczba styków: 2, zestyk przełączny, Znamionowe napięcie sterowania: 120 V AC ±10 %, prąd trwały: 10 A, złącze sprężynowe
Nr zam. 1124170000
Typ TRZ 120VAC RC 2CO EMPTY
GTIN (EAN) 4032248905904
Ilość 10 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 87,8 mm
Głębokość (cale) 3,457 inch
Wysokość 90,5 mm
Wysokość (cale) 3,563 inch
Szerokość 12,8 mm
Szerokość (cale) 0,504 inch
Masa netto 45 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...60 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

dane znamionowe UL

Temperatura otoczenia (eksploatacyjna), maks. 60 °C
Zmniejszenie prądu znamionowego (omowe) 6 A @ 60 °C, 8 A @ 50 °C
Przekrój przyłącza AWG, min. AWG 26
Przekrój przyłącza AWG, maks. AWG 14
rodzaj przewodu sztywny przewód miedziany, elastyczny przewód miedziany
Stopień zanieczyszczenia środowiska 2
Nr certyfikatu (cURus) E223759

Strona sterownicza

Znamionowe napięcie sterowania 120 V AC ±10 %
Wskazanie statusu Zielona dioda LED
uk?ad ochronny Prostownik, Człon RC
Filtr RC 94 Ω / 100 nF
Napięcie cewki przekaźnika instalowanego jako zamiennik różni się od znamionowego napięcia sterowania Tak
Napięcie cewki przekaźnika instalowanego jako zamiennik 110 V DC

Strona obciążenia

znamionowe napięcie załączające 250 V AC
Ciągły prąd 10 A
Typ zestyku 2 zestyk przełączny

Dane ogólne

Robocza wysokość nad poziomem morza ≤ 2000 m, nad poziomem morza
Szyna TS 35
Barwny czarny
Komponent o klasie palności UL94
Komponent Obudowa
Klasa palności UL94 V-0
Komponent Zatrzask mocujący
Klasa palności UL94 V-0

Koordynacja izolacji

Napięcie znamionowe 300 V
Stopień zanieczyszczenia 2
Kategoria przepięciowa III
odstęp izolacyjny powierzchniowy i powietrzny strona sterowania - strona obciążenia ≥ 5,5 mm
wytrzymałość napięciowa strona sterowania - strona obciążenia 1,2 kVefekt. / 5 s
Wytrzymałość dielektryczna sąsiadujących styków 2,5 kVeff
wytrzymałość napięciowa względem szyny nośnej 4 kVef / 1 Min.
udarowe napięcie wytrzymywane 6 kV (1,2/50 µs)
Stopień ochrony IP20

Dalsze szczegóły aprobat / norm

Nr certyfikatu (cURus) E223759

Dane przyłączeniowe

Metoda wykonywania złącz złącze sprężynowe
Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego 8 mm
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego 1,5 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,14 mm²
Zakres zaciskania, maks. 2,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 14
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min. 0,14 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, min. (AWG) AWG 26
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, maks. (AWG) AWG 14
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,14 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min. (AWG) AWG 26
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. (AWG) AWG 14
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 0,14 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 1,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), min. 0,14 mm²
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), maks. 1,5 mm²
bliźniacza tulejka kablowa, min. 0,5 mm²
bliźniacza tulejka kablowa, maks. 1 mm²
Wielkość ostrza 0,6 x 3,5 mm
Raster w mm (P) 5 mm

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001456
ETIM 7.0 EC001456
ETIM 8.0 EC001456
ETIM 9.0 EC001456
ECLASS 9.0 27-37-16-03
ECLASS 9.1 27-37-16-03
ECLASS 10.0 27-37-16-03
ECLASS 11.0 27-37-16-03
ECLASS 12.0 27-37-16-03
ECLASS 13.0 27-37-16-03
ECLASS 14.0 27-37-16-03

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CURUS UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E223759

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1124190000
Typ: TRZ 24-230VUC 2CO EMPTY
Wersja:
TERMSERIES, Cokół przekaźnika, Liczba styków: 2, zestyk przełączny, Znamionowe napięcie sterowania: 24…230 V UC ±10 %, prąd trwały: 10 A, złącze sprężynowe
 
Nr zam.: 1124080000
Typ: TRZ 5VDC 2CO EMPTY
Wersja:
TERMSERIES, Cokół przekaźnika, Liczba styków: 2, zestyk przełączny, Znamionowe napięcie sterowania: 5 V DC ±20 %, prąd trwały: 10 A, złącze sprężynowe
 
Nr zam.: 1124090000
Typ: TRZ 12VDC 2CO EMPTY
Wersja:
TERMSERIES, Cokół przekaźnika, Liczba styków: 2, zestyk przełączny, Znamionowe napięcie sterowania: 12 V DC ±20 %, prąd trwały: 10 A, złącze sprężynowe
 
Nr zam.: 1124100000
Typ: TRZ 24VDC 2CO EMPTY
Wersja:
TERMSERIES, Cokół przekaźnika, Liczba styków: 2, zestyk przełączny, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±20 %, prąd trwały: 10 A, złącze sprężynowe
 
Nr zam.: 1124110000
Typ: TRZ 24VUC 2CO EMPTY
Wersja:
TERMSERIES, Cokół przekaźnika, Liczba styków: 2, zestyk przełączny, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V UC ±10 %, prąd trwały: 10 A, złącze sprężynowe
 
Nr zam.: 1124120000
Typ: TRZ 48VUC 2CO EMPTY
Wersja:
TERMSERIES, Cokół przekaźnika, Liczba styków: 2, zestyk przełączny, Znamionowe napięcie sterowania: 48 V UC ±10 %, prąd trwały: 10 A, złącze sprężynowe
 
Nr zam.: 1124130000
Typ: TRZ 60VUC 2CO EMPTY
Wersja:
TERMSERIES, Cokół przekaźnika, Liczba styków: 2, zestyk przełączny, Znamionowe napięcie sterowania: 60 V UC ±10 %, prąd trwały: 10 A, złącze sprężynowe
 
Nr zam.: 1124140000
Typ: TRZ 120VUC 2CO EMPTY
Wersja:
TERMSERIES, Cokół przekaźnika, Liczba styków: 2, zestyk przełączny, Znamionowe napięcie sterowania: 120 V UC ±10 %, prąd trwały: 10 A, złącze sprężynowe
 
Nr zam.: 1124180000
Typ: TRZ 230VAC RC 2CO EMPTY
Wersja:
TERMSERIES, Cokół przekaźnika, Liczba styków: 2, zestyk przełączny, Znamionowe napięcie sterowania: 230 V AC ±10 %, prąd trwały: 10 A, złącze sprężynowe
 
Nr zam.: 1124150000
Typ: TRZ 230VUC 2CO EMPTY
Wersja:
TERMSERIES, Cokół przekaźnika, Liczba styków: 2, zestyk przełączny, Znamionowe napięcie sterowania: 230 V UC ±10%, prąd trwały: 10 A, złącze sprężynowe