Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
Auswahlhilfe nach speziellen Lasten
Auswahlhilfe nach Applikation
TRZ 12VDC 2CO EMPTY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung TERMSERIES, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler, Nennsteuerspannung: 12 V DC ±20 %, Dauerstrom: 10 A, Zugfederanschluss
Best.-Nr. 1124090000
Art TRZ 12VDC 2CO EMPTY
GTIN (EAN) 4032248906239
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 87,8 mm
Tiefe (inch) 3,457 inch
Höhe 90,5 mm
Höhe (inch) 3,563 inch
Breite 12,8 mm
Breite (inch) 0,504 inch
Nettogewicht 42,7 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -40 °C...60 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

Bemessungsdaten UL

Umgebungstemperatur (Betrieb), max. 60 °C
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiterart starre Kupferleiter, feindrähtige Kupferleiter
Verschmutzungsgrad 2
Zertifikat-Nr. (cURus) E223759

Steuerseite

Nennsteuerspannung 12 V DC ±20 %
Statusanzeige LED grün
Schutzschaltung Freilaufdiode, Verpolungsschutz
Spulenspannung Ersatzrelais abweichend zur Nennsteuerspannung Nein
Spulenspannung Ersatzrelais 12 V DC

Lastseite

Nennschaltspannung 250 V AC
Dauerstrom 10 A
Kontaktausführung 2 Wechsler

Allgemeine Daten

Einsatzhöhe ≤ 2000 m, über N.N.
Tragschiene TS 35
Farbe schwarz
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94
Komponente Gehäuse
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-0
Komponente Haltebügel
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-0

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 300 V
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite ≥ 5,5 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite 1,2 kVeff / 5 s
Spannungsfestigkeit benachbarte Kontakte 2,5 kVeff
Spannungsfestigkeit zur Tragschiene 4 kVeff / 1 Min.
Stehstoßspannung 6 kV (1,2/50 µs)
Schutzart IP20

Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Zertifikat-Nr. (cURus) E223759

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik Zugfederanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss 8 mm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 1,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,14 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG) AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG) AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG) AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG) AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²
Zwillings-Aderendhülse, min. 0,5 mm²
Zwillings-Aderendhülse, max. 1 mm²
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Raster in mm (P) 5 mm

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001456
ETIM 7.0 EC001456
ETIM 8.0 EC001456
ETIM 9.0 EC001456
ECLASS 9.0 27-37-16-03
ECLASS 9.1 27-37-16-03
ECLASS 10.0 27-37-16-03
ECLASS 11.0 27-37-16-03
ECLASS 12.0 27-37-16-03
ECLASS 13.0 27-37-16-03
ECLASS 14.0 27-37-16-03

Zulassungen

Zulassungen CE CURUS UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E223759

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1124190000
Art: TRZ 24-230VUC 2CO EMPTY
Ausfuehrung:
TERMSERIES, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler, Nennsteuerspannung: 24…230 V UC ±10 %, Dauerstrom: 10 A, Zugfederanschluss
 
Best.-Nr.: 1124080000
Art: TRZ 5VDC 2CO EMPTY
Ausfuehrung:
TERMSERIES, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler, Nennsteuerspannung: 5 V DC ±20 %, Dauerstrom: 10 A, Zugfederanschluss
 
Best.-Nr.: 1124100000
Art: TRZ 24VDC 2CO EMPTY
Ausfuehrung:
TERMSERIES, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %, Dauerstrom: 10 A, Zugfederanschluss
 
Best.-Nr.: 1124110000
Art: TRZ 24VUC 2CO EMPTY
Ausfuehrung:
TERMSERIES, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler, Nennsteuerspannung: 24 V UC ±10 %, Dauerstrom: 10 A, Zugfederanschluss
 
Best.-Nr.: 1124120000
Art: TRZ 48VUC 2CO EMPTY
Ausfuehrung:
TERMSERIES, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler, Nennsteuerspannung: 48 V UC ±10 %, Dauerstrom: 10 A, Zugfederanschluss
 
Best.-Nr.: 1124130000
Art: TRZ 60VUC 2CO EMPTY
Ausfuehrung:
TERMSERIES, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler, Nennsteuerspannung: 60 V UC ±10 %, Dauerstrom: 10 A, Zugfederanschluss
 
Best.-Nr.: 1124170000
Art: TRZ 120VAC RC 2CO EMPTY
Ausfuehrung:
TERMSERIES, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler, Nennsteuerspannung: 120 V AC ±10 %, Dauerstrom: 10 A, Zugfederanschluss
 
Best.-Nr.: 1124140000
Art: TRZ 120VUC 2CO EMPTY
Ausfuehrung:
TERMSERIES, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler, Nennsteuerspannung: 120 V UC ±10 %, Dauerstrom: 10 A, Zugfederanschluss
 
Best.-Nr.: 1124180000
Art: TRZ 230VAC RC 2CO EMPTY
Ausfuehrung:
TERMSERIES, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler, Nennsteuerspannung: 230 V AC ±10 %, Dauerstrom: 10 A, Zugfederanschluss
 
Best.-Nr.: 1124150000
Art: TRZ 230VUC 2CO EMPTY
Ausfuehrung:
TERMSERIES, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler, Nennsteuerspannung: 230 V UC ±10 %, Dauerstrom: 10 A, Zugfederanschluss
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile