Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
Auswahlhilfe nach speziellen Lasten
Auswahlhilfe nach Applikation
TRZ 48VUC 2CO AU
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgNi vergoldet, Nennsteuerspannung: 48 V UC ±10 %, Dauerstrom: 8 A, Zugfederanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
Best.-Nr. 1123880000
Art TRZ 48VUC 2CO AU
GTIN (EAN) 4032248905669
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 87,8 mm
Tiefe (inch) 3,457 inch
Höhe 90,5 mm
Höhe (inch) 3,563 inch
Breite 12,8 mm
Breite (inch) 0,504 inch
Nettogewicht 57 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -40 °C...60 °C
Feuchtigkeit 5...95 % rel. Feuchte, Tu = 40 °C, keine Betauung

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7a, 7cI

Bemessungsdaten UL

Umgebungstemperatur (Betrieb), max. 60 °C
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiterart starre Kupferleiter, feindrähtige Kupferleiter
Verschmutzungsgrad 2

Steuerseite

Nennsteuerspannung 48 V UC ±10 %
Nennstrom AC 9 mA
Nennstrom DC 7 mA
Nennleistung 340 mW / 0,4 VA
Statusanzeige LED grün
Schutzschaltung Gleichrichter
Spulenspannung Ersatzrelais abweichend zur Nennsteuerspannung Ja
Spulenspannung Ersatzrelais 48 V DC

Lastseite

Nennschaltspannung 250 V AC
Dauerstrom 8 A
max. Schaltfrequenz bei Nennlast 0,1 Hz
Schaltspannung AC, max. 250 V
Schaltspannung DC, max. 250 V
Einschaltstrom 15 A / 4 s
Schaltleistung AC (ohmsch), max. 2000 VA
Schaltleistung DC (ohmsch), max. 192 W @ 24 V
Einschaltverzögerung <11 ms
Ausschaltverzögerung <7 ms
Kontaktausführung 2 Wechsler (AgNi vergoldet)
Mechanische Lebensdauer 30 X 106 Schaltungen
min. Schaltleistung 1 mA @ 1 V

Allgemeine Daten

Einsatzhöhe ≤ 2000 m, über N.N.
Tragschiene TS 35
Prüftaste vorhanden Nein
Mechanische Schaltstellungsanzeige Nein
Farbe schwarz
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94
Komponente Gehäuse
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-0
Komponente Haltebügel
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-0

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 300 V
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite ≥ 6 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite 3,51 kVeff /1 min.
Art der Isolation Eingang - Ausgang verstärkte Isolierung
Spannungsfestigkeit benachbarte Kontakte 2,5 KVeff / 1 Min.
Art der Isolation benachbarte Kontakte Basisisolierung
Spannungsfestigkeit offener Kontakt 1 kVeff / 1 min
Spannungsfestigkeit zur Tragschiene 4 kVeff / 1 Min.
Stehstoßspannung 6 kV (1,2/50 µs)
Schutzart IP20

Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Zertifikat-Nr. (DNV) TAA00001E5
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik Zugfederanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss 8 mm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 1,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,14 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG) AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG) AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG) AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG) AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS DETNORVER POLSKIREJ UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1123830000
Art: TRZ 5VDC 2CO AU
Ausfuehrung:
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgNi vergoldet, Nennsteuerspannung: 5 V DC ±20 %, Dauerstrom: 8 A, Zugfederanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr.: 1123840000
Art: TRZ 12VDC 2CO AU
Ausfuehrung:
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgNi vergoldet, Nennsteuerspannung: 12 V DC ±20 %, Dauerstrom: 8 A, Zugfederanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr.: 1123850000
Art: TRZ 24VDC 2CO AU
Ausfuehrung:
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgNi vergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %, Dauerstrom: 8 A, Zugfederanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr.: 1123870000
Art: TRZ 24VUC 2CO AU
Ausfuehrung:
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgNi vergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V UC ±10 %, Dauerstrom: 8 A, Zugfederanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr.: 1123890000
Art: TRZ 60VUC 2CO AU
Ausfuehrung:
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgNi vergoldet, Nennsteuerspannung: 60 V UC ±10 %, Dauerstrom: 8 A, Zugfederanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr.: 1123920000
Art: TRZ 120VAC RC 2CO AU
Ausfuehrung:
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgNi vergoldet, Nennsteuerspannung: 120 V AC ±10 %, Dauerstrom: 8 A, Zugfederanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr.: 1123900000
Art: TRZ 120VUC 2CO AU
Ausfuehrung:
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgNi vergoldet, Nennsteuerspannung: 120 V UC ±10 %, Dauerstrom: 8 A, Zugfederanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr.: 1123930000
Art: TRZ 230VAC RC 2CO AU
Ausfuehrung:
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgNi vergoldet, Nennsteuerspannung: 230 V AC ±5 %, Dauerstrom: 8 A, Zugfederanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr.: 1123910000
Art: TRZ 230VUC 2CO AU
Ausfuehrung:
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgNi vergoldet, Nennsteuerspannung: 230 V UC ±5 %, Dauerstrom: 8 A, Zugfederanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein