Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
További információk
Klippon® relé választó
TRS 230VUC 2CO
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 230 V UC ±5 %, Folytonos áram: 8 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
Rendelési szám 1123540000
Típus TRS 230VUC 2CO
GTIN (EAN) 4032248905966
Qty. 10 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 87,8 mm
Mélység (coll) 3,457 inch
Magasság 89,6 mm
Magasság (coll) 3,528 inch
Szélesség 12,8 mm
Szélesség (coll) 0,504 inch
Nettó tömeg 57 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40 °C...85 °C
Üzemi hőmérséklet -40 °C...60 °C
Páratartalom 5-95% rel. páratartalom, Tu = 40 °C, páralecsapódás nélkül

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

UL névleges adatok

Környezeti hőmérséklet (működési), max. 60 °C
Kimeneti áram visszaszabályozás (ohmos) 6 A @ 60 °C, 8 A @ 50 °C
Csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 26
Csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 14
Vezeték típusa merev vörösréz vezeték, flexibilis vörösréz vezeték
Meghúzási nyomaték, max. 0,4 Nm
Szennyezés súlyossága 2

vezérlő oldal

Névleges vezérlőfeszültség 230 V UC ±5 %
Névleges áram, AC 5.5 mA
Névleges áram, DC 4.4 mA
Névleges teljesítmény 1 W, 1,2 VA
Állapotjelző Zöld világítódióda
Védőáramkör Egyenirányító
Coil voltage of the replacement relay deviating from the rated control voltage Igen
Coil voltage of the replacement relay 110 V DC

Terhelés oldal

Névleges kapcsolási feszültség 250 V AC
Névleges áram 8 A
Max. kapcsolási frekvencia névleges terhelésnél 0,1 Hz
Max. kapcsolási feszültség, AC 250 V
Max. kapcsolási feszültség, DC 250 V
Bekapcsolási áram 15 A / 4 s
AC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max. 2000 VA
DC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max. 192 W @ 24 V
Bekapcsolási késleltetés ≤ 4,5 ms
Kikapcsolási késleltetés ≤ 16 ms
Érintkező típusa 2 Váltóérintkező (AgNi)
Mechanikai élettartam 30 x 106 kapcsolási ciklusok
Min. kapcsolási teljesítmény 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V

Általános adatok

Üzemi magasság ≤ 2000 m, tengerszint felett
Sín TS 35
Ellenőrző gomb elérhető No
Mechanical switch position indicator Nem
Szín fekete
UL94 éghetőségi osztály, alkatrész
Alkatrész Ház
UL94 éghetőségi osztály V-0
Alkatrész Tartókengyel
UL94 éghetőségi osztály V-0

Szigetelések koordinálása

Névleges feszültség 300 V
Szennyezés súlyossága 2
Túlfeszültség kategória III
Hézag és kúszóút, vezérlő oldala - terhelés oldal ≥ 6 mm
Átütési szilárdság, vezérlő oldal - terhelés oldal 3,51 kVeff /1 perc
Type of isolation at input and output reinforced insulation
Szomszédos érintkezők átütési szilárdsága 2,5 KVeff / 1 min.
Type of isolation at neighbouring contacts Basic insulation
Nyitott érintkező átütési szilárdsága 1 kVeff / 1 min
Átütési szilárdság a tartósín felé 4 kVeff / 1 min.
Lökőfeszültség 6 kV (1,2/50 µs)
Védelmi osztály IP20

A jóváhagyások / szabványok további részletei

Tanúsítvány sz. (DNV) TAA00001E5
Tanúsítvány száma (cULus) E141197

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás-technika Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás 8 mm
Meghúzási nyomaték, max. 0,4 Nm
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás 1,5 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0,14 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 2,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 26
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 14
Vezeték keresztmetszet, tömör, min. 0,14 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, max. 2,5 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, min. (AWG) AWG 26
Vezeték keresztmetszet, tömör, max. (AWG) AWG 14
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 0,14 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 2,5 mm²
Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, min. (AWG) AWG 26
Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, max. (AWG) AWG 16
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. 0,25 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. 2,5 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), min. 0,25 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, min. 0,5 mm²
vezetékkeresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, max. 1 mm²
Kés mérete SD 0.6 x 3.5

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity
Engineering Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
User Documentation
Katalógusok Catalogues in PDF-format
Kiadványok

Besorolások

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9,1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások CE CULUS DETNORVER UKCA
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus) E141197

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 2662880000
Típus: TRS 24-230VUC 2CO ED2
Változat:
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 24…230 V UC ±10 %, Folytonos áram: 8 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
 
Rendelési szám: 1123470000
Típus: TRS 5VDC 2CO
Változat:
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 5 V DC ±20 %, Folytonos áram: 8 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
 
Rendelési szám: 1123480000
Típus: TRS 12VDC 2CO
Változat:
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 12 V DC ±20 %, Folytonos áram: 8 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
 
Rendelési szám: 1123490000
Típus: TRS 24VDC 2CO
Változat:
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±20 %, Folytonos áram: 8 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
 
Rendelési szám: 1123500000
Típus: TRS 24VUC 2CO
Változat:
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V UC ±10 %, Folytonos áram: 8 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
 
Rendelési szám: 1123510000
Típus: TRS 48VUC 2CO
Változat:
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 48 V UC ±10 %, Folytonos áram: 8 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
 
Rendelési szám: 1123520000
Típus: TRS 60VUC 2CO
Változat:
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 60 V UC ±10 %, Folytonos áram: 8 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
 
Rendelési szám: 1123550000
Típus: TRS 120VAC RC 2CO
Változat:
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 120 V AC ±10 %, Folytonos áram: 8 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
 
Rendelési szám: 1123530000
Típus: TRS 120VUC 2CO
Változat:
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 120 V UC ±10 %, Folytonos áram: 8 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
 
Rendelési szám: 1123570000
Típus: TRS 230VAC RC 2CO
Változat:
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 230 V AC ±5 %, Folytonos áram: 8 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek