TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 24 V DC ±20 %, Corrente permanente: 8 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
N. d’ordine
1123490000
Tipo
TRS 24VDC 2CO
GTIN (EAN)
4032248905836
CPZ
10 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
87,8 mm
Profondità (pollici)
3,457 inch
Posizione verticale
89,6 mm
Altezza (pollici)
3,528 inch
Larghezza
12,8 mm
Larghezza (pollici)
0,504 inch
Peso netto
56 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...60 °C
Umidità
5–95 % umidità rel., Tu= 40°C, senza condensazione
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
7a, 7cI
Dati di dimensionamento UL
Temperatura ambiente (operativa), max.
60 °C
Sezione di collegamento AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento AWG, max.
AWG 14
Tipo di cavo
conduttore rigido in rame, conduttore flessibile in rame
Coppia di serraggio, max.
0,4 Nm
Grado di lordura
2
lato di comando
Tensione nominale
24 V DC ±20 %
Corrente nominale DC
20.5 mA
Potenza nominale
495 mW
Indicatore di stato
LED verde
Circuito di protezione
Diodo a corsa libera, Protezione contro l'inversione di polarità
La tensione bobina del relè sostituivo devia dalla tensione pilota di dimensionamento
No
Tensione bobina del relè sostitutivo
24 V DC
Lato di carico
Tensione di commutazione nominale
250 V AC
Corrente permanente
8 A
Max. frequenza di commutazione con carico nominale
0,1 Hz
Tensione di commutazion AC, max.
250 V
Tensione di commutazion DC, max.
250 V
Corrente di punta
15 A / 4 s
Potenza di commutazione AC (ohmica), max.
2000 VA
Potenza di commutazione DC (ohmica), max.
192 W @ 24 V
Ritardo all'inserzione
≤ 6 ms
Ritardo alla disinserzione
<18 ms
Tipo di contatto
2 Contatto di scambio (AgNi)
Durata meccanica
30 x 106 commutazioni
Potenza di commutazione min.
1 mA @ 24 V, 10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V
Dati generali
Altitudine di esercizio
≤ 2000 m, sopra il livello del mare
Guida
TS 35
Tasto di prova disponibile
No
Indicatore di posizione dell'interruttore meccanico
No
Colori
nero
Componente classe d’infiammabilità UL94
Componente
Custodia
Classe d’infiammabilità UL94
V-0
Componente
Clip di bloccaggio
Classe d’infiammabilità UL94
V-0
Cordinazione di isolamento
Tensione nominale
300 V
Grado di lordura
2
Classe di sovratensione
III
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico
≥ 6 mm
Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico
3,51 kVeff /1 min.
Tipo di isolamento in ingresso e in uscita
Isolamento rinforzato
Rigidità dielettrica dei contatti adiacenti
2,5 KVeff / 1 min.
Tipo di isolamento nei contatti vicini
Isolamento d'esercizio
Rigidità dielettrica del contatto aperto
1 kVeff / 1 min
Rigidità dielettrica rispetto alla guida di supporto
4 kVeff / 1 min.
Tensione impulsiva massima
6 kV (1,2/50 µs)
Grado di protezione
IP20
Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme
N° certificato (DNV)
TAA00001E5
N° Certificato (cULus)
E141197
Dati di collegamento
Tecnica di collegamento cavi
Collegamento a vite
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento
8 mm
Coppia di serraggio, max.
0,4 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
1,5 mm²
Campo di sezioni, min.
0,14 mm²
Campo di sezioni, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 14
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.
0,14 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. (AWG)
AWG 26
Sezione di collegamento cavo, rigido, max. (AWG)
AWG 14
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,14 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. (AWG)
AWG 26
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. (AWG)
AWG 16
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
0,25 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min.
0,25 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo flessibile, 2 conduttori innestabili, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, 2 conduttori innestabili, max.
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 24…230 V UC ±10 %, Corrente permanente: 8 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 5 V DC ±20 %, Corrente permanente: 8 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 12 V DC ±20 %, Corrente permanente: 8 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 24 V UC ±10 %, Corrente permanente: 8 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 48 V UC ±10 %, Corrente permanente: 8 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 60 V UC ±10 %, Corrente permanente: 8 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 120 V AC ±10 %, Corrente permanente: 8 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 120 V UC ±10 %, Corrente permanente: 8 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 230 V AC ±5 %, Corrente permanente: 8 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 230 V UC ±5 %, Corrente permanente: 8 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 24 V DC ±20 %, Corrente permanente: 8 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 24…230 V UC ±10 %, Corrente permanente: 8 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 5 V DC ±20 %, Corrente permanente: 8 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 12 V DC ±20 %, Corrente permanente: 8 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 24 V UC ±10 %, Corrente permanente: 8 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 48 V UC ±10 %, Corrente permanente: 8 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 60 V UC ±10 %, Corrente permanente: 8 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 120 V AC ±10 %, Corrente permanente: 8 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 120 V UC ±10 %, Corrente permanente: 8 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 230 V AC ±5 %, Corrente permanente: 8 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 230 V UC ±5 %, Corrente permanente: 8 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.