Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
Przewodnik po selekcji według aplikacji
Przewodnik doboru według obciążeń specjalnych
TRZ 230VAC RC 1CO
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja TERMSERIES, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 230 V AC ±10 %, prąd trwały: 6 A, złącze sprężynowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
Nr zam. 1122950000
Typ TRZ 230VAC RC 1CO
GTIN (EAN) 4032248904969
Ilość 10 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 87,8 mm
Głębokość (cale) 3,457 inch
Wysokość 90,5 mm
Wysokość (cale) 3,563 inch
Szerokość 6,4 mm
Szerokość (cale) 0,252 inch
Masa netto 32,1 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...60 °C
Wilgotność 5–95% wilgotności wzgl., Tu = 40 °C, bez kondensacji

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

dane znamionowe UL

Temperatura otoczenia (eksploatacyjna), maks. 60 °C
Przekrój przyłącza AWG, min. AWG 26
Przekrój przyłącza AWG, maks. AWG 14
rodzaj przewodu sztywny przewód miedziany, elastyczny przewód miedziany
Stopień zanieczyszczenia środowiska 2

Strona sterownicza

Znamionowe napięcie sterowania 230 V AC ±10 %
Prąd znamionowy AC 8.5 mA
moc znamionowa 2 VA
Wskazanie statusu Zielona dioda LED
uk?ad ochronny Prostownik, Człon RC
Filtr RC 94 Ω / 100 nF
Napięcie cewki przekaźnika instalowanego jako zamiennik różni się od znamionowego napięcia sterowania Tak
Napięcie cewki przekaźnika instalowanego jako zamiennik 60 V DC

Strona obciążenia

znamionowe napięcie załączające 250 V AC
Ciągły prąd 6 A
max. częstotliwość załączania przy obciążeniu znamionowym 0,1 Hz
Napięcie łączeniowe AC, max. 250 V
Napięcie łączeniowe DC, max. 250 V
Początkowy prąd rozruchowy 20 A / 20 ms
Obciążalność przy napięciu przemiennym (obciążenie rezystancyjne), maks. 1500 VA
Obciążalność przy napięciu stałym (obciążenie rezystancyjne), maks. 144 W @ 24 V
Opóźnienie włączenia ≤ 10 ms
Opóźnienie wyłączenia ≤ 12 ms
Typ zestyku 1 zestyk przełączny (AgNi)
Żywotność mechaniczna 5 x 106 połączeń
min. moc włączalna 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Dane ogólne

Robocza wysokość nad poziomem morza ≤ 2000 m, nad poziomem morza
Szyna TS 35
Dostępność przycisku testowego Nie
Mechaniczny wskaźnik położenia przełącznika Nie
Barwny czarny
Komponent o klasie palności UL94
Komponent Obudowa
Klasa palności UL94 V-0
Komponent Zatrzask mocujący
Klasa palności UL94 V-0

Koordynacja izolacji

Napięcie znamionowe 300 V
Stopień zanieczyszczenia 2
Kategoria przepięciowa III
odstęp izolacyjny powierzchniowy i powietrzny strona sterowania - strona obciążenia ≥ 6 mm
wytrzymałość napięciowa strona sterowania - strona obciążenia 4 kVef / 1 Min.
Typ izolacji na wejściu oraz wyjściu izolacja wzmocniona
Wytrzymałość dielektryczna otwartego styku 1 kVeff / 1 min
wytrzymałość napięciowa względem szyny nośnej 4 kVef / 1 Min.
udarowe napięcie wytrzymywane 6 kV (1,2/50 µs)
Stopień ochrony IP20

Dalsze szczegóły aprobat / norm

Nr certyfikatu (DNV) TAA00001E5
Nr certyfikatu (cULus) E141197

Dane przyłączeniowe

Metoda wykonywania złącz złącze sprężynowe
Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego 8 mm
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego 1,5 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,14 mm²
Zakres zaciskania, maks. 2,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 14
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min. 0,14 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, min. (AWG) AWG 26
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, maks. (AWG) AWG 14
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,14 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min. (AWG) AWG 26
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. (AWG) AWG 14
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 0,14 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 1,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), min. 0,14 mm²
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), maks. 1,5 mm²
Wielkość ostrza 0,6 x 3,5 mm

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CULUS DETNORVER UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E141197

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1122860000
Typ: TRZ 5VDC 1CO
Wersja:
TERMSERIES, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 5 V DC ±20 %, prąd trwały: 6 A, złącze sprężynowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
 
Nr zam.: 1122870000
Typ: TRZ 12VDC 1CO
Wersja:
TERMSERIES, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 12 V DC ±20 %, prąd trwały: 6 A, złącze sprężynowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
 
Nr zam.: 1122880000
Typ: TRZ 24VDC 1CO
Wersja:
TERMSERIES, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±20 %, prąd trwały: 6 A, złącze sprężynowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
 
Nr zam.: 1122890000
Typ: TRZ 24VUC 1CO
Wersja:
TERMSERIES, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V UC ±10 %, prąd trwały: 6 A, złącze sprężynowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
 
Nr zam.: 1122900000
Typ: TRZ 48VUC 1CO
Wersja:
TERMSERIES, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 48 V UC ±10 %, prąd trwały: 6 A, złącze sprężynowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
 
Nr zam.: 1122910000
Typ: TRZ 60VUC 1CO
Wersja:
TERMSERIES, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 60 V UC ±10 %, prąd trwały: 6 A, złącze sprężynowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
 
Nr zam.: 1122940000
Typ: TRZ 120VAC RC 1CO
Wersja:
TERMSERIES, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 120 V AC ±10 %, prąd trwały: 6 A, złącze sprężynowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
 
Nr zam.: 1122920000
Typ: TRZ 120VUC 1CO
Wersja:
TERMSERIES, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 120 V UC ±10 %, prąd trwały: 6 A, złącze sprężynowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
 
Nr zam.: 1122930000
Typ: TRZ 230VUC 1CO
Wersja:
TERMSERIES, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 230 V UC ±10%, prąd trwały: 6 A, złącze sprężynowe, Dostępność przycisku testowego: Nie