Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
HDC IP68 24B MD 2M25
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP68, IP69K, IP68 (po podłączeniu), Pokrywa, Złącze z kabłąkiem zaciskowym, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 25
Nr zam. 1120010000
Typ HDC IP68 24B MD 2M25
GTIN (EAN) 4050118041453
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 181 mm
Głębokość (cale) 7,126 inch
Wysokość 19 mm
Wysokość (cale) 0,748 inch
Szerokość 57 mm
Szerokość (cale) 2,244 inch
Wymiar mocowania szerokość 164 mm
Masa netto 477 g

Temperatury

Temperatura graniczna -50 °C ... 120 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
Odporność chemiczna
Substancja Aceton
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Olej napędowy
Odporność chemiczna Niestabilny
Substancja Alkohol etylowy
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Olej przekładniowy
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Olej hydrauliczny
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Benzyna ropopochodna
Odporność chemiczna Niestabilny
Substancja Pocenie
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Benzyna wysokiej jakości
Odporność chemiczna Niestabilny
Substancja Woda
Odporność chemiczna Odporny
Substancja UV
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Ozon
Odporność chemiczna Odporny

Dane ogólne

Obudowy EMC Tak
Podstawowy materiał obudowy odlew ciśnieniowy aluminiowy
Powierzchnia lakier proszkowy
Stopień ochrony IP68, IP69K, IP68 (po podłączeniu)
Typoszereg HighPower
moment dokręcający 11 Nm
tworzywo element ryglujący stal nierdzewna, wolna od rdzy

wersja

BG 8
Forma konstrukcyjna standard
Typ wieko
Wielkość konstrukcyjna 8
Wymiary wlotów kablowych M 25
część górna/część dolna/wieko Pokrywa
gwint (wewnętrzny) M 25
kolor (RAL) RAL 9011, RAL 9005
liczba wpustów kablowych u góry
liczba wpustów kablowych z boku
moment dokręcający 11 Nm
uszczelka kauczuk silikonowy
wersja obudowy Pokrywa
wersja pałąka Złącze z kabłąkiem zaciskowym
wersja systemu zamykania Złącze z kabłąkiem zaciskowym
wpust kablowy z gwintem

Ważna informacja

Informacje produktowe W zależności od zaplanowanego sposobu obsługi generowane wewnętrznie napięcia mogą nakładać się na wartość napięcia roboczego, skutkując pojawieniem się wartości szczytowych odpowiadających takim nałożeniom. Należy upewnić się, że te wartości szczytowe napięcia nie przekraczają wartości napięcia znamionowego. W przypadku zastosowań wykraczających poza niniejszą specyfikację prosimy o kontakt.

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437
ETIM 9.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02
ECLASS 14.0 27-44-02-02

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1120000000
Typ: HDC IP68 24B MD 2M32
Wersja:
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP68, IP69K, IP68 (po podłączeniu), Pokrywa, Złącze z kabłąkiem zaciskowym, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 32
 
Nr zam.: 1119970000
Typ: HDC IP68 24B MD 3M40
Wersja:
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP68, IP69K, IP68 (po podłączeniu), Pokrywa, Złącze z kabłąkiem zaciskowym, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 40
 
Nr zam.: 1119950000
Typ: HDC IP68 24B MD
Wersja:
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP68, IP69K, IP68 (po podłączeniu), Pokrywa, Złącze z kabłąkiem zaciskowym, standard
 
Nr zam.: 1119990000
Typ: HDC IP68 24B MD 2M40
Wersja:
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP68, IP69K, IP68 (po podłączeniu), Pokrywa, Złącze z kabłąkiem zaciskowym, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 40
 
Nr zam.: 1253580000
Typ: HDC IP68 24B MD 2M42
Wersja:
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP68, IP69K, IP68 (po podłączeniu), Pokrywa, Złącze z kabłąkiem zaciskowym, standard
 
Nr zam.: 1079910000
Typ: HDC IP68 24B MD 3M25
Wersja:
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP68, IP69K, IP68 (po podłączeniu), Pokrywa, Złącze z kabłąkiem zaciskowym, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 25
 
Nr zam.: 1119980000
Typ: HDC IP68 24B MD 3M32
Wersja:
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP68, IP69K, IP68 (po podłączeniu), Pokrywa, Złącze z kabłąkiem zaciskowym, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 32
 
Nr zam.: 1160450000
Typ: HDC IP68 24B MD 4M25 T1
Wersja:
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP68, IP69K, IP68 (po podłączeniu), Pokrywa, Złącze z kabłąkiem zaciskowym, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 25
 
Nr zam.: 1220860000
Typ: HDC IP68 24B MD 4M25 T2
Wersja:
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP68, IP69K, IP68 (po podłączeniu), Pokrywa, Złącze z kabłąkiem zaciskowym, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 25
 
Nr zam.: 2451460000
Typ: HDC IP68 HP 24B 1M50
Wersja:
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP68, IP69K, IP68 (po podłączeniu), Pokrywa, Złącze z kabłąkiem zaciskowym, , Wymiary wlotów kablowych: M 50
 
Nr zam.: 2473940000
Typ: HDC IP68 HP 24B 1M63
Wersja:
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP68, IP69K, IP68 (po podłączeniu), Pokrywa, Złącze z kabłąkiem zaciskowym