Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
HDC HP 250 M 95
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja wkład HDC, złącze męskie, Przyłącze zagniatane, Wielkość konstrukcyjna: 250
Nr zam. 1119100000
Typ HDC HP 250 M 95
GTIN (EAN) 4032248900350
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Długość 82,6 mm
Długość (cale) 3,252 inch
Średnica 32 mm
Masa netto 115,22 g

Temperatury

Temperatura graniczna -50 °C ... 120 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Dane ogólne

BG 250
Barwny czarny
Cykle wpinania ≥ 500
Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał izolacyjny PA GF
Napięcie robocze, maks. (temperatura w sumie=60°C) 2 300 V
Powierzchnia srebro chromianowane
Przekrój przyłącza przewodu 95 mm²
Prąd znamionowy zgodnie z normą DIN EN 61984 (temperatura otoczenia=20°C) 290 A
Rezystancja skrośna ≤0.1 mΩ
Rodzaj przyłącza Przyłącze zagniatane
Stopień zanieczyszczenia PD 2 (PD 3)
Typ złącze męskie
Typoszereg HighPower
Udarowe napięcie pomiarowe (DIN EN 61984) 15 kV
Wielkość konstrukcyjna 250
Wytrzymałość izolacji 1010 Ω
bez halogenu false
tworzywo stop miedzi

Dane przyłączeniowe PE

Rodzaj przyłącza PE Przyłącze zagniatane, złącze śrubowe

zestyk mocy

Rodzaj złącza zestyk mocy Przyłącze zagniatane
długość zdejmowanej izolacji zestyk mocy 24 mm
udarowe napięcie znamionowe (DIN EN 61984) zestyk mocy 15 kV

wersja

BG 250
Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego 24 mm
Powierzchnia srebro chromianowane
Przekrój przyłącza przewodu, maks. 95 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, min. 95 mm²
Rezystancja skrośna ≤0.1 mΩ
Rodzaj przyłącza Przyłącze zagniatane
Wielkość konstrukcyjna 250
tworzywo stop miedzi

Ważna informacja

Informacje produktowe W zależności od zaplanowanego sposobu obsługi generowane wewnętrznie napięcia mogą nakładać się na wartość napięcia roboczego, skutkując pojawieniem się wartości szczytowych odpowiadających takim nałożeniom. Należy upewnić się, że te wartości szczytowe napięcia nie przekraczają wartości napięcia znamionowego. W przypadku zastosowań wykraczających poza niniejszą specyfikację prosimy o kontakt.

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000796
ETIM 7.0 EC000796
ETIM 8.0 EC000796
ETIM 9.0 EC000796
ECLASS 9.0 27-44-02-04
ECLASS 9.1 27-44-02-04
ECLASS 10.0 27-44-02-04
ECLASS 11.0 27-44-02-04
ECLASS 12.0 27-44-02-04
ECLASS 13.0 27-44-02-04
ECLASS 14.0 27-44-02-04

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1079720000
Typ: HDC HP 250 F 25
Wersja:
wkład HDC, złącze żeńskie, Przyłącze zagniatane, Wielkość konstrukcyjna: 250
 
Nr zam.: 1079730000
Typ: HDC HP 250 F 35
Wersja:
wkład HDC, złącze żeńskie, Przyłącze zagniatane, Wielkość konstrukcyjna: 250
 
Nr zam.: 1079740000
Typ: HDC HP 250 F 50
Wersja:
wkład HDC, złącze żeńskie, Przyłącze zagniatane, Wielkość konstrukcyjna: 250
 
Nr zam.: 1220840000
Typ: HDC HP 250 F 50 PE
Wersja:
wkład HDC, złącze żeńskie, Przyłącze zagniatane, Wielkość konstrukcyjna: 250
 
Nr zam.: 1079750000
Typ: HDC HP 250 F 70
Wersja:
wkład HDC, złącze żeńskie, Przyłącze zagniatane, Wielkość konstrukcyjna: 250
 
Nr zam.: 1079770000
Typ: HDC HP 250 F 95
Wersja:
wkład HDC, złącze żeńskie, Przyłącze zagniatane, Wielkość konstrukcyjna: 250
 
Nr zam.: 1079690000
Typ: HDC HP 250 M 25
Wersja:
wkład HDC, złącze męskie, Przyłącze zagniatane, Wielkość konstrukcyjna: 250
 
Nr zam.: 1079680000
Typ: HDC HP 250 M 35
Wersja:
wkład HDC, złącze męskie, Przyłącze zagniatane, Wielkość konstrukcyjna: 250
 
Nr zam.: 1119080000
Typ: HDC HP 250 M 50
Wersja:
wkład HDC, złącze męskie, Przyłącze zagniatane, Wielkość konstrukcyjna: 250
 
Nr zam.: 1220850000
Typ: HDC HP 250 M 50 PE
Wersja:
wkład HDC, złącze męskie, Przyłącze zagniatane, Wielkość konstrukcyjna: 250
 
Nr zam.: 1119090000
Typ: HDC HP 250 M 70
Wersja:
wkład HDC, złącze męskie, Przyłącze zagniatane, Wielkość konstrukcyjna: 250