Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
BVF 7.62HP SH150 4-6 KIT
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, do przyłącza ekranowanego, czarny, Liczba biegunów: 0
Nr zam. 1118480000
Typ BVF 7.62HP SH150 4-6 KIT
GTIN (EAN) 4032248899449
Ilość 25 Szt.
parametry produktu  
opakowanie skrzynia

Wymiary i masa

Masa netto 18,374 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane materiałowe

Barwny czarny
Tabela kolorów (podobny) RAL 9011
Materiał styków Stop Cu
Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70 °C
Temperatura pracy, min. -50 °C
Temperatura pracy, max. 100 °C
Zakres temperatur montaż, min. -25 °C
Zakres temperatur montaż, max. 100 °C

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą IEC 60664-1, IEC 61984

Opakowanie

opakowanie skrzynia
Długość VPE 177 mm
Szerokość VPE 99 mm
Wysokość VPE 54 mm

Ważna informacja

Zgodność IPC Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
  • Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
  • Pobieranie

    Klasyfikacje

    ETIM 6.0 EC002943
    ETIM 7.0 EC002943
    ETIM 8.0 EC002943
    ETIM 9.0 EC002943
    ECLASS 9.0 27-44-04-92
    ECLASS 9.1 27-44-04-92
    ECLASS 10.0 27-44-04-92
    ECLASS 11.0 27-46-04-05
    ECLASS 12.0 27-46-04-05
    ECLASS 13.0 27-46-04-05
    ECLASS 14.0 27-46-04-05

    Dopuszczenia

    ROHS Zgodny

    Produkty pokrewne

    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1118470000
    Typ: BVF 7.62HP SH180 4-6 KIT
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, do przyłącza ekranowanego, czarny, Liczba biegunów: 0
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1118490000
    Typ: BVF 7.62HP SH210 4-6 KIT
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, do przyłącza ekranowanego, czarny, Liczba biegunów: 0