Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japanese
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
CC 15/45 K MC NE WS
         

Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat ClipCard, Készülékjelölők, 15 x 45 mm, fehér
Rendelési szám 1111250000
Típus CC 15/45 K MC NE WS
GTIN (EAN) 4032248888788
Qty. 40 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 1,2 mm
Mélység (coll) 0,047 inch
Magasság 15 mm
Magasság (coll) 0,591 inch
Szélesség 45 mm
Szélesség (coll) 1,772 inch
Nettó tömeg 2,85 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány -40...60 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Általános adatok

Anyag Poliamid 66
Anyag színe az ellenállás kódja szerint
Halogén Nem
Javasolt iparágak Berendezés
Jelölők száma kombinációnként 1 MultiCard = Készülékjelölők
Jelölők száma kombinációnként
Tápellátás formája MultiCard
Ragasztóanyag Kétoldalú ragasztószalag
Szélesség 45 mm
Szín fehér
UL 94 éghetőségi osztály V-2
Változat Öntapadós
kompatibilis nyomtató 2715590000
2438520000
2438510000
Üzemi hőmérsékleti tartomány -40...60 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. 60 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. -40 °C

Készülékjelölők

Halogén Nem

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC001288
ETIM 7.0 EC001288
ETIM 8.0 EC001288
ETIM 9.0 EC001288
ECLASS 9.0 27-40-06-29
ECLASS 9,1 27-40-06-29
ECLASS 10.0 27-40-06-29
ECLASS 11.0 27-28-11-04
ECLASS 12.0 27-28-11-04
ECLASS 13.0 27-28-11-04
ECLASS 14.0 27-28-11-04

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 1111260000
Típus: CC 15/45 K MC NE GE
Változat:
ClipCard, Készülékjelölők, 15 x 45 mm, sárga
 
Rendelési szám: 1111270000
Típus: CC 15/45 K MC NE GR
Változat:
ClipCard, Készülékjelölők, 15 x 45 mm, szürke
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek