Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
HDC IP68 16B FRAME M6
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP69K, IP66 (po podłączeniu), IP68 (po podłączeniu), , Złącze z kabłąkiem zaciskowym, standard
Nr zam. 1110910000
Typ HDC IP68 16B FRAME M6
GTIN (EAN) 4032248886975
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 129 mm
Głębokość (cale) 5,079 inch
Wysokość 14 mm
Wysokość (cale) 0,551 inch
Szerokość 58 mm
Szerokość (cale) 2,283 inch
Wymiar mocowania wysokość 32 mm
Wymiar mocowania szerokość 103 mm
Masa netto 66 g

Temperatury

Temperatura graniczna -50 °C ... 125 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
Odporność chemiczna
Substancja Aceton
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Olej napędowy
Odporność chemiczna Niestabilny
Substancja Alkohol etylowy
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Olej przekładniowy
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Olej hydrauliczny
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Benzyna ropopochodna
Odporność chemiczna Niestabilny
Substancja Pocenie
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Benzyna wysokiej jakości
Odporność chemiczna Niestabilny
Substancja Woda
Odporność chemiczna Odporny
Substancja UV
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Ozon
Odporność chemiczna Odporny

Dane ogólne

Obudowy EMC Tak
Podstawowy materiał obudowy odlew ciśnieniowy aluminiowy
Stopień ochrony IP69K, IP66 (po podłączeniu), IP68 (po podłączeniu)

wersja

BG 6
Forma konstrukcyjna standard
Odpowiednie do ModuPlug® Tak
Typ Dobudowa (przeprowadzenie)
Wielkość konstrukcyjna 6
część górna/część dolna/wieko część dolna
kolor (RAL) RAL 7001, RAL 9005
wersja systemu zamykania Złącze z kabłąkiem zaciskowym

wymiary

długość obudowy 129 mm
odstęp otworów długość A2 103 mm
wysokość obudowy B 14 mm

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Powiadomienie o zmianie produktu
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437
ETIM 9.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02
ECLASS 14.0 27-44-02-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia DETNORVER
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Ta grupa nie zawiera produktów