Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
THM WO VIN 25.4/36.5 WS IW
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия THM, Маркировка проводов и кабелей, 4 - 7.5 mm, 25.4 x 36.5 mm, белый
Заказ № 1110600000
Тип THM WO VIN 25.4/36.5 WS IW
GTIN (EAN) 4032248885961
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 0,065 мм
Глубина (дюймов) 0,003 inch
Высота 25,4 мм
Высота (в дюймах) 1 inch
Ширина 36,5 мм
Ширина (в дюймах) 1,437 inch
Масса нетто 260 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...80 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены Да
Наружный диаметр провода 4 - 7.5 mm
Наружный диаметр провода, макс. 7,5 мм
Наружный диаметр провода, мин. 4 мм
Поперечное сечение соединительного провода, макс. 35 mm²
Поперечное сечение соединительного провода, мин. 0,75 mm²
Сечение соединительного провода 0.75 - 35 mm²

Общие данные

Вид печати Чистый
Галогены Да
Исполнение самоклеящийся
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Клей Полиакрилат, клейкие
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице
Вид поставки Этикетки на катушке
Количество маркировочных элементов на комбинацию 1 Этикетки на катушке = Маркировка проводов и кабелей
Количество на один рулон 2 500 
Материал Пленка виниловая
Размер маркировочной области 12.7 x 25.4 mm
Сертификация по стандарту UL 969 Да
Температурный диапазон вставки -40...80 °C
Температурный диапазон, макс.. 80 °C
Температурный диапазон, мин. -40 °C
Цвет материала согласно коду по сопротивлению
Цветовой код белый
Ширина 36,5 мм
совместимый принтер 2599430000
2599440000

Загрузки

Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001530
ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530
ETIM 9.0 EC001530
ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01
ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02
ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02
ECLASS 14.0 27-28-11-02

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1382940000
Тип: THM WO VIN 12/18 WS
Версия:
THM, Маркировка проводов и кабелей, 2.9 - 2.9 mm, 12 x 18 mm, белый
 
Заказ №: 2657100000
Тип: THM WO VIN 12.7/19 WS
Версия:
THM, Маркировка проводов и кабелей, 2 - 4 mm, 12.7 x 19.1 mm, белый
 
Заказ №: 2657110000
Тип: THM WO VIN 12.7/38.1 WS
Версия:
THM, Маркировка проводов и кабелей, 4 - 8 mm, 12.7 x 38.1 mm, белый
 
Заказ №: 1382930000
Тип: THM WO VIN 17.8/34 WS
Версия:
THM, Маркировка проводов и кабелей, 4.4 - 6.7 mm, 17.8 x 34 mm, белый
 
Заказ №: 1391410000
Тип: THM WO VIN 24.5/62 WS
Версия:
THM, Маркировка проводов и кабелей, 5.1 - 13.7 mm, 24.5 x 62 mm, белый
 
Заказ №: 1391430000
Тип: THM WO VIN 24.5/100 WS
Версия:
THM, Маркировка проводов и кабелей, 8 - 23 mm, 24.5 x 100 mm, белый
 
Заказ №: 1253150000
Тип: THM WO VIN 25/25 WS
Версия:
THM, Маркировка проводов и кабелей, 3.2 - 4.8 mm, 25 x 25 mm, белый
 
Заказ №: 2657120000
Тип: THM WO VIN 25.4/19 WS
Версия:
THM, Маркировка проводов и кабелей, 2 - 4 mm, 25.4 x 19 mm, белый
 
Заказ №: 2657130000
Тип: THM WO VIN 25.4/19 SP WS
Версия:
THM, Маркировка проводов и кабелей, 2 - 4 mm, 25.4 x 19 mm, белый
 
Заказ №: 2657140000
Тип: THM WO VIN 25.4/31.8 WS
Версия:
THM, Маркировка проводов и кабелей, 3 - 7 mm, 25.4 x 31.8 mm, белый
 
Заказ №: 2657150000
Тип: THM WO VIN 25.4/31.8 SP WS
Версия:
THM, Маркировка проводов и кабелей, 3 - 7 mm, 25.4 x 31.8 mm, белый
 
Заказ №: 2625560000
Тип: THM WO VIN 25.4/36.5 GE IW
Версия:
THM, Маркировка проводов и кабелей, 4 - 7.5 mm, 25.4 x 36.5 mm, желтый
 
Заказ №: 2657160000
Тип: THM WO VIN 25.4/38.1 WS
Версия:
THM, Маркировка проводов и кабелей, 4 - 8 mm, 25.4 x 38.1 mm, белый
 
Заказ №: 2657170000
Тип: THM WO VIN 25.4/38.1 SP WS
Версия:
THM, Маркировка проводов и кабелей, 4 - 8 mm, 25.4 x 38.1 mm, белый
 
Заказ №: 2657180000
Тип: THM WO VIN 25.4/57.2 WS
Версия:
THM, Маркировка проводов и кабелей, 6 - 12 mm, 25.4 x 57.2 mm, белый
 
Заказ №: 2657190000
Тип: THM WO VIN 25.4/57.2 SP WS
Версия:
THM, Маркировка проводов и кабелей, 8 - 12 mm, 25.4 x 57.2 mm, белый
 
Заказ №: 2657200000
Тип: THM WO VIN 25.4/63.5 WS
Версия:
THM, Маркировка проводов и кабелей, 8 - 12 mm, 25.4 x 63.5 mm, белый
 
Заказ №: 2657210000
Тип: THM WO VIN 25.4/63.5 SP WS
Версия:
THM, Маркировка проводов и кабелей, 8 - 12 mm, 25.4 x 63.5 mm, белый
 
Заказ №: 1110610000
Тип: THM WO VIN 25.4/95.2 WS IW
Версия:
THM, Маркировка проводов и кабелей, 8.1 - 22.3 mm, 25.4 x 95.2 mm, белый
 
Заказ №: 2799260000
Тип: THM WO VIN 25.4/95.3 WS
Версия:
THM, Маркировка проводов и кабелей, 14 - 7 mm, 25.4 x 38.1 mm, белый
 
Заказ №: 1420020000
Тип: THM WO VIN 25.4/95.2 BL
Версия:
THM, Маркировка проводов и кабелей, 12.7 mm, 25.4 x 95.3 mm, белый/желтый
 
Заказ №: 2799250000
Тип: THM WO VIN 34/70 WS
Версия:
THM, Маркировка проводов и кабелей, 8 - 16 mm, 34 x 70 mm, белый
 
Заказ №: 2799240000
Тип: THM WO VIN 34/70 GE
Версия:
THM, Маркировка проводов и кабелей, 8 - 16 mm, 34 x 70 mm, желтый
 
Заказ №: 1882900000
Тип: THM WO VIN 49.5/57.1 WS
Версия:
THM, Маркировка проводов и кабелей, 6 - 12.1 mm, 49.53 x 57.1 mm, белый