Przewód czujnik/element wykonawczy, Jeden koniec bez złącza, M12, Liczba biegunów : 3, 5 m, złącze żeńskie, proste, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Nr zam.
1108730500
Typ
SAIP-M12BG-3-5.0U
GTIN (EAN)
4032248888474
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Masa netto
134 g
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55
Specyfikacje techniczne kabla
Cykle gięcia
12 mln
Cykle zginania przy rozciąganiu
> 5 Mio.
Długość kabla
5 m
Długość skręcania
1 m
Ekranowane
Nie
Halogenki
Nie
Kodowanie kolorami
brązowy, niebieski, czarny
Konfigurowalna długość kabla
Nie
Liczba biegunów
3
Materiał płaszcza
PUR
Nie zawiera LABS
Tak
Odporne na hydrolizę i działanie mikroorganizmów
Tak
Odporne na ściegi spawalnicze
Nie
Odporność na iskry spawalnicze
Nie
Odporność na olej
zgodnie z wymaganiami IEC 60811:404
Przekrój żyły
0,34 mm²
Przydatność do łańcucha ciągowego
Tak
Przyspieszenie
5 m/s²
Prędkość
5 m/s
Rdzeń zgodnie z UL AWM style
10493 (80 °C / 300 V)
Sieciowane radiacyjnie
Nie
Wytrzymałość na skręcanie
360 °/m
Zakres temperatur, stały
-40...80 °C
Zakres temperatur, zmienny, min. / maks.
-25...80 °C
Zewnętrzna okładzina zgodnie z UL AWM style
20549 (80 °C / 300 V)
izolacja
PP
kolor płaszcza
czarny
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia
In accordance with UL1581 UL / CUL FT2, zgodnie z wymaganiami IEC 60332-2-2
promień zgięcia min., ruchomy
10 x średnica kabla
promień zgięcia, min., ułożony na stałe
5 x średnica kabla
Średnica zewnętrzna
4.3 mm ± 0.2 mm
Dane ogólne techniczne
Cykle wpinania
≥ 100
LED
Nie
Materiał pierścienia gwintowanego
tworzywo sztuczne
Moment dokręcający
M12 (nakrętka z tworzywa sztucznego): 0,6 - 0,8 Nm
Podstawowy materiał obudowy
PUR
Powierzchnia styku
pozłacany
Prąd znamionowy
4 A
Stopień ochrony
IP65, IP66, IP67, IP68, po wkręceniu
Stopień zanieczyszczenia
3
Wykonanie
złącze żeńskie, proste
Wytrzymałość izolacji
108 Ω
Zakres temperatury obudowy
-25…+85 °C
kodowanie
Kodowanie A
napięcie znamionowe
250 V
zmostkowany
Nie
Ścieżka połączenia
M12
Normy
Norma dot. łączników wtykowych
IEC 61076-2-101
Standardy ogólne
Norma dot. łączników wtykowych
IEC 61076-2-101
Nr certyfikatu (cULus)
E307231
Właściwości elektryczne
Wytrzymałość izolacji
108 Ω
napięcie znamionowe
250 V
wtyki lewe
Wtyk po lewej
M12, Kodowanie A, IP69, styk męski, prosty, Tworzywo sztuczne, nieekranowane
Przewód czujnik/element wykonawczy, Jeden koniec bez złącza, M12, Liczba biegunów : 3, 1.5 m, złącze żeńskie, proste, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Przewód czujnik/element wykonawczy, Jeden koniec bez złącza, M12, Liczba biegunów : 3, 10 m, złącze żeńskie, proste, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Przewód czujnik/element wykonawczy, Jeden koniec bez złącza, M12, Liczba biegunów : 3, 3 m, złącze żeńskie, proste, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Przewód czujnik/element wykonawczy, Jeden koniec bez złącza, M12, Liczba biegunów : 3, 5 m, złącze żeńskie, proste, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Przewód czujnik/element wykonawczy, Jeden koniec bez złącza, M12, Liczba biegunów : 3, 1.5 m, złącze żeńskie, proste, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Przewód czujnik/element wykonawczy, Jeden koniec bez złącza, M12, Liczba biegunów : 3, 10 m, złącze żeńskie, proste, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Przewód czujnik/element wykonawczy, Jeden koniec bez złącza, M12, Liczba biegunów : 3, 3 m, złącze żeńskie, proste, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.