Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Patchkabel und Leitungen mit RJ45- und Rundsteckverbindern
Patchkabel RJ12
Single Pair Ethernet-Leitungen
Verkabelungslösungen LWL
Kabelkonfektionierung
Ventilsteckverbinder mit integrierter Dichtung
PushPull Power-Leitungen
USB cord sets
Rohkabel
PROFINET-Leitungen
Ethernet/IP-Leitungen
EtherCat cord sets
Patchkabel
Sensor-Aktor-Kabel
CANopen/ DeviceNet cord sets
Bahnleitungen
Powerleitungen
PROFIBUS-Leitungen
Sub-Bus cord sets
Zubehör
Systemkabel Kat. 5 PUR – V01 Metall umspritzt
Systemkabel Kat. 5 PUR – V01 Kunststoff umspritzt
Anschlusskabel Kat. 6 PUR – M12 X-Typ / M12 X-Typ
Anschlusskabel Kat. 6 PUR – RJ45 IP20 / M12 X-Typ
Anschlusskabel Kat. 6 PUR M12 X-Typ / offenes Ende
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Systemkabel, RJ45 IP 67 Baymo V01 Plastik, RJ45 IP 67 Baymo V01 Plastik, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
Best.-Nr.
1106030000
Art
IE-C5ES8UG0050P41P41-E
GTIN (EAN)
4032248881505
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Länge
5 m
Länge (inch)
196,85 inch
Nettogewicht
228 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...75 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...80 °C
Verlegetemperatur
-10 °C...60 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Allgemeine Standards
Steckverbinder Norm
IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
Kabelspezifische Standards
Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen
ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007
Korrosivität von Brandgasen
gemäß IEC 60754-2
Norm Aufbau
UL-Style 20963 (80°C/30V)
Normen
Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen
ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007
Korrosivität von Brandgasen
gemäß IEC 60754-2
Norm Aufbau
UL-Style 20963 (80°C/30V)
Steckverbinder Norm
IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51
Elektrische Eigenschaften Kabel
Charakteristische Impedanz
100 ± 5 Ω bei 100MHz
Kapazität bei 1 kHz
47 nF/km
Kategorie
Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Schleifenwiderstand
290 Ω/km
Signallaufzeit
4,85 ns/m
Signallaufzeitunterschied
25 ns/100m
Testspannung Ader-Ader-Schirm
1000 Vrms , 50 Hz, 1 min
Kabelaufbau
Anordnung Adern
verdrilltes Paar
Anzahl der Adern
8
Farbsequenz Adern - Adernpaare
weiß - blau, weiß - orange, weiß - grün, weiß - braun
Gesamtschirm
Aluminiumfolie, Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolation
PE
Isolationsdurchmesser
1 mm
Leitermaterial
mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter
Litzen
7
Manteldurchmesser, max.
6,3 mm
Manteldurchmesser, min.
5,7 mm
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Normbezeichnungen
LI02YS(ST)C11Y 4x2x0.15-100 GN NC, SF/UTP
Querschnitt
4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Schirmung
SF/UTP
Stärke Schirmgeflecht
0,1 mm
Werkstoff Mantel
PUR
Mechanische und Materialeigenschaften Kabel
Abriebfestigkeit
sehr gut
Biegeradius min, wiederholt
10 *Durchmesser
Biegeradius, min., einmalig
4 *Durchmesser
Flammwidrigkeit
gemäß IEC 60332-1
Halogene
halogenfrei, gemäß IEC 60754-2
Korrosivität von Brandgasen
gemäß IEC 60754-2
Silikonfrei
Ja
UV-beständig
Ja
Ölbeständigkeit
gemäß IEC 60811-2-1
Stecker links
Stecker links
RJ45, IP67, Stiftkontakt, gerade, V01 Baymo, Stecker, Kunststoff, geschirmt
Stecker rechts
Stecker rechts
RJ45, IP67, male contact, straight, V01 Baymo, plug, Plastic, shielded
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
Stecker links:
RJ45 IP 67 Baymo V01 Plastik
Stecker rechts:
RJ45 IP 67 Baymo V01 Plastik
Best.-Nr.:
1106020000
Art:
IE-C5ES8UG0020P41P41-E
Länge:
2 m
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 67 Baymo V01 Plastik, RJ45 IP 67 Baymo V01 Plastik, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
Stecker links:
RJ45 IP 67 Baymo V01 Plastik
Stecker rechts:
RJ45 IP 67 Baymo V01 Plastik
Best.-Nr.:
1106040000
Art:
IE-C5ES8UG0100P41P41-E
Länge:
10 m
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 67 Baymo V01 Plastik, RJ45 IP 67 Baymo V01 Plastik, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
Ausfuehrung
Systemkabel, RJ45 IP 67 Baymo V01 Plastik, RJ45 IP 67 Baymo V01 Plastik, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
Best.-Nr.
1106030000
Art
IE-C5ES8UG0050P41P41-E
GTIN (EAN)
4032248881505
VPE
1 Stück
Länge
5 m
Länge (inch)
196,85 inch
Nettogewicht
228 g
Lagertemperatur
-40 °C...75 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...80 °C
Verlegetemperatur
-10 °C...60 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Steckverbinder Norm
IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen
ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007
Korrosivität von Brandgasen
gemäß IEC 60754-2
Norm Aufbau
UL-Style 20963 (80°C/30V)
Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen
ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007
Korrosivität von Brandgasen
gemäß IEC 60754-2
Norm Aufbau
UL-Style 20963 (80°C/30V)
Steckverbinder Norm
IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51
Charakteristische Impedanz
100 ± 5 Ω bei 100MHz
Kapazität bei 1 kHz
47 nF/km
Kategorie
Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Schleifenwiderstand
290 Ω/km
Signallaufzeit
4,85 ns/m
Signallaufzeitunterschied
25 ns/100m
Testspannung Ader-Ader-Schirm
1000 Vrms , 50 Hz, 1 min
Anordnung Adern
verdrilltes Paar
Anzahl der Adern
8
Farbsequenz Adern - Adernpaare
weiß - blau, weiß - orange, weiß - grün, weiß - braun
Gesamtschirm
Aluminiumfolie, Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolation
PE
Isolationsdurchmesser
1 mm
Leitermaterial
mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter
Litzen
7
Manteldurchmesser, max.
6,3 mm
Manteldurchmesser, min.
5,7 mm
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Normbezeichnungen
LI02YS(ST)C11Y 4x2x0.15-100 GN NC, SF/UTP
Querschnitt
4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Schirmung
SF/UTP
Stärke Schirmgeflecht
0,1 mm
Werkstoff Mantel
PUR
Abriebfestigkeit
sehr gut
Biegeradius min, wiederholt
10 *Durchmesser
Biegeradius, min., einmalig
4 *Durchmesser
Flammwidrigkeit
gemäß IEC 60332-1
Halogene
halogenfrei, gemäß IEC 60754-2
Korrosivität von Brandgasen
gemäß IEC 60754-2
Silikonfrei
Ja
UV-beständig
Ja
Ölbeständigkeit
gemäß IEC 60811-2-1
Stecker links
RJ45, IP67, Stiftkontakt, gerade, V01 Baymo, Stecker, Kunststoff, geschirmt
Stecker rechts
RJ45, IP67, male contact, straight, V01 Baymo, plug, Plastic, shielded
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
Stecker links:
RJ45 IP 67 Baymo V01 Plastik
Stecker rechts:
RJ45 IP 67 Baymo V01 Plastik
Best.-Nr.:
1106020000
Art:
IE-C5ES8UG0020P41P41-E
Länge:
2 m
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 67 Baymo V01 Plastik, RJ45 IP 67 Baymo V01 Plastik, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
Stecker links:
RJ45 IP 67 Baymo V01 Plastik
Stecker rechts:
RJ45 IP 67 Baymo V01 Plastik
Best.-Nr.:
1106040000
Art:
IE-C5ES8UG0100P41P41-E
Länge:
10 m
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 67 Baymo V01 Plastik, RJ45 IP 67 Baymo V01 Plastik, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.