Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
IE-C5ES8UG0020P41P41-E
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Kabel systemowy, RJ45 IP 67 Baymo V01 tworzywo sztuczne, RJ45 IP 67 Baymo V01 tworzywo sztuczne, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
Nr zam. 1106020000
Typ IE-C5ES8UG0020P41P41-E
GTIN (EAN) 4032248881291
Ilość 1 Szt.
Dostępne do 2013-12-06

Wymiary i masa

Długość 2 m
Długość (cale) 78,74 inch
Masa netto 126,72 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...75 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...80 °C
Temperatura układania -10 °C...60 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne
REACH SVHC 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP 9ba9ceba-e039-40fa-9fdf-90f6be2d56d5

Normy

Komunikacyjne instalacje kablowe niezależne od aplikacji ISO / IEC 11801:2002, EN 50173-1:2007
Korozyjność gazów pożarowych według IEC 60754-2
Norma dot. budowy UL-Style 20963 (80 °C/30 V)
Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-3-106 wariant 1, IEC 60603-7-51

Specjalne standardy dla kabli

Komunikacyjne instalacje kablowe niezależne od aplikacji ISO / IEC 11801:2002, EN 50173-1:2007
Korozyjność gazów pożarowych według IEC 60754-2
Norma dot. budowy UL-Style 20963 (80 °C/30 V)

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-3-106 wariant 1, IEC 60603-7-51
Nr certyfikatu (cULus) E316369

Budowa kabla

Ekran łącznie Folia aluminiowa, Oplot ekranujący z drutów miedzianych
Ekranowanie SF/UTP
Grubość oplotu ekranującego 0,1 mm
Materiał przewodowy Przewód linkowy miedziany, cynowany
Oznaczenia norm LI02YS(ST)C11Y 4x2x0.15-100 GN NC, SF/UTP
Przekrój 4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Przewody plecione
Sekwencja kolorów żył - pary żył biało-niebieski / biało-pomarańczowy / biało-zielony / biało-brązowy
Usytuowanie żył skręcona para
izolacja PE
kolor płaszcza zielony (RAL 6018)
liczba żył
tworzywo płaszcza PUR
Średnica izolacji 1 mm
Średnica płaszcza, maks. 6,3 mm
Średnica płaszcza, min. 5,7 mm

Własności kabli elektrycznych

Czas przebiegu sygnału 4,85 ns/m
Impedancja falowa 100 ± 5 Ω przy 100 MHz
Kategoria Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Napięcie probiercze: przewód-przewód-ekran 1000 Vrms, 50 Hz, 1 min
Pojemność przy 1 kHz 47 nF/km
Rezystancja pętli 290 Ω/km
Rozrzut opóźnienia 25 ns/100m

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Bez silikonu Tak
Halogenki bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754-2
Korozyjność gazów pożarowych według IEC 60754-2
Odporność na olej zgodnie z wymaganiami IEC 60811-2-1
Odporność na promienie UV Tak
Promień gięcia, min., jednorazowy 4 x średnica kabla
Promień gięcia, min., powtarzany 10 x średnica kabla
Wytrzymałość na ścieranie bardzo dobrze
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1

wtyki lewe

Wtyk po lewej RJ45, IP67, styk męski, prosty, V01 Baymo, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane

wtyki prawe

Wtyk po prawej RJ45, IP67, styk męski, prosty, V01 Baymo, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08

Dopuszczenia

Dopuszczenia CULUS
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E316369

Produkty pokrewne

Długość:
Złącze prawe: RJ45 IP 67 Baymo V01 tworzywo sztuczne
Długość: 5 m
Złącze lewe: RJ45 IP 67 Baymo V01 tworzywo sztuczne
Nr zam.: 1106030000
Typ: IE-C5ES8UG0050P41P41-E
Wersja:
Kabel systemowy, RJ45 IP 67 Baymo V01 tworzywo sztuczne, RJ45 IP 67 Baymo V01 tworzywo sztuczne, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 67 Baymo V01 tworzywo sztuczne
Długość: 10 m
Złącze lewe: RJ45 IP 67 Baymo V01 tworzywo sztuczne
Nr zam.: 1106040000
Typ: IE-C5ES8UG0100P41P41-E
Wersja:
Kabel systemowy, RJ45 IP 67 Baymo V01 tworzywo sztuczne, RJ45 IP 67 Baymo V01 tworzywo sztuczne, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 10 m