Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Patchkabel und Leitungen mit RJ45- und Rundsteckverbindern
Patchkabel RJ12
Single Pair Ethernet-Leitungen
Verkabelungslösungen LWL
Kabelkonfektionierung
Ventilsteckverbinder mit integrierter Dichtung
PushPull Power-Leitungen
USB cord sets
Rohkabel
PROFINET-Leitungen
Ethernet/IP-Leitungen
EtherCat cord sets
Patchkabel
Sensor-Aktor-Kabel
CANopen/ DeviceNet cord sets
Bahnleitungen
Powerleitungen
PROFIBUS-Leitungen
Sub-Bus cord sets
Zubehör
Schleppkettenkabel Kat. 5 PUR – M12
Schleppkettenkabel Kat. 5 PUR – RJ45 IP20
Schleppkettenkabel Kat. 5 PUR – RJ45 IP20 mit Schutzkappe
Schleppkettenkabel Kat. 5 PUR – RJ45 V14 IP67
Schleppkettenkabel Kat. 5 PUR – RJ45 V14 umspritzt IP67
Schleppkettenkabel Kat. 5 PUR – M8
Schleppkettenkabel Kat. 5 PUR – RJ45 IP20, Crimpanschlusss
Torsionskabel Kat. 5 PUR – RJ45 V14 umspritzt IP67
Anschlusskabel Kat. 5 PUR – M12
Connecting cable Cat.5 PVC - M12
Anschlusskabel Kat. 5 PVC – RJ45 IP20 Crimp
Anschlusskabel Cat.6A PVC - M12 X-Type
Schleppkettenkabel Kat. 6 PUR – M12, X-Typ / RJ45
Schleppkettenkabel Cat.5 PUR - RJ45 IP20 / M12 IP67
Dragline cable Cat. 5 PUR - M12 / M8
M12 Stift gerade – M12 Stift gerade
M12 Stift gerade – M12 Stift gewinkelt
M12 straight male - RJ45 IP20
M12 Buchse gerade – M12 Stift gewinkelt
M12 Buchse gerade – M12 Buchse gerade
M12 Buchse gerade – M12 Stift gerade
M12 Buchse gerade – RJ45 IP20
M12 Stift gewinkelt – M12 Buchse gewinkelt
M12 Stift gewinkelt – RJ45 IP20
M12 Buchse gewinkelt – M12 Stift gerade
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 65 m
Best.-Nr.
1102200650
Art
IE-C5DS4VG0650MCSA70-E
GTIN (EAN)
4050118555431
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Länge
65 m
Länge (inch)
2.559,055 inch
Nettogewicht
4.322 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...80 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Verlegetemperatur
-40 °C...80 °C
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Kabelspezifische Standards
Norm Aufbau
UL-Style 21694
Norm Isolationsmaterial
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabelle 2/A (HD 624.3)
Norm Leitermaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm Schirmmaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Norm Weitere Normen
UL-File E11901 Vol.1 Sec.12 Page 1, UL-File E116441 Vol.1 Sec.6 Page 8
Normen
Norm Aufbau
UL-Style 21694
Norm Isolationsmaterial
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabelle 2/A (HD 624.3)
Norm Leitermaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm Schirmmaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Norm Weitere Normen
UL-File E11901 Vol.1 Sec.12 Page 1, UL-File E116441 Vol.1 Sec.6 Page 8
Elektrische Eigenschaften Kabel
Betriebsspannung (UL Rating)
600 V
Betriebsspannung UL
600 V
Charakteristische Impedanz
100 ± 5 Ω bei 100MHz
Kategorie
Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Schleifenwiderstand
120 Ω/km
Signallaufzeit
5,3 ns/m
Testspannung Ader-Ader-Schirm
2000 Veff , 50 Hz, 1 min
Transferimpedanz
20 mΩ/m bei 10 MHz
Kabelaufbau
Anordnung Adern
Sternvierer
Anzahl der Adern
4
Durchmesser Innenmantel
4,05 mm
Farbsequenz Adern - Adernpaare
weiß, gelb, blau, orange
Füller
Als zentrales Element
Gesamtschirm
Aluminiumfolie, Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolation
PE
Isolationsdurchmesser
1,5 mm
Leitermaterial
mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter
Litzen
7
Manteldurchmesser, max.
6,7 mm
Manteldurchmesser, min.
6,3 mm
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Normbezeichnungen
2YY(ST)CY 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN
Querschnitt
4*AWG 22/7 - 0,32 mm²
Schirmung
SF/UTP
Stärke Mantelmaterial
0,9 mm
Stärke Schirmgeflecht
0,13 mm
Werkstoff Mantel
PVC
Überdeckung Schirmgeflecht
85 %
Mechanische und Materialeigenschaften Kabel
Abriebfestigkeit
gut
Biegeradius min, wiederholt
7,5 x Kabeldurchmesser
Biegeradius, min., einmalig
3.5 *Durchmesser
Flammwidrigkeit
gemäß IEC 60332-1 / UL 1685
Halogene
Ja
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
Alle anzeigen
1 m
1,5 m
2 m
2,5 m
3 m
4 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
85 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Länge:
1 m
Best.-Nr.:
1102200010
Art:
IE-C5DS4VG0010MCSA70-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 1 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Länge:
1,5 m
Best.-Nr.:
1102200015
Art:
IE-C5DS4VG0015MCSA70-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 1.5 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Länge:
2 m
Best.-Nr.:
1102200020
Art:
IE-C5DS4VG0020MCSA70-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 2 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Länge:
2,5 m
Best.-Nr.:
1102200025
Art:
IE-C5DS4VG0025MCSA70-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 2.5 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Länge:
3 m
Best.-Nr.:
1102200030
Art:
IE-C5DS4VG0030MCSA70-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 3 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Länge:
4 m
Best.-Nr.:
1102200040
Art:
IE-C5DS4VG0040MCSA70-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 4 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Länge:
5 m
Best.-Nr.:
1102200050
Art:
IE-C5DS4VG0050MCSA70-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 5 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Länge:
10 m
Best.-Nr.:
1102200100
Art:
IE-C5DS4VG0100MCSA70-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 10 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Länge:
15 m
Best.-Nr.:
1102200150
Art:
IE-C5DS4VG0150MCSA70-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 15 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Länge:
20 m
Best.-Nr.:
1102200200
Art:
IE-C5DS4VG0200MCSA70-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 20 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Länge:
25 m
Best.-Nr.:
1102200250
Art:
IE-C5DS4VG0250MCSA70-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 25 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Länge:
85 m
Best.-Nr.:
1102200850
Art:
IE-C5DS4VG0850MCSA70-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 85 m
Ausfuehrung
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 65 m
Best.-Nr.
1102200650
Art
IE-C5DS4VG0650MCSA70-E
GTIN (EAN)
4050118555431
VPE
1 Stück
Länge
65 m
Länge (inch)
2.559,055 inch
Nettogewicht
4.322 g
Lagertemperatur
-40 °C...80 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Verlegetemperatur
-40 °C...80 °C
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Norm Aufbau
UL-Style 21694
Norm Isolationsmaterial
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabelle 2/A (HD 624.3)
Norm Leitermaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm Schirmmaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Norm Weitere Normen
UL-File E11901 Vol.1 Sec.12 Page 1, UL-File E116441 Vol.1 Sec.6 Page 8
Norm Aufbau
UL-Style 21694
Norm Isolationsmaterial
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabelle 2/A (HD 624.3)
Norm Leitermaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm Schirmmaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Norm Weitere Normen
UL-File E11901 Vol.1 Sec.12 Page 1, UL-File E116441 Vol.1 Sec.6 Page 8
Betriebsspannung (UL Rating)
600 V
Betriebsspannung UL
600 V
Charakteristische Impedanz
100 ± 5 Ω bei 100MHz
Kategorie
Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Schleifenwiderstand
120 Ω/km
Signallaufzeit
5,3 ns/m
Testspannung Ader-Ader-Schirm
2000 Veff , 50 Hz, 1 min
Transferimpedanz
20 mΩ/m bei 10 MHz
Anordnung Adern
Sternvierer
Anzahl der Adern
4
Durchmesser Innenmantel
4,05 mm
Farbsequenz Adern - Adernpaare
weiß, gelb, blau, orange
Füller
Als zentrales Element
Gesamtschirm
Aluminiumfolie, Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolation
PE
Isolationsdurchmesser
1,5 mm
Leitermaterial
mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter
Litzen
7
Manteldurchmesser, max.
6,7 mm
Manteldurchmesser, min.
6,3 mm
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Normbezeichnungen
2YY(ST)CY 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN
Querschnitt
4*AWG 22/7 - 0,32 mm²
Schirmung
SF/UTP
Stärke Mantelmaterial
0,9 mm
Stärke Schirmgeflecht
0,13 mm
Werkstoff Mantel
PVC
Überdeckung Schirmgeflecht
85 %
Abriebfestigkeit
gut
Biegeradius min, wiederholt
7,5 x Kabeldurchmesser
Biegeradius, min., einmalig
3.5 *Durchmesser
Flammwidrigkeit
gemäß IEC 60332-1 / UL 1685
Halogene
Ja
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
Alle anzeigen
1 m
1,5 m
2 m
2,5 m
3 m
4 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
85 m
Alle anzeigen
1 m
1,5 m
2 m
2,5 m
3 m
4 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
85 m
Alle anzeigen
1 m
1,5 m
2 m
2,5 m
3 m
4 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
85 m
Alle anzeigen
1 m
1,5 m
2 m
2,5 m
3 m
4 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
85 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Länge:
1 m
Best.-Nr.:
1102200010
Art:
IE-C5DS4VG0010MCSA70-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 1 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Länge:
1,5 m
Best.-Nr.:
1102200015
Art:
IE-C5DS4VG0015MCSA70-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 1.5 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Länge:
2 m
Best.-Nr.:
1102200020
Art:
IE-C5DS4VG0020MCSA70-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 2 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Länge:
2,5 m
Best.-Nr.:
1102200025
Art:
IE-C5DS4VG0025MCSA70-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 2.5 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Länge:
3 m
Best.-Nr.:
1102200030
Art:
IE-C5DS4VG0030MCSA70-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 3 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Länge:
4 m
Best.-Nr.:
1102200040
Art:
IE-C5DS4VG0040MCSA70-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 4 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Länge:
5 m
Best.-Nr.:
1102200050
Art:
IE-C5DS4VG0050MCSA70-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 5 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Länge:
10 m
Best.-Nr.:
1102200100
Art:
IE-C5DS4VG0100MCSA70-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 10 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Länge:
15 m
Best.-Nr.:
1102200150
Art:
IE-C5DS4VG0150MCSA70-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 15 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Länge:
20 m
Best.-Nr.:
1102200200
Art:
IE-C5DS4VG0200MCSA70-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 20 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Länge:
25 m
Best.-Nr.:
1102200250
Art:
IE-C5DS4VG0250MCSA70-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 25 m
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Länge:
85 m
Best.-Nr.:
1102200850
Art:
IE-C5DS4VG0850MCSA70-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 85 m
Diese Funktion wird über den externen Dienstleister https://supplyframe.com bereitgestellt. Wenn Sie „Fortfahren“ anklicken, werden Sie zu dieser Seite weitergeleitet. Dadurch kommt es zur Übermittlung personenbezogener Daten in Nicht-EU-Länder. Bitte lesen Sie die Datenschutzerklärung der externen Website, für die Weidmüller keine Verantwortung und Haftung übernimmt.