Set di cavi e cavi patch per connettori circolari e RJ45
Cavo patch RJ12
Set di cavi Single Pair Ethernet
Soluzioni di cablaggio LWL
Gruppi di cavi
Connettore per valvole con guarnizione integrata
Set di cavi PushPull Power
USB cord sets
Cavo grezzo
Set di cavi PROFINET
Set di cavi Ethernet/IP
EtherCat cord sets
Cavi patch
Sensore -Attuatore-Cavi
CANopen/ DeviceNet cord sets
Set di cavi per ferrovia
Cavi di alimentazione
Set di cavi PROFIBUS
Sub-Bus cord sets
Accessori
Cavo per installazione in catene portacavi Cat.5 PUR - M12
Cavo per installazione in catene portacavi Cat.5 PUR - RJ45 IP20
Cavo per installazione in catene portacavi cat. 5. PUR - RJ45 IP 20 con calotta di protezione
Cavo per installazione in catene portacavi Cat.5 PUR - RJ45 V14 IP67
Cavo per installazione in catene portacavi Cat.5 PUR - RJ45 V14 con rivestimento ad estrusione IP67
Cavo per installazione in catene portacavi Cat.5 PUR - M8
Cavo per installazione in catene portacavi Cat.5 PUR - RJ45 IP20 crimp
Cavo per applicazioni di torsione Cat.5 PUR - RJ45 V14 con rivestimento ad estrusione IP67
Cavo di collegamento Cat.5 PUR - M12
Cavo di collegamento Cat.5 PVC - M12
Cavo di collegamento Cat.5 PVC - RJ45 IP20 crimp
Cavi di collegamento Cat.6A PVC - M12 tipo X
Cavo per installazione in catene portacavi Cat.6 PUR - tipo M12 X / RJ45
Cavo per installazione in catene portacavi Cat.5 PUR - RJ45 IP20 / M12 IP67
Dragline cable Cat. 5 PUR - M12 / M8
Maschio diritto M12 - Maschio diritto M12
Maschio diritto M12 - Maschio angolato M12
M12 straight male - RJ45 IP20
Femmina diritto M12 - Maschio angolato M12
Femmina diritto M12 - Femmina diritto M12
Femmina diritto M12 - Maschio diritto M12
Femmina diritto M12 - RJ45 IP20
Maschio angolato M12 - Femmina angolata M12
Maschio angolato M12 - RJ45 IP20
Femmina angolato M12 - Maschio diritto M12
Dati generali per l’ordinazione
Versione
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 4 m
N. d’ordine
1102200040
Tipo
IE-C5DS4VG0040MCSA70-E
GTIN (EAN)
4050118321920
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Lunghezza
4 m
Lunghezza (pollici)
157,48 inch
Peso netto
264,88 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...80 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...70 °C
Temperatura di posa
-40 °C...80 °C
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Norme
Norma Altre norme
File UL E11901 vol. 1 sez. 12 pagina 1, File UL E116441 vol. 1 sez. 6 pagina 8
Norma Materiale dei conduttori
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma Materiale di isolamento
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) tabella 2/A (HD 624.3)
Norma Materiale di schermatura
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Struttura a norma
Stile UL 21694
Standard specifici per cavo
Norma Altre norme
File UL E11901 vol. 1 sez. 12 pagina 1, File UL E116441 vol. 1 sez. 6 pagina 8
Norma Materiale dei conduttori
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma Materiale di isolamento
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) tabella 2/A (HD 624.3)
Norma Materiale di schermatura
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Struttura a norma
Stile UL 21694
Proprietà elettriche cavo
Categoria
Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B)
Durata segnale
5,3 ns/m
Impedenza caratteristica
100 ± 5 Ω a 100MHz
Impedenza di trasferimento
20 mΩ/m a 10 MHz
Resistenza loop
120 Ω/km
Tensione d'esercizio (quota di dimensionamento UL)
600 V
Tensione d'esercizio UL
600 V
Tensione di prova: filo-filo-schermo
2000 Veff , 50 Hz, 1 min
Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi
Alogeni
Sì
Raggio di curvatura min, ripetuto
7,5 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., una sola volta
3,5 *diametro
Resistenza all'abrasione
buona
Resistenza alla fiamma
A norma IEC 60332-1 / UL 1685
Struttura del cavo
Colore della guaina
Verde (RAL 6018)
Copertura calza di schermatura
85 %
Denominazione secondo norma
2YY(ST)CY 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN
Diametro guaina, max.
6,7 mm
Diametro guaina, min.
6,3 mm
Diametro isolamento
1,5 mm
Diametro rivestimento interno
4,05 mm
Disposizione dei fili
Quad
Isolamento
PE
Materiale dei cavi
Conduttore semirigido in rame stagnato
Materiale rivestimento
PVC
Riempitore
Come elemento centrale
Schermatura
SF/UTP
Schermatura totale
Foglio de alluminio, Calza di schermatura con fili di rame
Sequenza cromatica –fili - coppie di fili
bianco, giallo, blu, arancione
Sezione
4*AWG 22/7 - 0,32 mm²
Spessore calza di schermatura
0,13 mm
Spessore materiale di rivestimento
0,9 mm
Trefoli
7
quantità di fili
4
Classificazioni
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
Omologazioni
ROHS
Conforme
Mostra tutto
1 m
1,5 m
2 m
2,5 m
3 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
65 m
85 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
1 m
N. d’ordine:
1102200010
Tipo:
IE-C5DS4VG0010MCSA70-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 1 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
1,5 m
N. d’ordine:
1102200015
Tipo:
IE-C5DS4VG0015MCSA70-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 1.5 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
2 m
N. d’ordine:
1102200020
Tipo:
IE-C5DS4VG0020MCSA70-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 2 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
2,5 m
N. d’ordine:
1102200025
Tipo:
IE-C5DS4VG0025MCSA70-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 2.5 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
3 m
N. d’ordine:
1102200030
Tipo:
IE-C5DS4VG0030MCSA70-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 3 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
5 m
N. d’ordine:
1102200050
Tipo:
IE-C5DS4VG0050MCSA70-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 5 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
10 m
N. d’ordine:
1102200100
Tipo:
IE-C5DS4VG0100MCSA70-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 10 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
15 m
N. d’ordine:
1102200150
Tipo:
IE-C5DS4VG0150MCSA70-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 15 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
20 m
N. d’ordine:
1102200200
Tipo:
IE-C5DS4VG0200MCSA70-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 20 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
25 m
N. d’ordine:
1102200250
Tipo:
IE-C5DS4VG0250MCSA70-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 25 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
65 m
N. d’ordine:
1102200650
Tipo:
IE-C5DS4VG0650MCSA70-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 65 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
85 m
N. d’ordine:
1102200850
Tipo:
IE-C5DS4VG0850MCSA70-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 85 m
Versione
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 4 m
N. d’ordine
1102200040
Tipo
IE-C5DS4VG0040MCSA70-E
GTIN (EAN)
4050118321920
CPZ
1 Pezzo
Lunghezza
4 m
Lunghezza (pollici)
157,48 inch
Peso netto
264,88 g
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...80 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...70 °C
Temperatura di posa
-40 °C...80 °C
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Norma Altre norme
File UL E11901 vol. 1 sez. 12 pagina 1, File UL E116441 vol. 1 sez. 6 pagina 8
Norma Materiale dei conduttori
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma Materiale di isolamento
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) tabella 2/A (HD 624.3)
Norma Materiale di schermatura
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Struttura a norma
Stile UL 21694
Norma Altre norme
File UL E11901 vol. 1 sez. 12 pagina 1, File UL E116441 vol. 1 sez. 6 pagina 8
Norma Materiale dei conduttori
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma Materiale di isolamento
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) tabella 2/A (HD 624.3)
Norma Materiale di schermatura
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Struttura a norma
Stile UL 21694
Categoria
Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B)
Durata segnale
5,3 ns/m
Impedenza caratteristica
100 ± 5 Ω a 100MHz
Impedenza di trasferimento
20 mΩ/m a 10 MHz
Resistenza loop
120 Ω/km
Tensione d'esercizio (quota di dimensionamento UL)
600 V
Tensione d'esercizio UL
600 V
Tensione di prova: filo-filo-schermo
2000 Veff , 50 Hz, 1 min
Alogeni
Sì
Raggio di curvatura min, ripetuto
7,5 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., una sola volta
3,5 *diametro
Resistenza all'abrasione
buona
Resistenza alla fiamma
A norma IEC 60332-1 / UL 1685
Colore della guaina
Verde (RAL 6018)
Copertura calza di schermatura
85 %
Denominazione secondo norma
2YY(ST)CY 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN
Diametro guaina, max.
6,7 mm
Diametro guaina, min.
6,3 mm
Diametro isolamento
1,5 mm
Diametro rivestimento interno
4,05 mm
Disposizione dei fili
Quad
Isolamento
PE
Materiale dei cavi
Conduttore semirigido in rame stagnato
Materiale rivestimento
PVC
Riempitore
Come elemento centrale
Schermatura
SF/UTP
Schermatura totale
Foglio de alluminio, Calza di schermatura con fili di rame
Sequenza cromatica –fili - coppie di fili
bianco, giallo, blu, arancione
Sezione
4*AWG 22/7 - 0,32 mm²
Spessore calza di schermatura
0,13 mm
Spessore materiale di rivestimento
0,9 mm
Trefoli
7
quantità di fili
4
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
Mostra tutto
1 m
1,5 m
2 m
2,5 m
3 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
65 m
85 m
Mostra tutto
1 m
1,5 m
2 m
2,5 m
3 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
65 m
85 m
Mostra tutto
1 m
1,5 m
2 m
2,5 m
3 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
65 m
85 m
Mostra tutto
1 m
1,5 m
2 m
2,5 m
3 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
65 m
85 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
1 m
N. d’ordine:
1102200010
Tipo:
IE-C5DS4VG0010MCSA70-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 1 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
1,5 m
N. d’ordine:
1102200015
Tipo:
IE-C5DS4VG0015MCSA70-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 1.5 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
2 m
N. d’ordine:
1102200020
Tipo:
IE-C5DS4VG0020MCSA70-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 2 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
2,5 m
N. d’ordine:
1102200025
Tipo:
IE-C5DS4VG0025MCSA70-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 2.5 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
3 m
N. d’ordine:
1102200030
Tipo:
IE-C5DS4VG0030MCSA70-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 3 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
5 m
N. d’ordine:
1102200050
Tipo:
IE-C5DS4VG0050MCSA70-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 5 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
10 m
N. d’ordine:
1102200100
Tipo:
IE-C5DS4VG0100MCSA70-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 10 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
15 m
N. d’ordine:
1102200150
Tipo:
IE-C5DS4VG0150MCSA70-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 15 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
20 m
N. d’ordine:
1102200200
Tipo:
IE-C5DS4VG0200MCSA70-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 20 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
25 m
N. d’ordine:
1102200250
Tipo:
IE-C5DS4VG0250MCSA70-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 25 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
65 m
N. d’ordine:
1102200650
Tipo:
IE-C5DS4VG0650MCSA70-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 65 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
85 m
N. d’ordine:
1102200850
Tipo:
IE-C5DS4VG0850MCSA70-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 85 m
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.