Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-C5DS4VG0020MCSA70-E
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 2 m
Best.-Nr. 1102200020
Art IE-C5DS4VG0020MCSA70-E
GTIN (EAN) 4050118308273
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Länge 2 m
Länge (inch) 78,74 inch
Nettogewicht 142,56 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...80 °C
Betriebstemperatur -40 °C...70 °C
Verlegetemperatur -40 °C...80 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Kabelspezifische Standards

Norm Aufbau UL-Style 21694
Norm Isolationsmaterial DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabelle 2/A (HD 624.3)
Norm Leitermaterial DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm Schirmmaterial DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Norm Weitere Normen UL-File E11901 Vol.1 Sec.12 Page 1, UL-File E116441 Vol.1 Sec.6 Page 8

Normen

Norm Aufbau UL-Style 21694
Norm Isolationsmaterial DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabelle 2/A (HD 624.3)
Norm Leitermaterial DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm Schirmmaterial DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Norm Weitere Normen UL-File E11901 Vol.1 Sec.12 Page 1, UL-File E116441 Vol.1 Sec.6 Page 8

Elektrische Eigenschaften Kabel

Betriebsspannung (UL Rating) 600 V
Betriebsspannung UL 600 V
Charakteristische Impedanz 100 ± 5 Ω bei 100MHz
Kategorie Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Schleifenwiderstand 120 Ω/km
Signallaufzeit 5,3 ns/m
Testspannung Ader-Ader-Schirm 2000 Veff, 50 Hz, 1 min
Transferimpedanz 20 mΩ/m bei 10 MHz

Kabelaufbau

Anordnung Adern Sternvierer
Anzahl der Adern
Durchmesser Innenmantel 4,05 mm
Farbsequenz Adern - Adernpaare weiß, gelb, blau, orange
Füller Als zentrales Element
Gesamtschirm Aluminiumfolie, Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolation PE
Isolationsdurchmesser 1,5 mm
Leitermaterial mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter
Litzen
Manteldurchmesser, max. 6,7 mm
Manteldurchmesser, min. 6,3 mm
Mantelfarbe grün (RAL 6018)
Normbezeichnungen 2YY(ST)CY 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN
Querschnitt 4*AWG 22/7 - 0,32 mm²
Schirmung SF/UTP
Stärke Mantelmaterial 0,9 mm
Stärke Schirmgeflecht 0,13 mm
Werkstoff Mantel PVC
Überdeckung Schirmgeflecht 85 %

Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

Abriebfestigkeit gut
Biegeradius min, wiederholt 7,5 x Kabeldurchmesser
Biegeradius, min., einmalig 3.5 *Durchmesser
Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1 / UL 1685
Halogene Ja

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Länge:
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Länge: 1 m
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1102200010
Art: IE-C5DS4VG0010MCSA70-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 1 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Länge: 1,5 m
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1102200015
Art: IE-C5DS4VG0015MCSA70-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 1.5 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Länge: 2,5 m
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1102200025
Art: IE-C5DS4VG0025MCSA70-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 2.5 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Länge: 3 m
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1102200030
Art: IE-C5DS4VG0030MCSA70-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 3 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Länge: 4 m
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1102200040
Art: IE-C5DS4VG0040MCSA70-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 4 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Länge: 5 m
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1102200050
Art: IE-C5DS4VG0050MCSA70-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 5 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Länge: 10 m
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1102200100
Art: IE-C5DS4VG0100MCSA70-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 10 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Länge: 15 m
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1102200150
Art: IE-C5DS4VG0150MCSA70-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 15 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Länge: 20 m
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1102200200
Art: IE-C5DS4VG0200MCSA70-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 20 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Länge: 25 m
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1102200250
Art: IE-C5DS4VG0250MCSA70-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 25 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Länge: 65 m
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1102200650
Art: IE-C5DS4VG0650MCSA70-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 65 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Länge: 85 m
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1102200850
Art: IE-C5DS4VG0850MCSA70-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 85 m
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile