Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
IE-C5DS4VG0900MCSMCS-E
         

Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 90 m
Nr zam. 1102190900
Typ IE-C5DS4VG0900MCSMCS-E
GTIN (EAN) 4050118435313
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Długość 90 m
Długość (cale) 3 543,307 inch
Masa netto 5 877 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...80 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C
Temperatura układania -40 °C...80 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Normy

Norma dot. materiałów izolacyjnych DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabela 2/A (HD 624.3)
Norma dot. budowy UL-Style 21694
Norma dot. materiałów na przewody DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Normy dot. materiałów ekranujących DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B

Specjalne standardy dla kabli

Norma dot. materiałów izolacyjnych DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabela 2/A (HD 624.3)
Norma dot. budowy UL-Style 21694
Norma dot. materiałów na przewody DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Normy dot. materiałów ekranujących DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B

Budowa kabla

Ekran łącznie Folia aluminiowa, Oplot ekranujący z drutów miedzianych
Ekranowanie SF/UTP
Grubość materiału płaszcza 0,9 mm
Grubość oplotu ekranującego 0,13 mm
Materiał przewodowy Przewód linkowy miedziany, cynowany
Oznaczenia norm 2YY(ST)CY 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN
Przekrycie oplotu ekranującego 85 %
Przekrój 4*AWG 22/7 - 0,32 mm²
Przewody plecione
Sekwencja kolorów żył - pary żył biały, żółty, niebieski, pomarańczowy
Usytuowanie żył Czwórka gwiazdowa
Wypełniacz Jako element centralny
izolacja PE
kolor płaszcza zielony (RAL 6018)
liczba żył
tworzywo płaszcza PVC
Średnica izolacji 1,5 mm
Średnica płaszcza wewnętrznego 4,05 mm
Średnica płaszcza, maks. 6,7 mm
Średnica płaszcza, min. 6,3 mm

Własności kabli elektrycznych

Czas przebiegu sygnału 5,3 ns/m
Impedancja falowa 100 ± 5 Ω przy 100 MHz
Impedancja przejścia 20 mΩ/m przy 10 MHz
Kategoria Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Napięcie probiercze: przewód-przewód-ekran 2000 Vefekt., 50 Hz, 1 min
Napięcie robocze (wg UL) 600 V
Napięcie robocze UL 600 V
Rezystancja pętli 120 Ω/km

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Halogenki Tak
Promień gięcia, min., jednorazowy 3,5 *średnica
Promień gięcia, min., powtarzany 7,5 x średnica kabla
Wytrzymałość na ścieranie dobrze
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1 / UL 1685

wtyki lewe

Wtyk po lewej M12, Kodowanie D, IP67, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane

wtyki prawe

Wtyk po prawej M12, Kodowanie D, IP67, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Długość:
Złącze prawe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość: 0,3 m
Nr zam.: 1102190003
Typ: IE-C5DS4VG0003MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 0.3 m
 
Złącze prawe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość: 0,5 m
Nr zam.: 1102190005
Typ: IE-C5DS4VG0005MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), 0.5 m
 
Złącze prawe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość: 0,8 m
Nr zam.: 1102190008
Typ: IE-C5DS4VG0008MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 0.8 m
 
Złącze prawe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość: 1 m
Nr zam.: 1102190010
Typ: IE-C5DS4VG0010MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 1 m
 
Złącze prawe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość: 1,5 m
Nr zam.: 1102190015
Typ: IE-C5DS4VG0015MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 1.5 m
 
Złącze prawe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość: 2 m
Nr zam.: 1102190020
Typ: IE-C5DS4VG0020MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 2 m
 
Złącze prawe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość: 3 m
Nr zam.: 1102190030
Typ: IE-C5DS4VG0030MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 3 m
 
Złącze prawe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość: 5 m
Nr zam.: 1102190050
Typ: IE-C5DS4VG0050MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 5 m
 
Złącze prawe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość: 6 m
Nr zam.: 1102190060
Typ: IE-C5DS4VG0060MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 6 m
 
Złącze prawe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość: 10 m
Nr zam.: 1102190100
Typ: IE-C5DS4VG0100MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 10 m
 
Złącze prawe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość: 15 m
Nr zam.: 1102190150
Typ: IE-C5DS4VG0150MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 15 m
 
Złącze prawe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość: 20 m
Nr zam.: 1102190200
Typ: IE-C5DS4VG0200MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 20 m
 
Złącze prawe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość: 25 m
Nr zam.: 1102190250
Typ: IE-C5DS4VG0250MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 25 m
 
Złącze prawe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość: 30 m
Nr zam.: 1102190300
Typ: IE-C5DS4VG0300MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 30 m
 
Złącze prawe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość: 35 m
Nr zam.: 1102190350
Typ: IE-C5DS4VG0350MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 35 m
 
Złącze prawe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość: 50 m
Nr zam.: 1102190500
Typ: IE-C5DS4VG0500MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 50 m
 
Złącze prawe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość: 70 m
Nr zam.: 1102190700
Typ: IE-C5DS4VG0700MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 70 m