Technika łączeniowa
Elektronika
Automatyzacja i oprogramowanie
Miejsce pracy i akcesoria
Montaż
Złączki szeregowe
Złącza
Zaciski i złącza PCB
Systemy i komponenty obudów
System wpustów kablowych i komponenty
Zestawy kabli sieciowych, kable krosowe i kable
Interfejsy PLC i systemy migracyjne
Interfejsy serwisowe
Rozdzielacze
Złącza RJ45 i okrągłe, zestaw przewodów i kabli krosowych
Kabel Patch RJ12
Zestawy przewodów jednoparowych Ethernet
Rozwiązania światłowodowe
Przewody konfekcjonowane
Wtyk zaworowy ze zintegrowaną uszczelką
Zestawy przewodów zasilających PushPull
USB
Kabel "surowy"
Zestawy przewodów PROFINET
Zestawy przewodów Ethernet/IP
EtherCat
Kable krosowe
Czujnik–element wykonawczy–kabel
CANopen/ DeviceNet
Zestawy przewodów kolejowych
Przewody zasilające
Zestawy przewodów PROFIBUS
Sub-Bus
Akcesoria
Kabel do łańcucha ciągowego kat. 5 PUR - M12
Kabel do łańcucha ciągowego kat. 5 PUR - RJ45 IP20
Kabel do łańcucha ciągowego kat.5 PUR - RJ45 IP 20 kołpakiem ochronnym
Kabel do łańcucha ciągowego kat. 5 PUR - RJ45 V14 IP67
Kabel do łańcucha ciągowego kat. 5 PUR - RJ45 V14 odlew IP67
Kabel do łańcucha ciągowego kat. 5 PUR - M8
Kabel spiralny kat. 5 PUR - RJ45 IP20 zacisk
Kabel odporny na skręcanie kat. 5 PUR - RJ45 V14 odlew IP67
Kabel połączeniowy kat.5 PUR - M12
Kabel połączeniowy Kat.5 PCV - M12
Kabel połączeniowy kat. 5 PCV - RJ45 IP20 zagniatany
Kabel przyłączeniowy kat.6A PVC - M12 typ X
Kabel do łańcucha ciągowego kat. 6 PUR - M12 typ X / RJ45
Kabel do łańcucha ciągowego Cat.5 PUR – RJ45 IP20 / M12 IP67
Dragline cable Cat. 5 PUR - M12 / M8
Męski prosty M12 - męski prosty M12
Męski prosty M12 – męski kątowy M12
M12 straight male - RJ45 IP20
Żeński prosty M12 – męski kątowy M12
Żeński prosty M12 – żeński prosty M12
Żeński prosty M12 – męski prosty M12
Żeński prosty M12 – RJ45 IP20
Męski kątowy M12 – żeński kątowy M12
Męski kątowy M12 – RJ45 IP20
Żeński kątowy M12 – męski prosty M12
Ogólne dane zamówieniowe
Wersja
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 15 m
Nr zam.
1102190150
Typ
IE-C5DS4VG0150MCSMCS-E
GTIN (EAN)
4032248964888
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Długość
15 m
Długość (cale)
590,551 inch
Masa netto
130 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...80 °C
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...70 °C
Temperatura układania
-40 °C...80 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Normy
Norma dot. materiałów izolacyjnych
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabela 2/A (HD 624.3)
Norma dot. budowy
UL-Style 21694
Norma dot. materiałów na przewody
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma dot. łączników wtykowych
IEC 61076-2-101
Normy dot. materiałów ekranujących
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Specjalne standardy dla kabli
Norma dot. materiałów izolacyjnych
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabela 2/A (HD 624.3)
Norma dot. budowy
UL-Style 21694
Norma dot. materiałów na przewody
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Normy dot. materiałów ekranujących
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Standardy ogólne
Norma dot. łączników wtykowych
IEC 61076-2-101
Nr certyfikatu (cULus)
E316369
Budowa kabla
Ekran łącznie
Folia aluminiowa, Oplot ekranujący z drutów miedzianych
Ekranowanie
SF/UTP
Grubość materiału płaszcza
0,9 mm
Grubość oplotu ekranującego
0,13 mm
Materiał przewodowy
Przewód linkowy miedziany, cynowany
Oznaczenia norm
2YY(ST)CY 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN
Przekrycie oplotu ekranującego
85 %
Przekrój
4*AWG 22/7 - 0,32 mm²
Przewody plecione
7
Sekwencja kolorów żył - pary żył
biały, żółty, niebieski, pomarańczowy
Usytuowanie żył
Czwórka gwiazdowa
Wypełniacz
Jako element centralny
izolacja
PE
kolor płaszcza
zielony (RAL 6018)
liczba żył
4
tworzywo płaszcza
PVC
Średnica izolacji
1,5 mm
Średnica płaszcza wewnętrznego
4,05 mm
Średnica płaszcza, maks.
6,7 mm
Średnica płaszcza, min.
6,3 mm
Własności kabli elektrycznych
Czas przebiegu sygnału
5,3 ns/m
Impedancja falowa
100 ± 5 Ω przy 100 MHz
Impedancja przejścia
20 mΩ/m przy 10 MHz
Kategoria
Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Napięcie probiercze: przewód-przewód-ekran
2000 Vefekt. , 50 Hz, 1 min
Napięcie robocze (wg UL)
600 V
Napięcie robocze UL
600 V
Rezystancja pętli
120 Ω/km
Własności mechaniczne i materiałowe kabli
Halogenki
Tak
Promień gięcia, min., jednorazowy
3,5 *średnica
Promień gięcia, min., powtarzany
7,5 x średnica kabla
Wytrzymałość na ścieranie
dobrze
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia
zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1 / UL 1685
wtyki lewe
Wtyk po lewej
M12, Kodowanie D, IP67, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane
wtyki prawe
Wtyk po prawej
M12, Kodowanie D, IP67, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane
Klasyfikacje
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ETIM 10.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
ECLASS 15.0
27-06-03-08
Dopuszczenia
Dopuszczenia
ROHS
Zgodny
UL File Number Search
Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)
E316369
Pokaż wszystkie
0,3 m
0,5 m
0,8 m
1 m
1,5 m
2 m
3 m
5 m
6 m
10 m
20 m
25 m
30 m
35 m
50 m
70 m
90 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość:
0,3 m
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1102190003
Typ:
IE-C5DS4VG0003MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 0.3 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość:
0,5 m
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1102190005
Typ:
IE-C5DS4VG0005MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), 0.5 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość:
0,8 m
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1102190008
Typ:
IE-C5DS4VG0008MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 0.8 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość:
1 m
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1102190010
Typ:
IE-C5DS4VG0010MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 1 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość:
1,5 m
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1102190015
Typ:
IE-C5DS4VG0015MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 1.5 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość:
2 m
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1102190020
Typ:
IE-C5DS4VG0020MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 2 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość:
3 m
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1102190030
Typ:
IE-C5DS4VG0030MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 3 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość:
5 m
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1102190050
Typ:
IE-C5DS4VG0050MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 5 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość:
6 m
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1102190060
Typ:
IE-C5DS4VG0060MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 6 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość:
10 m
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1102190100
Typ:
IE-C5DS4VG0100MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 10 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość:
20 m
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1102190200
Typ:
IE-C5DS4VG0200MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 20 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość:
25 m
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1102190250
Typ:
IE-C5DS4VG0250MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 25 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość:
30 m
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1102190300
Typ:
IE-C5DS4VG0300MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 30 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość:
35 m
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1102190350
Typ:
IE-C5DS4VG0350MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 35 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość:
50 m
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1102190500
Typ:
IE-C5DS4VG0500MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 50 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość:
70 m
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1102190700
Typ:
IE-C5DS4VG0700MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 70 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość:
90 m
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1102190900
Typ:
IE-C5DS4VG0900MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 90 m
Wersja
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 15 m
Nr zam.
1102190150
Typ
IE-C5DS4VG0150MCSMCS-E
GTIN (EAN)
4032248964888
Ilość
1 Szt.
Długość
15 m
Długość (cale)
590,551 inch
Masa netto
130 g
Temperatura magazynowania
-40 °C...80 °C
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...70 °C
Temperatura układania
-40 °C...80 °C
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Norma dot. materiałów izolacyjnych
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabela 2/A (HD 624.3)
Norma dot. budowy
UL-Style 21694
Norma dot. materiałów na przewody
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma dot. łączników wtykowych
IEC 61076-2-101
Normy dot. materiałów ekranujących
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Norma dot. materiałów izolacyjnych
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabela 2/A (HD 624.3)
Norma dot. budowy
UL-Style 21694
Norma dot. materiałów na przewody
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Normy dot. materiałów ekranujących
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Norma dot. łączników wtykowych
IEC 61076-2-101
Nr certyfikatu (cULus)
E316369
Ekran łącznie
Folia aluminiowa, Oplot ekranujący z drutów miedzianych
Ekranowanie
SF/UTP
Grubość materiału płaszcza
0,9 mm
Grubość oplotu ekranującego
0,13 mm
Materiał przewodowy
Przewód linkowy miedziany, cynowany
Oznaczenia norm
2YY(ST)CY 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN
Przekrycie oplotu ekranującego
85 %
Przekrój
4*AWG 22/7 - 0,32 mm²
Przewody plecione
7
Sekwencja kolorów żył - pary żył
biały, żółty, niebieski, pomarańczowy
Usytuowanie żył
Czwórka gwiazdowa
Wypełniacz
Jako element centralny
izolacja
PE
kolor płaszcza
zielony (RAL 6018)
liczba żył
4
tworzywo płaszcza
PVC
Średnica izolacji
1,5 mm
Średnica płaszcza wewnętrznego
4,05 mm
Średnica płaszcza, maks.
6,7 mm
Średnica płaszcza, min.
6,3 mm
Czas przebiegu sygnału
5,3 ns/m
Impedancja falowa
100 ± 5 Ω przy 100 MHz
Impedancja przejścia
20 mΩ/m przy 10 MHz
Kategoria
Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Napięcie probiercze: przewód-przewód-ekran
2000 Vefekt. , 50 Hz, 1 min
Napięcie robocze (wg UL)
600 V
Napięcie robocze UL
600 V
Rezystancja pętli
120 Ω/km
Halogenki
Tak
Promień gięcia, min., jednorazowy
3,5 *średnica
Promień gięcia, min., powtarzany
7,5 x średnica kabla
Wytrzymałość na ścieranie
dobrze
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia
zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1 / UL 1685
Wtyk po lewej
M12, Kodowanie D, IP67, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane
Wtyk po prawej
M12, Kodowanie D, IP67, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ETIM 10.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
ECLASS 15.0
27-06-03-08
Dopuszczenia
ROHS
Zgodny
UL File Number Search
Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)
E316369
Pokaż wszystkie
0,3 m
0,5 m
0,8 m
1 m
1,5 m
2 m
3 m
5 m
6 m
10 m
20 m
25 m
30 m
35 m
50 m
70 m
90 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość:
0,3 m
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1102190003
Typ:
IE-C5DS4VG0003MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 0.3 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość:
0,5 m
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1102190005
Typ:
IE-C5DS4VG0005MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), 0.5 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość:
0,8 m
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1102190008
Typ:
IE-C5DS4VG0008MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 0.8 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość:
1 m
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1102190010
Typ:
IE-C5DS4VG0010MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 1 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość:
1,5 m
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1102190015
Typ:
IE-C5DS4VG0015MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 1.5 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość:
2 m
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1102190020
Typ:
IE-C5DS4VG0020MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 2 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość:
3 m
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1102190030
Typ:
IE-C5DS4VG0030MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 3 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość:
5 m
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1102190050
Typ:
IE-C5DS4VG0050MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 5 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość:
6 m
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1102190060
Typ:
IE-C5DS4VG0060MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 6 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość:
10 m
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1102190100
Typ:
IE-C5DS4VG0100MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 10 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość:
20 m
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1102190200
Typ:
IE-C5DS4VG0200MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 20 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość:
25 m
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1102190250
Typ:
IE-C5DS4VG0250MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 25 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość:
30 m
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1102190300
Typ:
IE-C5DS4VG0300MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 30 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość:
35 m
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1102190350
Typ:
IE-C5DS4VG0350MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 35 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość:
50 m
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1102190500
Typ:
IE-C5DS4VG0500MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 50 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość:
70 m
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1102190700
Typ:
IE-C5DS4VG0700MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 70 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość:
90 m
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1102190900
Typ:
IE-C5DS4VG0900MCSMCS-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 90 m
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.