Connettività
Componenti elettronici
Automazione e software
Luogo di lavoro e accessori
Equipaggiamento
Morsetti componibili
Connettori
Morsetti e connettori per circuito stampato
Sistemi di custodie e componenti
Connettività Contactless
Sistemi di inserimento cavi e componenti
Set di cavi, cavi patch e cavi
Interfacce per PLC e soluzioni di migrazione
Interfacce di servizio
Scatole di distribuzione
Set di cavi e cavi patch per connettori circolari e RJ45
Cavo patch RJ12
Set di cavi Single Pair Ethernet
Soluzioni di cablaggio LWL
Gruppi di cavi
Connettore per valvole con guarnizione integrata
Set di cavi PushPull Power
USB cord sets
Cavo grezzo
Set di cavi PROFINET
Set di cavi Ethernet/IP
EtherCat cord sets
Cavi patch
Sensore -Attuatore-Cavi
CANopen/ DeviceNet cord sets
Set di cavi per ferrovia
Cavi di alimentazione
Set di cavi PROFIBUS
Sub-Bus cord sets
Accessori
Cavo per installazione in catene portacavi Cat.5 PUR - M12
Cavo per installazione in catene portacavi Cat.5 PUR - RJ45 IP20
Cavo per installazione in catene portacavi cat. 5. PUR - RJ45 IP 20 con calotta di protezione
Cavo per installazione in catene portacavi Cat.5 PUR - RJ45 V14 IP67
Cavo per installazione in catene portacavi Cat.5 PUR - RJ45 V14 con rivestimento ad estrusione IP67
Cavo per installazione in catene portacavi Cat.5 PUR - M8
Cavo per installazione in catene portacavi Cat.5 PUR - RJ45 IP20 crimp
Cavo per applicazioni di torsione Cat.5 PUR - RJ45 V14 con rivestimento ad estrusione IP67
Cavo di collegamento Cat.5 PUR - M12
Cavo di collegamento Cat.5 PVC - M12
Cavo di collegamento Cat.5 PVC - RJ45 IP20 crimp
Cavi di collegamento Cat.6A PVC - M12 tipo X
Cavo per installazione in catene portacavi Cat.6 PUR - tipo M12 X / RJ45
Cavo per installazione in catene portacavi Cat.5 PUR - RJ45 IP20 / M12 IP67
Dragline cable Cat. 5 PUR - M12 / M8
Maschio diritto M12 - Maschio diritto M12
Maschio diritto M12 - Maschio angolato M12
M12 straight male - RJ45 IP20
Femmina diritto M12 - Maschio angolato M12
Femmina diritto M12 - Femmina diritto M12
Femmina diritto M12 - Maschio diritto M12
Femmina diritto M12 - RJ45 IP20
Maschio angolato M12 - Femmina angolata M12
Maschio angolato M12 - RJ45 IP20
Femmina angolato M12 - Maschio diritto M12
Dati generali per l’ordinazione
Versione
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 0.3 m
N. d’ordine
1102190003
Tipo
IE-C5DS4VG0003MCSMCS-E
GTIN (EAN)
4050118239713
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Lunghezza
0,3 m
Lunghezza (pollici)
11,811 inch
Peso netto
48 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...80 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...70 °C
Temperatura di posa
-40 °C...80 °C
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Norme
Norma Materiale dei conduttori
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma Materiale di isolamento
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) tabella 2/A (HD 624.3)
Norma Materiale di schermatura
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Struttura a norma
Stile UL 21694
Standard specifici per cavo
Norma Materiale dei conduttori
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma Materiale di isolamento
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) tabella 2/A (HD 624.3)
Norma Materiale di schermatura
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Struttura a norma
Stile UL 21694
Connettore maschio dx
Spina di collegamento a destra
M12, Codificato D, IP67, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate
Connettore maschio sx
Spina di collegamento a sinistra
M12, Codificato D, IP67, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate
Proprietà elettriche cavo
Categoria
Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B)
Durata segnale
5,3 ns/m
Impedenza caratteristica
100 ± 5 Ω a 100MHz
Impedenza di trasferimento
20 mΩ/m a 10 MHz
Resistenza loop
120 Ω/km
Tensione d'esercizio (quota di dimensionamento UL)
600 V
Tensione d'esercizio UL
600 V
Tensione di prova: filo-filo-schermo
2000 Veff , 50 Hz, 1 min
Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi
Alogeni
Sì
Raggio di curvatura min, ripetuto
7,5 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., una sola volta
3,5 *diametro
Resistenza all'abrasione
buona
Resistenza alla fiamma
A norma IEC 60332-1 / UL 1685
Struttura del cavo
Colore della guaina
Verde (RAL 6018)
Copertura calza di schermatura
85 %
Denominazione secondo norma
2YY(ST)CY 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN
Diametro guaina, max.
6,7 mm
Diametro guaina, min.
6,3 mm
Diametro isolamento
1,5 mm
Diametro rivestimento interno
4,05 mm
Disposizione dei fili
Quad
Isolamento
PE
Materiale dei cavi
Conduttore semirigido in rame stagnato
Materiale rivestimento
PVC
Riempitore
Come elemento centrale
Schermatura
SF/UTP
Schermatura totale
Foglio de alluminio, Calza di schermatura con fili di rame
Sequenza cromatica –fili - coppie di fili
bianco, giallo, blu, arancione
Sezione
4*AWG 22/7 - 0,32 mm²
Spessore calza di schermatura
0,13 mm
Spessore materiale di rivestimento
0,9 mm
Trefoli
7
quantità di fili
4
Classificazioni
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
Omologazioni
ROHS
Conforme
Mostra tutto
0,5 m
0,8 m
1 m
1,5 m
2 m
3 m
5 m
6 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
35 m
50 m
70 m
90 m
Lunghezza:
0,5 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
N. d’ordine:
1102190005
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DS4VG0005MCSMCS-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), 0.5 m
Lunghezza:
0,8 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
N. d’ordine:
1102190008
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DS4VG0008MCSMCS-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 0.8 m
Lunghezza:
1 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
N. d’ordine:
1102190010
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DS4VG0010MCSMCS-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 1 m
Lunghezza:
1,5 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
N. d’ordine:
1102190015
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DS4VG0015MCSMCS-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 1.5 m
Lunghezza:
2 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
N. d’ordine:
1102190020
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DS4VG0020MCSMCS-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 2 m
Lunghezza:
3 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
N. d’ordine:
1102190030
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DS4VG0030MCSMCS-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 3 m
Lunghezza:
5 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
N. d’ordine:
1102190050
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DS4VG0050MCSMCS-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 5 m
Lunghezza:
6 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
N. d’ordine:
1102190060
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DS4VG0060MCSMCS-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 6 m
Lunghezza:
10 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
N. d’ordine:
1102190100
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DS4VG0100MCSMCS-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 10 m
Lunghezza:
15 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
N. d’ordine:
1102190150
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DS4VG0150MCSMCS-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 15 m
Lunghezza:
20 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
N. d’ordine:
1102190200
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DS4VG0200MCSMCS-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 20 m
Lunghezza:
25 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
N. d’ordine:
1102190250
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DS4VG0250MCSMCS-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 25 m
Lunghezza:
30 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
N. d’ordine:
1102190300
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DS4VG0300MCSMCS-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 30 m
Lunghezza:
35 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
N. d’ordine:
1102190350
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DS4VG0350MCSMCS-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 35 m
Lunghezza:
50 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
N. d’ordine:
1102190500
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DS4VG0500MCSMCS-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 50 m
Lunghezza:
70 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
N. d’ordine:
1102190700
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DS4VG0700MCSMCS-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 70 m
Lunghezza:
90 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
N. d’ordine:
1102190900
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DS4VG0900MCSMCS-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 90 m
Versione
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 0.3 m
N. d’ordine
1102190003
Tipo
IE-C5DS4VG0003MCSMCS-E
GTIN (EAN)
4050118239713
CPZ
1 Pezzo
Lunghezza
0,3 m
Lunghezza (pollici)
11,811 inch
Peso netto
48 g
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...80 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...70 °C
Temperatura di posa
-40 °C...80 °C
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Norma Materiale dei conduttori
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma Materiale di isolamento
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) tabella 2/A (HD 624.3)
Norma Materiale di schermatura
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Struttura a norma
Stile UL 21694
Norma Materiale dei conduttori
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma Materiale di isolamento
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) tabella 2/A (HD 624.3)
Norma Materiale di schermatura
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Struttura a norma
Stile UL 21694
Spina di collegamento a destra
M12, Codificato D, IP67, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate
Spina di collegamento a sinistra
M12, Codificato D, IP67, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate
Categoria
Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B)
Durata segnale
5,3 ns/m
Impedenza caratteristica
100 ± 5 Ω a 100MHz
Impedenza di trasferimento
20 mΩ/m a 10 MHz
Resistenza loop
120 Ω/km
Tensione d'esercizio (quota di dimensionamento UL)
600 V
Tensione d'esercizio UL
600 V
Tensione di prova: filo-filo-schermo
2000 Veff , 50 Hz, 1 min
Alogeni
Sì
Raggio di curvatura min, ripetuto
7,5 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., una sola volta
3,5 *diametro
Resistenza all'abrasione
buona
Resistenza alla fiamma
A norma IEC 60332-1 / UL 1685
Colore della guaina
Verde (RAL 6018)
Copertura calza di schermatura
85 %
Denominazione secondo norma
2YY(ST)CY 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN
Diametro guaina, max.
6,7 mm
Diametro guaina, min.
6,3 mm
Diametro isolamento
1,5 mm
Diametro rivestimento interno
4,05 mm
Disposizione dei fili
Quad
Isolamento
PE
Materiale dei cavi
Conduttore semirigido in rame stagnato
Materiale rivestimento
PVC
Riempitore
Come elemento centrale
Schermatura
SF/UTP
Schermatura totale
Foglio de alluminio, Calza di schermatura con fili di rame
Sequenza cromatica –fili - coppie di fili
bianco, giallo, blu, arancione
Sezione
4*AWG 22/7 - 0,32 mm²
Spessore calza di schermatura
0,13 mm
Spessore materiale di rivestimento
0,9 mm
Trefoli
7
quantità di fili
4
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
Mostra tutto
0,5 m
0,8 m
1 m
1,5 m
2 m
3 m
5 m
6 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
35 m
50 m
70 m
90 m
Lunghezza:
0,5 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
N. d’ordine:
1102190005
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DS4VG0005MCSMCS-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), 0.5 m
Lunghezza:
0,8 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
N. d’ordine:
1102190008
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DS4VG0008MCSMCS-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 0.8 m
Lunghezza:
1 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
N. d’ordine:
1102190010
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DS4VG0010MCSMCS-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 1 m
Lunghezza:
1,5 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
N. d’ordine:
1102190015
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DS4VG0015MCSMCS-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 1.5 m
Lunghezza:
2 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
N. d’ordine:
1102190020
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DS4VG0020MCSMCS-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 2 m
Lunghezza:
3 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
N. d’ordine:
1102190030
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DS4VG0030MCSMCS-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 3 m
Lunghezza:
5 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
N. d’ordine:
1102190050
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DS4VG0050MCSMCS-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 5 m
Lunghezza:
6 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
N. d’ordine:
1102190060
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DS4VG0060MCSMCS-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 6 m
Lunghezza:
10 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
N. d’ordine:
1102190100
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DS4VG0100MCSMCS-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 10 m
Lunghezza:
15 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
N. d’ordine:
1102190150
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DS4VG0150MCSMCS-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 15 m
Lunghezza:
20 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
N. d’ordine:
1102190200
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DS4VG0200MCSMCS-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 20 m
Lunghezza:
25 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
N. d’ordine:
1102190250
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DS4VG0250MCSMCS-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 25 m
Lunghezza:
30 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
N. d’ordine:
1102190300
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DS4VG0300MCSMCS-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 30 m
Lunghezza:
35 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
N. d’ordine:
1102190350
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DS4VG0350MCSMCS-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 35 m
Lunghezza:
50 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
N. d’ordine:
1102190500
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DS4VG0500MCSMCS-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 50 m
Lunghezza:
70 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
N. d’ordine:
1102190700
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DS4VG0700MCSMCS-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 70 m
Lunghezza:
90 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
N. d’ordine:
1102190900
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DS4VG0900MCSMCS-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 90 m
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.