Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
SAIL-VSBD-M8G-3-1.5U
         

Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Przewód zaworu (zmontowany), wtyk proste - wtyk zaworowy, Forma B DIN (10 mm), M8 = żadna, Długość kabla: 1.5 m, PUR, czarny
Nr zam. 1099770150
Typ SAIL-VSBD-M8G-3-1.5U
GTIN (EAN) 4032248874736
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Masa netto 64 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

Specyfikacje techniczne kabla

Cykle gięcia 2 mln
Długość kabla 1,5 m
Ekranowane Nie
Halogenki Nie
Kodowanie kolorami brązowy, niebieski, zielony / żółty
Liczba biegunów 3
Materiał płaszcza PUR
Odporne na ściegi spawalnicze Nie
Odporność na iskry spawalnicze Nie
Przekrój żyły 0,5 mm²
Przydatność do łańcucha ciągowego Tak
Przyspieszenie 5 m/s²
Prędkość 200 m/s
Wytrzymałość na skręcanie 0 °/m
Zakres temperatur, stały -50...80 °C
Zakres temperatur, zmienny, min. / maks. -25...80 °C
izolacja PP
kolor płaszcza czarny
promień zgięcia min., ruchomy 10 x średnica kabla
promień zgięcia, min., ułożony na stałe 5 x średnica kabla
Średnica zewnętrzna 4.6 mm ± 0.2 mm

Dane ogólne techniczne

LED Tak
Moment dokręcający Śruba mocująca M3: 0,4 Nm, M8: 0,5 - 0,6 Nm
Okablowanie ochronne Dioda supresyjna
Powierzchnia styku cynowana
Prąd znamionowy 4 A
Stopień ochrony IP67, po wkręceniu
Wykonanie wtyk proste - wtyk zaworowy
Zakres temperatury obudowy -25…+80 °C
kodowanie Forma B DIN (10 mm), M8 = żadna
napięcie znamionowe 24 V

Pobieranie

Dane projektowe
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-12
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-12
ECLASS 11.0 27-06-03-12
ECLASS 12.0 27-06-03-12
ECLASS 13.0 27-06-03-12
ECLASS 14.0 27-06-03-12
ECLASS 15.0 27-06-03-12

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE UKCA
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1099770050
Typ: SAIL-VSBD-M8G-3-0.5U
Wersja:
Przewód zaworu (zmontowany), wtyk proste - wtyk zaworowy, Forma B DIN (10 mm), M8 = żadna, Długość kabla: 0.5 m, PUR, czarny
 
Nr zam.: 1099771000
Typ: SAIL-VSBD-M8G-3-10U
Wersja:
Przewód zaworu (zmontowany), wtyk proste - wtyk zaworowy, Forma B DIN (10 mm), M8 = żadna, Długość kabla: 10 m, PUR, czarny
 
Nr zam.: 1099770300
Typ: SAIL-VSBD-M8G-3-3.0U
Wersja:
Przewód zaworu (zmontowany), wtyk proste - wtyk zaworowy, Forma B DIN (10 mm), M8 = żadna, Długość kabla: 3 m, PUR, czarny
 
Nr zam.: 1099770500
Typ: SAIL-VSBD-M8G-3-5.0U
Wersja:
Przewód zaworu (zmontowany), wtyk proste - wtyk zaworowy, Forma B DIN (10 mm), M8 = żadna, Długość kabla: 5 m, PUR, czarny