KUB (Pressacavo Ex Klippon pressofuso universale), Pressacavo, diritto, M 20, 16 mm, Armatura a filo singolo, Armatura con pellicola metallica, Armatura intrecciata, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 11.5 - OD max. 16 mm, ID max. 11.70 mm, IP68 - 10 bar, Ottone
N. d’ordine
1095370000
Tipo
KUB M20 BS O SC 2 G20S
GTIN (EAN)
4032248868278
CPZ
20 Pezzo
Stato consegna
Disdetto
Disponibile fino a
2023-07-30
Dimensioni e pesi
Posizione verticale
72 mm
Altezza (pollici)
2,835 inch
Lunghezza
72 mm
Lunghezza (pollici)
2,835 inch
Peso netto
165 g
Temperature
Temperatura d'esercizio
-60 °C...135 °C
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691
Dati Generali
Alogeni
Sì
Apertura della chiave 1
24 mm
Apertura della chiave 2
24 mm
Armatura, max.
1,25 mm
Armatura, min.
0,1 mm
Campo delle temperature di impiego, max.
135 °C
Campo delle temperature di impiego, min.
-60 °C
Diametro cavo, esterno, max.
16 mm
Diametro cavo, esterno, min.
11,5 mm
Diametro cavo, interno, max.
11,7 mm
Dimensioni della calotta di protezione
L24
Filettatura (esterna)
M 20
Grado di protezione
IP68 - 10 bar
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello
IP68 - 10 bar
Guarnizione
Silicone
Indicazioni per l'installazione
Vedere le istruzioni per il montaggio
Inserto di tenuta stagna
CR
Lunghezza filettatura
16 mm
Materiale
Ottone
Materiale di tenuta
Temperatura di lavorazione a 21 °C, dopo un'ora il materiale di tenuta è indurito, Dopo 4 ore, il pressacavo può essere installato e può essere effettuata la messa in funzione iniziale.
O-ring
Silicone
Passo del filetto
1,5 mm
Pressacavi
sistema metrico, ottone
Profondità acqua
100 m (30 Min.)
Protezione d'accensione
Rivestimento resistente alla pressione Ex d
Tipo di armatura
Armatura a filo singolo, Armatura con pellicola metallica, Armatura intrecciata
Tipo di armatura, breve termine
SWA, STA, SWB
max. ¢ cavi in fasci
10,4
quantità di fili
35
Numeri certificati pressacavo
DEF |Condizioni di omologazione
ATEX, IECEX
Identificazione
ATEX: II 2 GD, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC (Ta = -60°C to + 135°C) or II 1D, Ex ta IIIC Da (Ta = -60°C to + 135°C), IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
KUB (Pressacavo Ex Klippon pressofuso universale), Pressacavo, diritto, M 20, 16 mm, Armatura a filo singolo, Armatura con pellicola metallica, Armatura intrecciata, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 11.5 - OD max. 16 mm, ID max. 11.70 mm, IP68 - 10 bar, Ottone
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello
IP68 - 10 bar
Guarnizione
Silicone
Indicazioni per l'installazione
Vedere le istruzioni per il montaggio
Inserto di tenuta stagna
CR
Lunghezza filettatura
16 mm
Materiale
Ottone
Materiale di tenuta
Temperatura di lavorazione a 21 °C, dopo un'ora il materiale di tenuta è indurito, Dopo 4 ore, il pressacavo può essere installato e può essere effettuata la messa in funzione iniziale.
O-ring
Silicone
Passo del filetto
1,5 mm
Pressacavi
sistema metrico, ottone
Profondità acqua
100 m (30 Min.)
Protezione d'accensione
Rivestimento resistente alla pressione Ex d
Tipo di armatura
Armatura a filo singolo, Armatura con pellicola metallica, Armatura intrecciata
ATEX: II 2 GD, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC (Ta = -60°C to + 135°C) or II 1D, Ex ta IIIC Da (Ta = -60°C to + 135°C), IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.