Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
KUB M40 BS O NI 2 G40
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione KUB (Pressacavo Ex Klippon pressofuso universale), Pressacavo, diritto, M 40, 16 mm, Armatura a filo singolo, Armatura con pellicola metallica, Armatura intrecciata, 0.1 - 2 mm, OD min. 33 - OD max. 40.6 mm, ID min. 29.00 - ID max. 32.20 mm, IP68 - 10 bar, ottone, nichelato
N. d’ordine 1095210000
Tipo KUB M40 BS O NI 2 G40
GTIN (EAN) 4032248868223
CPZ 10 Pezzo
Stato consegna Disdetto
Disponibile fino a 2023-07-30

Dimensioni e pesi

Posizione verticale 105 mm
Altezza (pollici) 4,134 inch
Lunghezza 105 mm
Lunghezza (pollici) 4,134 inch
Peso netto 1.060 g

Temperature

Temperatura d'esercizio -60 °C...135 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691

Dati Generali

Alogeni No
Apertura della chiave 1 55 mm
Apertura della chiave 2 55 mm
Armatura, max. 2 mm
Armatura, min. 0,1 mm
Campo delle temperature di impiego, max. 135 °C
Campo delle temperature di impiego, min. -60 °C
Diametro cavo, esterno, max. 40,6 mm
Diametro cavo, esterno, min. 33 mm
Diametro cavo, interno, max. 32,2 mm
Diametro cavo, interno, min. 29 mm
Dimensioni della calotta di protezione EL55
Filettatura (esterna) M 40
Grado di protezione IP68 - 10 bar
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello IP68 - 10 bar
Guarnizione Silicone
Indicazioni per l'installazione Vedere le istruzioni per il montaggio
Inserto di tenuta stagna Silicone
Lunghezza filettatura 16 mm
Materiale ottone, nichelato
Materiale di tenuta Temperatura di lavorazione a 21 °C, dopo un'ora il materiale di tenuta è indurito, Dopo 4 ore, il pressacavo può essere installato e può essere effettuata la messa in funzione iniziale.
O-ring Silicone
Passo del filetto 1,5 mm
Pressacavi sistema metrico, ottone nichelato
Profondità acqua 100 m (30 Min.)
Protezione d'accensione Rivestimento resistente alla pressione Ex d
Tipo di armatura Armatura a filo singolo, Armatura con pellicola metallica, Armatura intrecciata
Tipo di armatura, breve termine SWA, STA, SWB
max. ¢ cavi in fasci 28,8 
quantità di fili 130 

Numeri certificati pressacavo

DEF |Condizioni di omologazione ATEX, IECEX
Identificazione ATEX: II 2 GD, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC (Ta = -60°C to + 135°C) or II 1D, Ex ta IIIC Da (Ta = -60°C to + 135°C), IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Numero del certificato pressacavo (IECEx) IECEx CML 19.0109X
N° certificato (ATEX) SIRA05ATEX1288X
N° certificato (IECEX) IECEXSIR05.0067X

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-34
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-04
ECLASS 13.0 27-14-08-04
ECLASS 14.0 27-14-08-04

Omologazioni

Omologazioni IECEXSIR SIRAATEX
Omologazioni EAC; ATEX; IECEX
ROHS Conforme

Prodotti impiegati

Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi