Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
KUB M32 BS O NI 1 G32
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия KUB (универсальный литой под давлением кабельный ввод Ex Klippon), Кабельный ввод, прямой, M 32, 16 mm, Бронирование проволокой, Бронирование металлической фольгой, Бронирование оплеткой, 0.1 - 2 mm, OD min. 23.2 - OD max. 30.5 mm, ID max. 26.30 mm, IP68 — 10 бар, Латунь никелированная
Заказ № 1095180000
Тип KUB M32 BS O NI 1 G32
GTIN (EAN) 4032248868124
Кол. 10 Шт.
Статус поставки Снято с производства
Доступно до 2023-07-30

Размеры и массы

Высота 103 мм
Высота (в дюймах) 4,055 inch
Длина 103 мм
Длина (в дюймах) 4,055 inch
Масса нетто 725 g

Температуры

Рабочая температура -60 °C...135 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691

Номер сертификата кабельного ввода

Номер сертификата кабельного ввода (IECEx) IECEx CML 19.0109X
Обозначение ATEX: II 2 GD, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC (Ta = -60°C to + 135°C) or II 1D, Ex ta IIIC Da (Ta = -60°C to + 135°C), IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Сертификат № (ATEX) SIRA05ATEX1288X
Сертификат № (IECEX) IECEXSIR05.0067X
Условия утверждения ATEX, IECEX

Общие данные

Броня кабеля, макс. 2 мм
Броня кабеля, мин. 0,1 мм
Вид взрывозащиты Взрывозащита Ex d
Вид защиты IP68 — 10 бар
Вид защиты с GWDR IP68 — 10 бар
Внутренний диаметр кабеля, макс. 26,3 мм
Галогены Нет
Глубина воды 100 m (30 Min.)
Длина резьбы 16 мм
Кабельные вводы метрический, латунь никелированная
Количество жил 80 
Компаунд Температура обработки при 21 °C, через 1 час компаунд отверждается, Через 4 часа может быть установлен кабельный ввод и выполнен первый ввод в эксплуатацию
Материал Латунь никелированная
Наружный диаметр кабеля, макс. 30,5 мм
Наружный диаметр кабеля, мин. 23,2 мм
Размер защитного колпачка EL46
Размер под ключ 1 46 мм
Размер под ключ 2 46 мм
Резьба (наружная) M 32
Температурный диапазон, макс.. 135 °C
Температурный диапазон, мин. -60 °C
Тип армирования, краткосроч. SWA, STA, SWB
Тип брони Бронирование проволокой, Бронирование металлической фольгой, Бронирование оплеткой
Указания по установке См инструкции по сборке
Уплотнение Силикон
Уплотненная вставка Силикон
Уплотнительное кольцо Силикон
Шаг резьбы 1,5 мм
макс. ¢ связанных в пучок жил 23,5 

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Eplan Data Portal Eplan data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-34
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-04
ECLASS 13.0 27-14-08-04

Сертификаты

Сертификаты IECEXSIR SIRAATEX
Сертификаты EAC; ATEX; IECEX
ROHS Соответствовать