Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
KUB M20 BS O NI 1 G20
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung KUB (Klippon Universal Verguss Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 12 - OD max. 17.6 mm, ID max. 14.00 mm, IP68 - 10 bar, Messing, vernickelt
Best.-Nr. 1095140000
Art KUB M20 BS O NI 1 G20
GTIN (EAN) 4032248867974
VPE 20 Stück
Lieferstatus Abgekündigt
Lieferbar bis 2023-07-30

Abmessungen und Gewichte

Höhe 72 mm
Höhe (inch) 2,835 inch
Länge 73 mm
Länge (inch) 2,874 inch
Nettogewicht 307,15 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -60 °C...135 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691

Allgemeine Angaben

Anzahl der Adern 40 
Armierung, max. 1,25 mm
Armierung, min. 0,1 mm
Armierungstyp Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung
Armierungstyp Kurzbezeichnung SWA, STA, SWB
Dichteinsatz Silikon
Dichtung Silikon
Einsatztemperaturbereich, max. 135 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -60 °C
Gewinde (außen) M 20
Gewindelänge 16 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Halogene Nein
Installationsvorgaben Siehe Montageanleitung
Kabeldurchmesser außen, max. 17,6 mm
Kabeldurchmesser außen, min. 12 mm
Kabeldurchmesser innen, max. 14 mm
O-Ring Silikon
Schlüsselweite 1 30 mm
Schlüsselweite 2 30 mm
Schutzart IP68 - 10 bar
Schutzart mit GWDR IP68 - 10 bar
Schutzkappengröße EL30
Vergussmasse Verarbeitungstemperatur bei 21°C, nach 1 Stunde ist die Vergussmasse erhärtet, nach 4 Stunden kann die Verschraubung montiert werden und eine Inbetriebnahme erfolgen
Verschraubung metrisch, Messing vernickelt
Wassertiefe 100 m (30 Min.)
Werkstoff Messing, vernickelt
Zündschutzart Druckfeste Kapselung Ex d
max. ¢ gebündelte Adern 12,5 

Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

Kennzeichnung ATEX: II 2 GD, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC (Ta = -60°C to + 135°C) or II 1D, Ex ta IIIC Da (Ta = -60°C to + 135°C), IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Zertifikat-Nr. (ATEX) SIRA05ATEX1288X
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXSIR05.0067X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx) IECEx CML 19.0109X
Zulassungsumgebung ATEX, IECEX

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-34
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-04
ECLASS 13.0 27-14-08-04

Zulassungen

Zulassungen IECEXSIR SIRAATEX
Zulassungen EAC; ATEX; IECEX