Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
SAIL-M12GM12W-3-10UGE
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 3, 10 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
N. d’ordine 1093051000
Tipo SAIL-M12GM12W-3-10UGE
GTIN (EAN) 4032248865383
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Peso netto 280 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Dati tecnici del cavo

Alogeni No
Campo delle temperature, posa fissa -40...80 °C
Campo delle temperature, posa mobile -25...80 °C
Cicli di flessione a torsione > 5 Mio.
Codifica a colori marrone, blu, Nero
Colore della guaina giallo
Diametro esterno 4.3 mm ± 0.2 mm
Guaina secondo UL AWM Style 20549 (80 °C / 300 V)
Hydrolysis and microbe resistant
Idoneità all'installazione con catene portacavi
Irradiazione con legami trasversali No
Isolamento PP
LABS-free
Lunghezza cavo configurabile
Lunghezza del cavo 10 m
Lunghezza della torsione 1 m
Materiale della guaina PUR
Nucleo secondo UL AWM Style 10493 (80 °C / 300 V)
Numero di poli 3
Raggio di curvatura min., fisso 5 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., mobile 10 x diametro cavo
Resistente alle perle di saldatura No
Resistenza agli olii Conforme alla norma IEC 60811:404
Resistenza alla fiamma In accordance with UL1581 UL / CUL FT2, Conforme alla norma IEC 60332-2-2
Resistenza alla torsione 360 °/m
Resistenza alle scintille di saldatura No
Schermato No
Sezione del conduttore 0,34 mm²
Velocità 5 m/s
accelerazione 5 m/s²
cicli di piegatura 5 Mio

Dati tecnici generali

Campo di temperatura custodia -25…+85 °C
Cicli di inserimento ≥ 100
Codifica Codificato A
Coppia di serraggio M12: 0,8 - 1,2 Nm
Corrente nominale 4 A
Filettatura del collegamento M12 / M12
Grado di lordura 3
Grado di protezione IP67, IP68, completamente montato, IP65, IP66
LED No
Materiale anello filettato ottone, nichelato
Materiale base della custodia PUR
Resistente a urti e vibrazioni secondo Sezione B
Resistenza contro l'isolamento 108 Ω
Superficie dei contatti dorata
Tensione nominale 250 V
Versione maschio, diritto - femmina, angolato
ponticellato No

Norme

Connettori a norma IEC 61076-2-101
Resistente a urti e vibrazioni secondo Sezione B

Proprietà elettriche

Resistenza contro l'isolamento 108 Ω
Tensione nominale 250 V

Standard generali

Connettori a norma IEC 61076-2-101
N° Certificato (cULus) E307231

Connettore maschio dx

Spina di collegamento a destra M12, Codificato A, IP69, Contatto femmina, Angolato a 90°, Plastica, non schermate

Connettore maschio sx

Spina di collegamento a sinistra M12, Codificato A, IP69, Contatto maschio, Diritto, Plastica, non schermate

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-11
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-11
ECLASS 11.0 27-06-03-11
ECLASS 12.0 27-06-03-11
ECLASS 13.0 27-06-03-11
ECLASS 14.0 27-06-03-11

Omologazioni

Omologazioni CE CULUS UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° Certificato (cULus) E307231

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1093050150
Tipo: SAIL-M12GM12W-3-1.5UGE
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 3, 1.5 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 1093050300
Tipo: SAIL-M12GM12W-3-3.0UGE
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 3, 3 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 1093050500
Tipo: SAIL-M12GM12W-3-5.0UGE
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 3, 5 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi