Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
SV 7.62HP/02/90G SC/06R SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT, 7.62 mm, Numero di poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box
N. d’ordine 1089920000
Tipo SV 7.62HP/02/90G SC/06R SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248858347
CPZ 66 Pezzo
Parametri prodotto IEC: 1000 V / 41 A
UL: 300 V / 35 A
Imballaggio Box

Dimensioni e pesi

Profondità 28,3 mm
Profondità (pollici) 1,114 inch
Posizione verticale 14,9 mm
Altezza (pollici) 0,587 inch
Altezza minima 11,4 mm
Larghezza 27,64 mm
Larghezza (pollici) 1,088 inch
Peso netto 5,08 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifiche di sistema

Famiglia prodotti OMNIMATE Power - Serie BV/SV 7.62HP
Tipo di collegamento Collegamento al circuito stampato
Montaggio su circuito stampato Collegamento a saldare THT
Passo in mm (P) 7,62 mm
Passo in pollici (P) 0,3 "
Angolo di uscita 90°
Numero di poli 2
Numero di codoli a saldare per polo
Lunghezza spina a saldare (l) 3,5 mm
Tolleranza della lunghezza del codolo a saldare +0,1 / -0,3 mm
Dimensioni del codolo a saldare 0,8 x 1,0 mm
Diametro foro di equipaggiamento (D) 1,4 mm
Tolleranza diametro di equipaggiamento (D) + 0,1 mm
L1 in mm 7,62 mm
L1 in pollici 0,3 "
L2 in mm 7,62 mm
L2 in pollici 0,3 "
quantità di file
Numero di serie di poli
Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106 safe to back of hand above the printed circuit board
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470 IP 20
Resistenza di passaggio 2,00 mΩ
Codificabile
Cicli di inserimento 25
Forza di innesto/polo, max. 12 N
Forza d'estrazione/polo, max. 7 N

Dati del materiale

Materiale isolante PA GF
Colori nero
Tabella dei colori (simile) RAL 9011
Gruppo materiali isolanti II
Comparative Tracking Index (CTI) ≥ 500
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0
Materiale dei contatti Lega in rame
Superficie dei contatti stagnato
Struttura a strati del collegamento a saldare 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn opaco
Struttura a strati del connettore maschio 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn opaco
Temperatura di magazzinaggio, min. -40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max. 70 °C
Temperatura d'esercizio , min. -50 °C
Temperatura d'esercizio , max. 130 °C
Campo della temperatura di montaggio, min. -25 °C
Campo della temperatura di montaggio, max. 130 °C

Dati di dimensionamento secondo IEC

Testato secondo lo standard IEC 60664-1, IEC 61984
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C) 41 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C) 41 A
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C) 41 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C) 41 A
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 1.000 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 630 V
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 630 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 6 kV
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 6 kV
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 6 kV
Portata transitoria 3 x 1s mit 420 A

Dati di dimensionamento secondo CSA

Istituto (CSA) icon
N° certificato (CSA) 200039-1121690
Tensione nominale (Gruppo B / CSA) 300 V
Tensione nominale (Gruppo C / CSA) 300 V
Tensione nominale (Gruppo D / CSA) 600 V
Corrente nominale (Gruppo B / CSA) 33 A
Corrente nominale (Gruppo C / CSA) 33 A
Corrente nominale (Gruppo D / CSA) 5 A
Riferimento ai valori di omologazione Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.

Dati di dimensionamento sec. UL 1059

Istituto (cURus) icon
N° certificato (cURus) E60693
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059) 300 V
Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059) 300 V
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059) 600 V
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059) 35 A
Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059) 33 A
Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059) 5 A
Distanza in aria, min. 6,9 mm
Distanza superficiale, min. 9,6 mm
Riferimento ai valori di omologazione Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.

Imballaggio

Imballaggio Box
Lunghezza VPE 349 mm
Larghezza VPE 135 mm
Altezza VPE 40 mm

Specifiche di sistema - Scheda ibrida | Dati tecnici

Passo in mm (ibrido)
Componente ibrido Signal
nominale 3,81 mm
Passo in mm (Segnale) 3.81 mm
Passo in pollici (ibrido)
nominale 0,15 "
Componente ibrido Signal
Passo in pollici (Segnale) 0.15 "
Numero di poli (ibrido)
Componente ibrido Signal
nominale 6
Numero di poli (Segnale) 6
Numero di codoli a saldare per polo (ibrido)
Componente ibrido Signal
nominale 1
Numero di codoli a saldare per polo (Segnale) 1
Dimensioni del codolo a saldare (ibrido)
Dimensioni del codolo a saldare 0,8 x 0,8 mm
Componente ibrido Signal
Dimensioni del codolo a saldare (Segnale) 0,8 x 0,8 mm
Dimensioni del codolo a saldare = tolleranza d (ibrido)
Dimensioni del codolo a saldare = tolleranza d
Tolleranza inferiore con prefisso (indica il minimo) -0,03
Tolleranza superiore con prefisso (indica il massimo) +0,01
Tolleranza, unità di misura mm
Componente ibrido Signal
Dimensioni del codolo a saldare = tolleranza d (Segnale) -0,03 / +0,01 mm
Diametro del foro di equipaggiamento (ibrido)
Componente ibrido Signal
nominale 1,3 mm
Diametro foro circuito stampato (Segnale) 1.3 mm
Tolleranza diametro foro di equipaggiamento (ibrido)
Componente ibrido Signal
Tolleranza diametro di equipaggiamento (D) ± 0,1 mm
Tolleranza diametro foro circuito stampato (Segnale) ± 0,1 mm
L2 in mm 7,62 mm
L2 in pollici 0,3 "
Numero di file (ibrido)
Componente ibrido Signal
Numero di file (Segnale) 2
Materiale dei contatti (ibrido)
Componente ibrido Signal
Materiale dei contatti CuMg
Materiale dei contatti (Segnale) CuMg
Superficie dei contatti (ibrido)
Componente ibrido Signal
Superficie dei contatti stagnato
Superficie dei contatti (Segnale) stagnato
Struttura a strati del collegamento a saldare (ibrido)
Componente ibrido Signal
Struttura a strati del collegamento a saldare
Materiale Ni
Forza dello strato
min. 1 µm
max. 3 µm
Materiale Sn
Forza dello strato
min. 4 µm
max. 8 µm
Struttura a strati del collegamento a saldare (Segnale) 1-3 µm Ni / 4-8 µm Sn
Struttura a strati del connettore maschio (ibrido)
Struttura a strati del connettore maschio
Forza dello strato
min. 1 µm
max. 3 µm
Materiale Ni
Forza dello strato
min. 4 µm
max. 8 µm
Materiale Sn
Componente ibrido Signal
Struttura a strati del connettore maschio (Segnale) 1-3 µm Ni / 4-8 µm Sn
Tensione di dimensionamento per classe di sovratensione / grado di lordura di livello II/2 (ibrido)
Componente ibrido Signal
nominale 320 V
Tensione di dimensionamento per classe di sovratensione / grado di lordura di livello II/2 (Segnale) 320 V
Tensione nominale per classe di sovratensione / grado di lordura di livello III/2 (ibrido)
Componente ibrido Signal
nominale 160 V
Tensione di dimensionamento per classe di sovratensione / grado di lordura di livello III/2 (Segnale) 160 V
Tensione nominale per classe di sovratensione / grado di lordura di livello III/3 (ibrido)
Componente ibrido Signal
nominale 160 V
Tensione di dimensionamento per classe di sovratensione / grado di lordura di livello III/3 (Segnale) 160 V
Tensione impulsiva di dimensionamento per classe di sovratensione / grado di lordura di livello II/2 (ibrido)
Componente ibrido Signal
nominale 2,5 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento per classe di sovratensione / grado di lordura di livello II/2 (Segnale) 2.5 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento per classe di sovratensione / grado di lordura di livello III/2 (ibrido)
Componente ibrido Signal
nominale 2,5 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento per classe di sovratensione / grado di lordura di livello III/2 (Segnale) 2.5 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento per classe di sovratensione / grado di lordura di livello III/3 (ibrido)
Componente ibrido Signal
nominale 2,5 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento per classe di sovratensione / grado di lordura di livello III/3 (Segnale) 2.5 kV
Corrente di dimensionamento, numero di poli (Tu=40°C) (ibrido)
Componente ibrido Signal
min. 12,7 A
Corrente di dimensionamento, numero di poli (Tu=20°C) (ibrido)
Componente ibrido Signal
min. 14,2 A
Capacità di corrente ammissibile di breve durata (ibrido)
Portata transitoria 3 x 1s mit 80 A
Componente ibrido Signal
Resistenza alla corrente di breve durata (Segnale) 3 x 1s mit 80 A
Distanza superficiale (ibrido)
Componente ibrido Signal
min. 4,38 mm
Distanza in aria (ibrido)
Componente ibrido Signal
min. 3,6 mm
Tensione nominale (Gruppo B / CSA) (Ibrido)
Componente ibrido Signal
nominale 300 V
Tensione nominale (Gruppo B / CSA) (Segnale) 300 V
Tensione nominale (Gruppo C / CSA) (Ibrido)
Componente ibrido Signal
nominale 50 V
Tensione nominale (Gruppo C / CSA) (Segnale) 50 V
Corrente nominale (Gruppo B / CSA) (Ibrido)
Componente ibrido Signal
nominale 9 A
Corrente nominale (Gruppo B / CSA) (Segnale) 9 A
Corrente nominale (Gruppo C / CSA) (Ibrido)
Componente ibrido Signal
nominale 9 A
Corrente nominale (Gruppo C / CSA) (Segnale) 9 A
Corrente nominale (Gruppo D / CSA) (Ibrido)
Componente ibrido Signal
nominale 9 A
Corrente nominale (Gruppo D / CSA) (Segnale) 9 A
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059) (Ibrido)
Componente ibrido Signal
nominale 300 V
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059] (Segnale) 300 V
Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059) (Ibrido)
Componente ibrido Signal
nominale 50 V
Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059] (Segnale) 50 V
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059) (Ibrido)
Componente ibrido Signal
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059) (Ibrido)
Componente ibrido Signal
nominale 5 A
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059) (Segnale) 5 A
Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059) (Ibrido)
Componente ibrido Signal
nominale 5 A
Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059) (Segnale) 5 A
Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059) (Ibrido)
Componente ibrido Signal

Nota importante

Conformità IPC Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• I dati tecnici si riferiscono ai contatti di potenza
• Dati tecnici dei contatti di segnalazione: 50 V / 5 A, lunghezza di spellatura 8 mm
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• Specifiche del disegno: P1=7,62 mm; P2=3,81 mm
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• In conformità alla norma IEC 61984, i connettori OMNIMATE sono connettori senza potere di interruzione (COC). Durante l'uso designato non è consentito innestare o disinnestare connettori sotto tensione o sotto carico
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-03-01
ECLASS 13.0 27-46-03-01
ECLASS 14.0 27-46-03-01

Omologazioni

Omologazioni CSA CURUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E60693

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1089840000
Colori: nero
Tipo: SV 7.62HP/02/90G SC/04R SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT, 7.62 mm, Numero di poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1157040000
Colori: nero
Tipo: SV 7.62HP/02/90G SC/08R SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT, 7.62 mm, Numero di poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1090040000
Colori: nero
Tipo: SV 7.62HP/03/90G SC/04R SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT, 7.62 mm, Numero di poli: 3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1090120000
Colori: nero
Tipo: SV 7.62HP/03/90G SC/06R SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT, 7.62 mm, Numero di poli: 3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1157050000
Colori: nero
Tipo: SV 7.62HP/03/90G SC/08R SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT, 7.62 mm, Numero di poli: 3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1090280000
Colori: nero
Tipo: SV 7.62HP/04/90G SC/04R SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT, 7.62 mm, Numero di poli: 4, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1090360000
Colori: nero
Tipo: SV 7.62HP/04/90G SC/06R SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT, 7.62 mm, Numero di poli: 4, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1157380000
Colori: nero
Tipo: SV 7.62HP/04/90G SC/08R SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT, 7.62 mm, Numero di poli: 4, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1090520000
Colori: nero
Tipo: SV 7.62HP/05/90G SC/04R SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT, 7.62 mm, Numero di poli: 5, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1090590000
Colori: nero
Tipo: SV 7.62HP/05/90G SC/06R SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT, 7.62 mm, Numero di poli: 5, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1157080000
Colori: nero
Tipo: SV 7.62HP/05/90G SC/08R SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT, 7.62 mm, Numero di poli: 5, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi