Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
BLZP 5.08HC/08/90LR SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 8, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia
Nr zam. 1087080000
Typ BLZP 5.08HC/08/90LR SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248853465
Ilość 36 Szt.
parametry produktu IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²
UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12
opakowanie skrzynia

Wymiary i masa

Głębokość 29,5 mm
Głębokość (cale) 1,161 inch
Wysokość 17,7 mm
Wysokość (cale) 0,697 inch
Szerokość 50,46 mm
Szerokość (cale) 1,987 inch
Masa netto 14,74 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Parametry systemu

Rodzina produktów OMNIMATE Signal - seria BL/SL 5.08
Rodzaj przyłącza Przyłącze pola
Metoda wykonywania złącz Przyłącze z jarzmem
Raster w mm (P) 5,08 mm
Raster w calach (P) 0,2 "
Kierunek odejścia przewodu 90°
Liczba biegunów 8
L1 in mm 35,56 mm
L1 w calach 1,4 "
Liczba rzędów
liczba rzędów z biegunami
Przekrój pomiarowy 4 mm²
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 zabezpieczony przed dotknięciem palcami
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 IP 20 w stanie wetkniętym/ IP 10 w stanie niewetkniętym
Stopień ochrony IP20
Rezystancja skrośna ≤5 mΩ
element kodowany Tak
Długość odizolowania 7 mm
śruba dociskowa M 2,5
końcówka wkrętaka 0,6 x 3,5, PH 1, PZ 1
końcówka wkrętaka norma DIN 5264, ISO 8764/2-PH, ISO 8764/2-PZ
Cykle wpinania 25
Siła wtykania/biegun, maks. 10 N
Siła ciągnięcia / biegun, maks. 9 N
Moment dokręcający
Typ momentu obrotowego Przyłącze przewodu
Informacja o użyciu
Moment dokręcający
min. 0,4 Nm
maks. 0,5 Nm

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny PBT
Barwny czarny
Tabela kolorów (podobny) RAL 9011
grupa materiałów izolacyjnych IIIa
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) ≥ 200
Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał styków Stop Cu
Powierzchnia styku cynowana
Struktura warstwowa wtyku 4...8 µm Sn cynowane na gorąco
Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70 °C
Temperatura pracy, min. -50 °C
Temperatura pracy, max. 100 °C
Zakres temperatur montaż, min. -25 °C
Zakres temperatur montaż, max. 100 °C

Przewody pasujące do złącza

Zakres zaciskania, min. 0,13 mm²
Zakres zaciskania, maks. 4 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 30
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12
jednodrutowe, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
jednodrutowe, maks. H05(07) V-U 4 mm²
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K 4 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min. 0,2 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks. 2,5 mm²
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min. 0,2 mm²
z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks. 4 mm²
Sprawdzian trzpieniowy EN 60999 a x b; ø 2,8 mm x 2,4 mm
Zaciskany przewód
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
znamionowy 0,5 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 6 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,5/6
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 8 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,5/12 OR
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
znamionowy 1 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 6 mm
Zalecana tulejka kablowa H1,0/6
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
znamionowy 1,5 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 7 mm
Zalecana tulejka kablowa H1,5/7
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
znamionowy 2,5 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 7 mm
Zalecana tulejka kablowa H2,5/7
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 10 mm
Zalecana tulejka kablowa H2,5/15D BL
Tekst referencyjny Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P), Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego.

Dane znamionowe wg IEC

Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) 23 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) 18 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) 21 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) 16 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 400 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 320 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 250 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 4 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 4 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 4 kV
odporność na zwarcia 3 x 1s z 120 A

Dane znamionowe wg CSA

Instytut (CSA) icon
Nr certyfikatu (CSA) 200039-1121690
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA) 50 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) 300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) 20 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA) 20 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 30
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. AWG 12
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (cURus) icon
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) 300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) 20 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) 10 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. AWG 12
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Opakowanie

opakowanie skrzynia
Długość VPE 350 mm
Szerokość VPE 135 mm
Wysokość VPE 30 mm

Testy typu

Test: wytrzymałość znaczników
Standard DIN EN 61984 rozdział 7.3.2 / 09.02 według wzorca zamieszczonego w DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Test znacznik początku, napięcie znamionowe, przekrój znamionowy, typ materiału
Ocena dostępny
Test wytrzymałość
Ocena sprawdzony
Test: nieprawidłowe połączenie (brak możliwości wymiany)
Standard DIN EN 60512-13-5 / 11.06, IEC 60512-13-5 / 02.06
Test 180° obrócone z elementami kodowymi
Ocena sprawdzony
Test kontrola wzrokowa
Ocena sprawdzony
Test: przekrój zaciskowy
Standard DIN EN 60999-1 rozdziały 7 i 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 rozdział 8.2.4.5.1 / 12.02
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 0,2 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 0,2 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 2,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 2,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 26/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 26/19
Ocena sprawdzony
Test uszkodzenia i przypadkowego poluzowania przewodników
Standard DIN EN 60999-1 rozdział 9.4 / 12.00
Wymaganie 0,2 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 26/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 26/19
Ocena sprawdzony
Wymaganie 0,3 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 0,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 0,5 mm²
Ocena sprawdzony
Wymaganie 0,9 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 12/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 12/19
Ocena sprawdzony
Test wyciągania
Standard DIN EN 60999-1 rozdział 9.5 / 12.00
Wymaganie ≥10 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 26/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 26/19
Ocena sprawdzony
Wymaganie ≥20 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H05V-U0.5
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H05V-K0.5
Ocena sprawdzony
Wymaganie ≥60 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H07V-U4.0
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H07V-K4.0
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 12/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 12/19
Ocena sprawdzony

Ważna informacja

Zgodność IPC Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
  • Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
  • Na życzenie złocone powierzchnie zestyków
  • Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
  • Końcówka tulejkowa bez kołnierza z tworzywa sztucznego według DIN 46228/1
  • Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego według DIN 46228/4
  • Symbol P na rysunkach oznacza raster
  • Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
  • Zgodnie z normą IEC 61984, złącza OMNIMATE są złączami bez zdolności wyłączania (COC). Podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem złącza nie mogą być włączane ani wyłączane pod napięciem ani w obciążeniem
  • Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
  • Pobieranie

    Klasyfikacje

    ETIM 6.0 EC002638
    ETIM 7.0 EC002638
    ETIM 8.0 EC002638
    ETIM 9.0 EC002638
    ETIM 10.0 EC002638
    ECLASS 9.0 27-44-03-09
    ECLASS 9.1 27-44-03-09
    ECLASS 10.0 27-44-03-09
    ECLASS 11.0 27-46-02-02
    ECLASS 12.0 27-46-02-02
    ECLASS 13.0 27-46-02-02
    ECLASS 14.0 27-46-02-02
    ECLASS 15.0 27-46-02-02

    Dopuszczenia

    Dopuszczenia CSA CURUS KEMAKEUR
    ROHS Zgodny
    UL File Number Search Witryna UL
    Nr certyfikatu (cURus) E60693

    Produkty pokrewne

    Liczba biegunów:
    Barwny:
    Liczba biegunów: 2
    Nr zam.: 1087250000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: BLZP 5.08HC/02/90LR SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 2, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 3
    Nr zam.: 1087260000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: BLZP 5.08HC/03/90LR SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 3, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 4
    Nr zam.: 1087270000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: BLZP 5.08HC/04/90LR SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 4, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 5
    Nr zam.: 1087280000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: BLZP 5.08HC/05/90LR SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 5, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 6
    Nr zam.: 1087290000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: BLZP 5.08HC/06/90LR SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 6, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 7
    Nr zam.: 1087300000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: BLZP 5.08HC/07/90LR SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 7, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 8
    Nr zam.: 1087310000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: BLZP 5.08HC/08/90LR SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 8, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 9
    Nr zam.: 1087320000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: BLZP 5.08HC/09/90LR SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 9, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 10
    Nr zam.: 1087330000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: BLZP 5.08HC/10/90LR SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 10, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 11
    Nr zam.: 1087340000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: BLZP 5.08HC/11/90LR SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 11, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 12
    Nr zam.: 1087350000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: BLZP 5.08HC/12/90LR SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 12, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 17
    Nr zam.: 1087400000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: BLZP 5.08HC/17/90LR SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 17, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 18
    Nr zam.: 1087410000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: BLZP 5.08HC/18/90LR SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 18, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 24
    Nr zam.: 1087470000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: BLZP 5.08HC/24/90LR SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 24, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 5
    Nr zam.: 1087050000
    Barwny: czarny
    Typ: BLZP 5.08HC/05/90LR SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 5, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 12
    Nr zam.: 1087130000
    Barwny: czarny
    Typ: BLZP 5.08HC/12/90LR SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 12, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 16
    Nr zam.: 1068510000
    Barwny: czarny
    Typ: BLZP 5.08HC/16/90LR SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 16, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia