Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
HDC IP68 10B SS 1M32
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 4, Stopień ochrony: IP69K, IP66 (po podłączeniu), IP68 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Złącze z kabłąkiem zaciskowym, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 32
Nr zam. 1081280000
Typ HDC IP68 10B SS 1M32
GTIN (EAN) 4032248877348
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Wysokość 101 mm
Wysokość (cale) 3,976 inch
Szerokość 80 mm
Szerokość (cale) 3,15 inch
Wymiar mocowania wysokość 60 mm
Wymiar mocowania szerokość 140 mm
Masa netto 913 g

Temperatury

Temperatura graniczna -50 °C ... 125 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
Odporność chemiczna
Substancja Aceton
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Olej napędowy
Odporność chemiczna Niestabilny
Substancja Alkohol etylowy
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Olej przekładniowy
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Olej hydrauliczny
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Benzyna ropopochodna
Odporność chemiczna Niestabilny
Substancja Pocenie
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Benzyna wysokiej jakości
Odporność chemiczna Niestabilny
Substancja Woda
Odporność chemiczna Odporny
Substancja UV
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Ozon
Odporność chemiczna Odporny

Dane ogólne

Obudowy EMC Tak
Podstawowy materiał obudowy odlew ciśnieniowy aluminiowy
Powierzchnia lakier proszkowy
Stopień ochrony IP69K, IP66 (po podłączeniu), IP68 (po podłączeniu)

wersja

BG 4
Forma konstrukcyjna standard
Odpowiednie do ModuPlug® Tak
Typ Obudowa podstawy
Wielkość konstrukcyjna 4
Wymiary wlotów kablowych M 32
część górna/część dolna/wieko część dolna
gwint (wewnętrzny) M 32
kolor (RAL) RAL 9011, RAL 9005
liczba wpustów kablowych u góry
liczba wpustów kablowych z boku
uszczelka Silikon
wersja obudowy Obudowa podstawy
wersja pałąka Złącze z kabłąkiem zaciskowym
wersja systemu zamykania Złącze z kabłąkiem zaciskowym
wpust kablowy z gwintem

wymiary

długość obudowy 169 mm
odstęp otworów długość A2 140 mm
wpust kablowy z gwintem
wysokość obudowy B 101 mm

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Powiadomienie o zmianie produktu
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437
ETIM 9.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02
ECLASS 14.0 27-44-02-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE DETNORVER
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1081270000
Typ: HDC IP68 10B SS 1M20
Wersja:
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 4, Stopień ochrony: IP68 (po podłączeniu), IP66 (po podłączeniu), IP69K, Obudowa podstawy, Złącze z kabłąkiem zaciskowym, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 20
 
Nr zam.: 1081320000
Typ: HDC IP68 10B SS 2M32
Wersja:
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 4, Stopień ochrony: IP69K, IP68 (po podłączeniu), IP66 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Złącze z kabłąkiem zaciskowym, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 32
 
Nr zam.: 1081290000
Typ: HDC IP68 10B SS 1PG29
Wersja:
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 4, Stopień ochrony: IP66 (po podłączeniu), IP68 (po podłączeniu), IP69K, Obudowa podstawy, Złącze z kabłąkiem zaciskowym, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 29