Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
HDC HP 550 F 120
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja wkład HDC, złącze żeńskie, Przyłącze zagniatane, Wielkość konstrukcyjna: 550
Nr zam. 1079820000
Typ HDC HP 550 F 120
GTIN (EAN) 4032248841806
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Długość 98,3 mm
Długość (cale) 3,87 inch
Średnica 43 mm
Masa netto 208 g

Temperatury

Temperatura graniczna -50 °C ... 120 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Dane ogólne

BG 550
Barwny czarny
Cykle wpinania ≥ 500
Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał izolacyjny PA GF
Napięcie robocze, maks. (temperatura w sumie=60°C) 3 000 V
Powierzchnia srebro chromianowane
Przekrój przyłącza przewodu 120 mm²
Prąd znamionowy zgodnie z normą DIN EN 61984 (temperatura otoczenia=20°C) 395 A
Rezystancja skrośna ≤0.1 mΩ
Rodzaj przyłącza Przyłącze zagniatane
Stopień zanieczyszczenia PD 2 (PD 3)
Typ złącze żeńskie
Typoszereg HighPower
Udarowe napięcie pomiarowe (DIN EN 61984) 15 kV
Wielkość konstrukcyjna 550
Wytrzymałość izolacji 1010 Ω
bez halogenu false
tworzywo stop miedzi

zestyk mocy

Rodzaj złącza zestyk mocy Przyłącze zagniatane
długość zdejmowanej izolacji zestyk mocy 30 mm
udarowe napięcie znamionowe (DIN EN 61984) zestyk mocy 15 kV

wersja

BG 550
Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego 30 mm
Powierzchnia srebro chromianowane
Przekrój przyłącza przewodu, maks. 120 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, min. 120 mm²
Rezystancja skrośna ≤0.1 mΩ
Rodzaj przyłącza Przyłącze zagniatane
Wielkość konstrukcyjna 550
tworzywo stop miedzi

Ważna informacja

Informacje produktowe W zależności od zaplanowanego sposobu obsługi generowane wewnętrznie napięcia mogą nakładać się na wartość napięcia roboczego, skutkując pojawieniem się wartości szczytowych odpowiadających takim nałożeniom. Należy upewnić się, że te wartości szczytowe napięcia nie przekraczają wartości napięcia znamionowego. W przypadku zastosowań wykraczających poza niniejszą specyfikację prosimy o kontakt.

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000796
ETIM 7.0 EC000796
ETIM 8.0 EC000796
ETIM 9.0 EC000796
ECLASS 9.0 27-44-02-04
ECLASS 9.1 27-44-02-04
ECLASS 10.0 27-44-02-04
ECLASS 11.0 27-44-02-04
ECLASS 12.0 27-44-02-04
ECLASS 13.0 27-44-02-04
ECLASS 14.0 27-44-02-04

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1079830000
Typ: HDC HP 550 F 150
Wersja:
wkład HDC, złącze żeńskie, Przyłącze zagniatane, Wielkość konstrukcyjna: 550
 
Nr zam.: 1079840000
Typ: HDC HP 550 F 185
Wersja:
wkład HDC, złącze żeńskie, Przyłącze zagniatane, Wielkość konstrukcyjna: 550
 
Nr zam.: 1120600000
Typ: HDC HP 550 F 240
Wersja:
wkład HDC, złącze żeńskie, Przyłącze zagniatane, Wielkość konstrukcyjna: 550
 
Nr zam.: 1220570000
Typ: HDC HP 550 F 25
Wersja:
wkład HDC, złącze żeńskie, Przyłącze zagniatane, Wielkość konstrukcyjna: 550
 
Nr zam.: 1177100000
Typ: HDC HP 550 F 50
Wersja:
wkład HDC, złącze żeńskie, Przyłącze zagniatane, Wielkość konstrukcyjna: 550
 
Nr zam.: 1268820000
Typ: HDC HP 550 F 70
Wersja:
wkład HDC, złącze żeńskie, Przyłącze zagniatane, Wielkość konstrukcyjna: 550
 
Nr zam.: 1079810000
Typ: HDC HP 550 F 95
Wersja:
wkład HDC, złącze żeńskie, Przyłącze zagniatane, Wielkość konstrukcyjna: 550
 
Nr zam.: 1079780000
Typ: HDC HP 550 M 120
Wersja:
wkład HDC, złącze męskie, Przyłącze zagniatane, Wielkość konstrukcyjna: 550
 
Nr zam.: 1119110000
Typ: HDC HP 550 M 150
Wersja:
wkład HDC, złącze męskie, Przyłącze zagniatane, Wielkość konstrukcyjna: 550
 
Nr zam.: 1172600000
Typ: HDC HP 550 M 16
Wersja:
wkład HDC, złącze męskie, Przyłącze zagniatane, Wielkość konstrukcyjna: 550
 
Nr zam.: 1120580000
Typ: HDC HP 550 M 185
Wersja:
wkład HDC, złącze męskie, Przyłącze zagniatane, Wielkość konstrukcyjna: 550
 
Nr zam.: 1120590000
Typ: HDC HP 550 M 240
Wersja:
wkład HDC, złącze męskie, Przyłącze zagniatane, Wielkość konstrukcyjna: 550
 
Nr zam.: 1220580000
Typ: HDC HP 550 M 25
Wersja:
wkład HDC, złącze męskie, Przyłącze zagniatane, Wielkość konstrukcyjna: 550
 
Nr zam.: 1157800000
Typ: HDC HP 550 M 50
Wersja:
wkład HDC, złącze męskie, Przyłącze zagniatane, Wielkość konstrukcyjna: 550
 
Nr zam.: 1268810000
Typ: HDC HP 550 M 70
Wersja:
wkład HDC, złącze męskie, Przyłącze zagniatane, Wielkość konstrukcyjna: 550
 
Nr zam.: 1079790000
Typ: HDC HP 550 M 95
Wersja:
wkład HDC, złącze męskie, Przyłącze zagniatane, Wielkość konstrukcyjna: 550